Sie verwenden den veralteten Browser Internet Explorer. Für eine optimale Darstellung unserer Website wechseln Sie bitte Ihren Browser
KR DELTA
Highspeed-Roboter speziell für Pick-and-Place-Aufgaben erfüllen höchste Anforderungen an Hygiene und Sicherheit. Die Delta-Roboter überzeugen mit niedrigen Betriebskosten beim Verpacken, Handling und bei der Montage in einer Reihe von anspruchsvollen Branchen wie Lebensmittel, Pharma und Elektronik.
Präzises Pick-and-Place, blitzschnell und beachtliche Nutzlast von bis zu 6 kg
So rasant, so genau und flexibel: Alle KR DELTARoboter wurden für den High-Speed-Bereich entwickelt. Ihre Spitzengeschwindigkeit entspricht einer Zykluszeit von bis zu 0,32 Sekunden. Natürlich mit hoher Punktwiederholgenauigkeit und Winkelwiederholgenauigkeit. Dabei zählen sie zu den stärksten Delta-Robotern auf dem Markt, denn sie können bis zu 6 kg bewegen und verpacken. Mit ihrem Korpus aus Edelstahl oder Karbonfaser sind sie zertifiziert für Bereiche, in denen die größtmögliche Hygiene
unverzichtbar ist: Sei es im Umgang mit rohen Lebensmitteln, sei es mit
Medikamenten oder Bauteilen der Elektronik. Außerdem punkten unsere
Delta-Roboter mit einem großen Arbeitsbereich und eignen sich für die
Automation in unterschiedlichsten Branchen.
Warum der KUKA Pick-and-Place-Roboter erstklassige Wirtschaftlichkeit bietet
Unternehmen, die den Antrieb haben, Arbeitsabläufe zu automatisieren, suchen günstige und belastbare Roboter. Die kompakten Delta-Roboter von KUKA sind nicht nur vom Anschaffungspreis her ökonomisch, sondern erst recht im Betrieb. Mit gekapselten Getrieben und Kugelgelenken aus selbstschmierendem Material sind sie nahezu wartungsfrei. Die Motoren des Delta-Roboters sind dabei direkt an der Basis befestigt. Für den besonders komfortablen und wirtschaftlichen Betrieb sorgt das Zusammenspiel mit der Robotersteuerung KR C5 micro. Die flexible Steuerung benötigt besonders wenig Platz, hat einen sehr niedrigen Energiebedarf und bietet höchste Sicherheit.
Hochleistung
Zykluszeit unter 0,32 Sek.
präzise Pick & Place-Anwendungen an mehreren Förderbänden
hohe Punktwiederholgenauigkeit
hohe Winkelwiederholgenauigkeit
Günstiger Betrieb
niedriger Energieverbrauch
Pick&Place Aufgaben auf kleinstem Raum
geringer Wartungsaufwand
leichte Reinigbarkeit
Hygienisch
Hygenic Machine Version komplett aus Edelstahl
durchgängige H1-Schmierung
Hohe Schutzklasse IP67 und IP65
Zertifizierte Sicherheit
CE Zertifikat
UL Zertifikat
DIN ISO 14159 /Verwendung von Lebensmittelfett
Clean Room ISO 14644 Klasse 4 für Achse 4
3 - 3Traglast in kg
1200 - 1200Reichweite in mm
Pick-and-Place DELTA-Roboter_designed to perform
Industrie-erprobtes Design
Großer Arbeitsbereich: Reichweite von 1.200 mm, vertikaler Arbeitsbereich von 350 mm
Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 45 °C
Kleiner Footprint: ∅ 350 mm
Besonders wartungsarm
Kein Nachfetten während der Lebensdauer erforderlich
Getriebe mit lebenslanger Schmierung
Selbstschmierende Kugelköpfe
Großes Einsatzspektrum
Ideal für die Automatisierung von Pick, Pack und Place-Anwendungen bei allen Arten von Fast Moving Consumer Goods.
Flexibler Flansch
Der Flansch eignet sich für die einfache und schnelle Montage diverser Greifer von verschiedenen Funktionen und Größen.
Nahtlos integrierbar
Reibungslose Integration in der Produktionslinie dank optionaler Software für die Objekterkennung, optimalem Conveyor-Tracking und der Koordination von Robotern und Förderbändern.
Hygiene serienmäßig
Der Industrieroboter in Hygienic-Machine-Ausführung eignet sich für den Primärbereich mit roher Ware, die HO Ausführung mit Hygienic Oil für den Sekundärbereich, zum Beispiel in der Endverpackung von Nahrung.
Hochgeschwindigkeits-Handhabung entlang der gesamten Verpackungskette
Der Primärbereich, wo es besonders hygienisch sein muss, stellt besondere Anforderungen an Roboter. Hier geht es um den direkten Kontakt mit offenen Lebensmitteln, Proteinen und Medikamenten oder um empfindlichste elektronische Komponenten. Doch auch im Sekundärbereich sind die Hygieneanforderungen hoch und lebensmittelechte NSF H1-Schmierstoffe Pflicht. Das beugt Verunreinigungen von Speisen, Kosmetik oder Pharmazeutika beim Endverpacken vor. Für jeden Bereich haben wir den passenden Delta-Roboter entwickelt.
Empfindlichste Ware im Griff: Delta-Roboter für den Primärbereich
Komplett aus Edelstahl, perfekte Reinigbarkeit und hohe Geschwindigkeit: Das bietet KR DELTA als Hygienic Machine. Säure, Lauge und heißes Wasser lassen ihn dank der korrosionsbeständigen Edelstahlhülle unbeeinträchtigt. Er bringt Schutzart IP 67 für den gesamten Roboter und IP 69K für die Achse 4. Der Parallelarmroboter, gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt, kann mit einem Hochdruckreiniger bis 100 kPA gereinigt werden. Der Aufbau des DELTAs ist nach den LFGB-, US-FDA- und EHEDG Lebensmittelstandards konzipiert. Erfahren Sie mehr über DELTA Roboter im Hygienic Design
Gesucht: Ein Roboter für rohes Fleisch, Käse, Süßes oder Saures. Gefunden: der DELTA-Roboter als Hygienic Machine.
Rasant sortiert und verpackt: Delta-Roboter für den Sekundärbereich
Leichtbauweise, beeindruckendes Tempo und zugleich äußerst präzise: So überzeugt der KR DELTA in der HO (Hygienic Oil) Ausführung. Zusätzlich punktet er mit lebensmittelechten H1-Schmierstoffen in allen Achsen. Dank seines Karbonfaser-Korpus und einer beweglichen A4-Platte aus Aluminium kann der Roboter extrem schnell beschleunigen. Beim Einsatz in Pick-and-Place-Aufgaben sowie beim Verpacken und Sortieren erreicht der Arm des Deltas im kleinen Adept-Cycle eine Zykluszeit von weniger als 0,32 Sekunden.
Wunsch: Pick, Place and Pack, alles blitzschnell und präzise. Wirklichkeit: Der DELTA-Roboter in HO Ausführung.
KR DELTA Express Pack
Ihr komplettes Roboterpaket, bestehend aus DELTA -Roboter, Steuerung, Bedienelement und Software. Vorkonfiguriert, mit kurzen Lieferzeiten und kostenlosem Versand.
Gemeinsam noch effizienter: Highspeed Delta-Roboter und KUKA Software-Pakete
Ob es um die Koordination mehrerer Roboter geht, um das Tracking Ihrer Produktion oder die Qualitätskontrolle mit leistungsstarkem Vision System und integrierter Bildverarbeitung: KUKA hat die Software dazu. Das Maximum der Leistungsfähigkeit erreicht der KR DELTA mit der Steuerung KR C5 micro und den Applikationssoftwares für alle sich schnell bewegenden Anwendungen.