选择您所在的地点:

位置

KR DELTA

专为拣放任务而设计的高速机器人符合严格的卫生和安全要求。DELTA 机器人应用在包装、搬运和安装等任务时运营成本低,适合例如食品、制药和电子业等许多要求严苛的产业。


精确的取放、闪电般的速度和高达6千克的出色有效载荷

如此快速、精确和灵活:所有 KR DELTA 机器人都是专为高速应用领域而开发的,其最高速度的循环时间仅需 0.32 秒,而在点和角的重复精度方面同样出色。这款机器人属于市场上性能较高的 DELTA 机器人之一,可以移动和包装高达 6 kg 重的物件。采用不锈钢或碳纤维制成的机身已通过认证,可用于卫生要求严苛的场合:无论是处理生食、药品或电子元件,都能符合规定。此外,我们的 DELTA 机器人工作范围较大,适用于各行各业的自动化设备。

KR DELTA 带来经济效益

期望实现工作流程自动化的企业正在寻找价格实惠且耐用的机器人。KUKA 的紧凑型 DELTA 机器人不仅在购买价格方面经济实惠,运行成本更是如此。这款机器人采用封装式齿轮箱和自润滑材质制成的球窝关节,因此几乎免维护。DELTA 机器人的电机直接安装在底座上。与机器人控制器 KR C5 micro 相互配合,运行起来特别舒适且经济高效。灵活的控制器占用空间小能耗低,同时提供安全性
  • 高性能 

    • 循环时间 0.32 秒
    • 在多条输送带上可实现精确拣放应用
    • 点重复精度高
    • 角度重复精度高
  • 低营运成本

    • 能耗低
    • 在小空间中执行拣放任务
    • 维护费用低
    • 易于清洁
  • 卫生 

    • Hygenic Machine 机型整体以不锈钢制成
    • 连续 H1 级润滑
    • IP67 和 IP65 高防护等级
  • 经认证的安全性

    • CE 认证
    • DIN ISO 14159 /使用食品级润滑脂
    • 第 4 轴符合 ISO 14644 等级 4 净室应用

3 - 3 有效载荷

1200 - 1200 可达距离

拣放作业 DELTA 机器人_专为行动而设计


经过工业验证的设计

  • 工作范围广:作用范围 1,200 mm,垂直工作范围 350 mm
  • 工作温度范围介于 0°C 至 45°C
  • 占地面积小:∅ 350mm

维护成本低

  • 使用寿命期间无需重新润滑
  • 终生润滑的齿轮箱
  • 自润滑球节

用途广泛

适合用于各种类型快速消费品的自动拣取、包装和放置应用。

法兰灵活

机器人法兰可快速简便地装上不同功能和各种尺寸的抓手。

可无缝整合

可选择搭配例如物体识别、输送带跟踪以及机器人和输送带选装软件,可顺利整合到生产线上。

标准卫生

Hygienic Machine 机型的工业机器人适用于原料初级加工领域,Hygienic Oil 机型则适用于二次加工领域,例如食品的二次包装。

在整个包装链上实现高速搬运

特别注重生产环境卫生的初级加工领域,对于机器人有特殊要求。机器人在此必须直接接触无包装的食物、蛋白质和药品,或是敏感的电子元件。此外,二次加工领域对于卫生的要求同样严格,使用食品级 NSF H1 润滑剂。可以防止包装中的食品、化妆品或药品受到污染。我们为所有领域开发了合适的 DELTA 机器人。

熟练处理敏感货物:初级加工领域的 DELTA 机器人

机身整体以不锈钢制成,非常易于清洁且动作高速:这就是 Hygienic Machine 版本的 KR DELTA 机器人。由于采用耐腐蚀不锈钢外壳,无论酸、碱或热水,都不受影响。整台机器人符合防护等级 IP 67第 4 轴甚至高达 IP 69K。平行小臂机器人具有防尘和防水功能,可使用压力高达 100 kPa 的高压清洗机进行清洁。DELTA 的设计符合德国 LFGB 食品质量要求以及美国 FDA 食品和 EHEDG 标准。更多了解卫生设计型 DELTA 机器人

寻找:可以处理生肉、奶酪及酸甜制品的机器人。找到的是:Hygienic Machine 版本的 KR DELTA。

高速分拣和包装:二次加工领域的 DELTA 机器人

轻量化结构、较高的速度,同时精确HO(Hygienic Oil)版本的 KR DELTA 值得您信赖。此外,机器人所有的轴均使用食品级 H1 润滑油。加上碳纤维机身和一个可移动的 A4 铝合金板,机器人可以较快地加速。在进行拣放任务或是包装和分拣时,熟练的 DELTA 机器小臂可实现 0.32 秒的循环时间

需求:拣取、放置和包装,所有动作快如闪电且精确。具体实现:HO 版本的 KR DELTA。

您在寻找合适的 DELTA 机器人吗?

我们很乐意帮助您找到为贵公司量身定制的理想机器人。 

KR DELTA (4 轴) - 技术数据

2 机器人
总负荷
最远可达距离
执行环境
数据表
KR 3 D1200
总负荷
3 千克
最远可达距离
1200 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 3 千克
  • 最远可达距离 1200 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板
KR 3 D1200 HM
总负荷
3 千克
最远可达距离
1200 毫米
执行环境
洁净机器
数据表
  • 总负荷 3 千克
  • 最远可达距离 1200 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 洁净机器
  • 安装位置 天花板
6 个机器人共 2 个可见

报价需求或了解更多KR DELTA 机器人的技术细节

询价单

合作提升效率:高速 DELTA 机器人和 KUKA 软件包

无论您需要协调多个机器人、跟踪生产过程,还是使用性能强大的视觉系统和集成图像处理系统来进行质量管理:KUKA 都能提供合适的软件。结合 KR C5 micro 控制器和适用于所有快速运动应用的软件,KR DELTA 的性能优异。

预先仿真加工过程

现在就看到您的自动化解决方案日后可发挥哪些具体功能。仿真软件 KUKA.Sim 和数字孪生技术一手包办。

观赏 DELTA 机器人的实际工作情形