KUKA.PickControl:一款用于输送器跟踪且集成了图像处理系统的机器人辅助软件。
产品周期越来越短,资源和能源效率也越发重要。特别是在消费品行业,包括快速消费品 (Fast Moving Consumer Goods),目前所面临的是一个充满活力且发展迅速的市场。灵活的生产解决方案是此行业的当下之需。使用机器人软件 KUKA.PickControl,您可以在不同的生产场景之间快速切换。例如,由此便可轻松实现应季的包装形式。该应用程序满足了物流和消费品行业的要求,但同样也适用于许多其他行业和任务。
在多条输送带上自动拾取和包装未分拣的零件:功能
KUKA.PickControl 是一款可协调和同步
有多台机器人参与的拾取与包装以及拾取或放置操作的特殊软件。它通过以下功能确保顺利、高能效的生产流程:
- 支持预定义的卸放模式:您可以预先配置任意的卸放模式,然后只需通过用户界面即可选择当前所需的方案。需要标准包装还是 XXL 包装?由您来决定。
- 用于系统设计的物料流模拟:我们帮助您实现所需的产品产量。通过物料流模拟,KUKA 可使您的机器人、部件、输送带速度和机器人速度相互之间完美协调。
类型
•KUKA.PickControl Master:针对单台机器人的基础软件。
•KUKA.PickControl Slave:针对每台另加机器人的附加软件模块。
•KUKA.PickControl Master Vision:包括图像处理包 KUKA.VisionTech 的软件模块。