选择您所在的地点:

位置

种类繁多的机器人产品组合实现了对各种物品的自动化和精确处理,而且速度特别快

机器人搬运 

从安装、拣放到物料搬运,凭借我们的搬运机器人、配套的软件包和全面的服务,我们能够为几乎每个行业提供量身订制的机器人搬运解决方案。


为什么选择KUKA解决搬运难题?

自动化搬运具有优势

我们广泛的机器人产品组合能够为您自动搬运各种货物。库卡的搬运机器人负载能力高达 1.3 吨,可用于多种用途,减轻您员工的生产负担并提高贵公司的经济效益。凭借系统合作伙伴网络全球支持系统,我们还能够为您提供优质的客户服务。从系统规划到投入运行,库卡服务范围涵盖广泛,其中包含:
  • 强大的机器人产品组合

    • 适用于各种用途的搬运机器人
    • 负载能力范围从 3kg 到 1300kg
    • 最大作用范围高达 3904mm
    • 轻松升级负载能力
    • 高速机器人
    • 精度高
    • 适用于特殊环境条件下的机器人
  • 灵活性高

    • 作用范围大,可使用导轨扩展
    • 装配方式多样化
    • 占地面积小
    • 标准化产品,交货周期短
  • 连通性

    • 通过不同的接口和总线系统灵活连接外围设备
    • 可连结各种抓手和传感器,如激光扫描仪、力矩传感器、图像处理系统等。
    • 通过 KUKA iiQoT 云端软件监控机器人
  • 能耗低

    • 机器人及控制器的节能结构
    • 能量模型经过优化
    • 节能整体系统
    • 减少二氧化碳排放量

自主移动机器人非常适合自动化搬运

移动机器人 KMR CYBERTECH 能够在小的空间内以大的灵活性完成机床自动化。

用于自动化搬运的广泛的机器人产品组合

我们提供具有各种负载能力、作用范围和变体的机器人,足以完成您的搬运任务。藉助我们的移动机器人技术,您还可以更加灵活地设计您的生产。

 

协作机器人和拣放机器人

用于中低负载能力的搬运机器人

胜任繁重搬运任务的多面能手 

使用KUKA线性导轨,您可以为机器人再添加一个轴,从而显著增加其工作空间。我们的大型机器人 (KR C5) 和小型机器人 (KR C5 micro) 控制器完善了该套件。

使用移动机器人进行自动化搬运

选择我们的移动机器人,让您的应用更加灵活。

您想自动完成搬运任务吗?

请告诉我们您的需求。我们的专家很乐意为您提供建议。

适用于要求严苛的产业的搬运机器人

初级和次级生产等工业部门的要求苛刻。KUKA 能满足这些搬运要求。我们为高度卫生的产业(例如医药、制药和食品工业以及电子工业敏感的制造环境)提供各种机器人变型。您可以轻松地使用我们的机器人在严格监管的生产区域内进行搬运:

适用于要求严苛的生产区域的产品组合:


卫生润滑油 (HO) 产品组合

  • 所有轴均采用食品级润滑剂
  • DIN ISO 14159 认证:满足二级生产区域的所有卫生要求
  • 明亮的色彩设计可轻松地识别污染物
  • 包装和码垛的理想选择

 

KUKA Hygienic Oil 机器人

 Hygienic Machine (HM) 产品组合 

  • “卫生设计”机器人
  • 严格规范初级生产区域卫生环境的最高卫生标准
  • 光滑且耐抗性特别强的表面易于清洁
  • 所有轴均采用食品级润滑剂

 

KUKA Hygienic Machine 机器人

洁净室产品组合 (CR)

  • 低粒子机器人、协作机器人和平台
  • 易于清洁的特殊表面、专用底漆、密封件和油漆
  • 安全搬运例如晶片等敏感度高的微电子产品
  • 根据 DIN EN ISO 14644-14 标准认证的 Fraunhofer IPA 净室
  • ESD 兼容和 ESD 认证为标准

 

适用于半导体生产的净室机器人

干燥室解决方案

  • 在非常低的空气湿度下搬运
  • 光滑的表面和内部连接装置
  • 在干燥室测试
  • 经过 Fraunhofer IPA 认证
  • ESD 兼容和 ESD 认证为标准

 

KR AGILUS 2 用于在干燥室中搬运

ESD(静电放电)产品组合

  • 可避免不受控制的静电充电或放电
  • 安全搬运如印刷电路板等敏感的电子元件
  • 满足电子业的要求
  • ESD 认证

ESD 机器人

铸造机器人

  • 耐热、耐腐蚀、耐碱和耐酸涂料
  • 机器人的铸造机械手带有特殊涂层,耐热性更高
  • 铸造和锻造业恶劣环境的理想选择
  • 按照防护等级 IP67 认证

 

铸造车间中的机器人

查找您附近的集成商

KUKA 搬运机器人动作中