安置、接通、开始工作。_It’s iisy
数分钟就绪 – 协作机器人 LBR iisy 操作方式直观,即使不具备基础知识也能快速上手,实现高效率生产。
机器人基于操作系统 iiQKA.OS 运行,因此易于安装、配置和编程。轻松地以手动引导方式对任务进行示教。智能操作单元 smartPAD pro 让进一步的编程变得像使用智能手机一样简单。
可选配预安装和预配置抓手,使协作机器人更易于使用。
//Baidu online customer service tool used to receive online consultation
应用灵活、操作直观且与人员接触安全可靠 - LBR iisy 协作机器人适用于所有制造领域。它将工业自动化的专有技术与智能工具的灵活性和简单化相结合。
数分钟就绪 – 协作机器人 LBR iisy 操作方式直观,即使不具备基础知识也能快速上手,实现高效率生产。
机器人基于操作系统 iiQKA.OS 运行,因此易于安装、配置和编程。轻松地以手动引导方式对任务进行示教。智能操作单元 smartPAD pro 让进一步的编程变得像使用智能手机一样简单。
可选配预安装和预配置抓手,使协作机器人更易于使用。
协作机器人 LBR iisy 得益于经产业验证的技术并搭配新型操作系统 iiQKA.OS,可快速集成到现有的生产环境中。此外,这款协作机器人还能无缝融入变化多端的个性化商品制造环境中 – 即使生产批量为 1。
协作机器人 LBR iisy 的六根轴均配备灵敏的关节扭矩传感器,使机器人能够像人手一样灵敏地工作,并能够独立地控制力量。此外,机器人小臂会对最轻微的触碰立即做出反应,可发挥人员安全碰撞保护作用,此功能已获得认证。
当机器人在周围没有员工的情况下独立工作时,甚至能够以更高的速度进行生产。
无论是自动化入门款,还是机器人专家款 – 协作机器人搭配使用简便的操作系统 iiQKA.OS,不仅可实现最大灵活性,并为用户提供多种选择:
智能模块化设计,从而应用灵活:LBR iisy 机器人以独特的方式实现人机协作。可随时利用 iiQKA 生态系统中 KUKA 及其合作伙伴所提供的应用程序和附件进行扩展升级,并为新的任务进行优化。
LBR iisy 另外提供多项选择性功能,为企业在过程自动化方面开辟了全新的可能性:
紧凑的控制器 KR C5 micro 能够协助您轻松地将机器人无缝集成到生产过程中。性能强劲的 smartPAD pro 还可以进一步扩展直观的可操作性。采用图形用户界面,无需专门的编程知识即可为工作流程快速设置参数。
在人与机器协力工作的场所,对机器人技术尤其有特殊要求。
协作机器人 LBR iisy 配备专为人机协作所研发的先进传感系统,通过风险分析可以确定个性化干预区,
因此形成实用的协作工作空间,可以用于例如简单地对协作机器人进行不复杂的再编程和维护。
在两个不同的应用之间选择,以 3D 预览方式观看 LBR iisy,并可根据需求选择或取消防护栏。您可以轻松地从各个角度查看所选应用,还可以放大或缩小,以便仔细查看协作机器人的所有细节。
LBR iisy 3 R760 | LBR iisy 6 R1300 | LBR iisy 8 R930 | LBR iisy 11 R1300 | LBR iisy 11 R1300 CR | LBR iisy 15 R930 | |
---|---|---|---|---|---|---|
有效载荷
|
3 公斤
|
6 公斤
|
8 公斤
|
11 公斤
|
11 公斤
|
15 公斤
|
最远可达距离
|
760 毫米
|
1300 毫米
|
930 毫米
|
1300 毫米
|
1300 毫米
|
930 毫米
|
结构类型
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
|
执行环境
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
|
安装位置
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
保护
|
IP 30
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
数据表
|
||||||
附加链接 |
||||||
控制器
|
||||||
机器人包
|
||||||
正线性 & 线性单位
|