选择您所在的地点:

位置

KUKA smartPAD 解决方案:符合人体工学的机器人操作设备

KUKA 机器人手持式操作设备旨在轻松掌控复杂的操控流程。这些设备通用性强,即使是初学者也能直观且轻松地使用。


恶劣工业环境中的智能机器人操控

我们的手持式操作设备能让您的机器人“活”起来,带来近乎无限的应用潜力。凭借其直观的操作方式,即使是复杂的任务也能快速准确地解决 - 无需具备任何编程知识。同时,在具有挑战性的环境中,这些操作设备也能确保安全操控。无论是在 KUKA 操作设备的显示屏上,还是在您自己的设备上,应用选项都将清晰呈现,让您作为操作人员可以直接上手操作。

  • 耐用

    • 防护等级 IP54
    • 提供高达 1.5 米的跌落保护
    • 专为工业应用优化
  • 功能多样

    • 多种连接和接口
    • KUKA 操作设备可作为完整解决方案或与自有设备结合使用
    • 可定制硬键或软键
  • 灵活便捷

    • 手持或放置在桌面均可轻松操作
    • 支持手指、手套或电容触控笔操作
    • 可选择不同语言
  • 符合人体工程学

    • 即便长时间使用也不易疲劳
    • 直观的用户界面
    • 配备手带,支持双手操作
    • 重量轻

为手持操作设备提供智能解决方案,让机器人控制更得心应手

KUKA smartPAD pro - 适用于 iiQKA.OS2 操作系统

显示屏:电容式,支持手指、触控笔、戴手套操作防护等级:IP54
显示屏大小: 10.1", 1280×800px 重量:1.4 kg
尺寸:320 x 220 x 125mm(宽 x 高 x 厚)接口:1 个 USB-C
运行环境温度:-5 °C 至 45 °C 附加配置:500 万像素摄像头和符合人体工程学的 6D 鼠标
  • 显示屏

    10.1 英寸高清触摸屏,提供清晰的操作界面显示,并支持戴手套操作。
  • 2022 年设计奖得主

    KUKA smartPAD pro 凭借其创新和用户友好的设计荣获了 2022 年 iF 设计奖和 2022 年红点设计奖。
  • 6D 鼠标

    符合人体工程学的 6D 鼠标,提升了与工业机器人的交互体验。它支持在三轴或六轴自由度上直观地移动和重新定向工业机器人。

  • User Hard Keys(用户硬键)

    四个可自由编程的硬键,便于快速调用个性化功能或指令。
  • 紧急停止按钮 

    带照明的紧急停止按钮向操作人员直观地显示与机器人控制器的安全连接状态,并确保在紧急情况下安全、快速地停机。
  • USB-C 型端口

    最先进的接口,用于将数据传输到所有兼容设备或通过驱动器传输进行软件更新。
  • 手带

    舒适的手带和可供双手持握的把手,让示教器操作更加轻松。

  • Desk Operation(桌面操作)

    无论是手持操作或是置于桌面 — 任您选择。控制面板设计符合人体工程学,便于随时随地精准操作。
  • 摄像头与闪光灯

    内置的 500 万像素摄像头为未来开拓新的应用领域提供了可能。

KUKA smartPLUG - 适用于 iiQKA.OS2 操作系统

显示屏:自备的平板电脑或笔记本电脑显示屏防护等级:IP54
兼容的操作系统:Windows、Mac OS、Android、IOS重量:0.3 kg
尺寸:180 x 72 x 45mm(宽 x 高 x 厚)接口:1 个 USB-C
运行环境温度:-5 °C 至 45 °C 附加配置:与自备平板电脑或笔记本电脑连接时支持即插即用
  • 符合人体工程学的设计

    这种符合人体工程学的设计充分考虑了左、右手使用者的使用需求,既能实现灵活操作,又能减轻手腕负担。 

  • 释放开关

    设有三档式释放开关。
  • 手带

    配备手带,握持舒适、不易疲劳。
  • 紧急停止按钮

    紧急停止功能让操作人员与机器人控制器保持安全连接,并在紧急情况下实现安全、快速停机。
  • 使用您自己的设备解决方案

    通过 KUKA smartPLUG,您可以使用自己的设备开启全新且灵活的应用场景。

    这使得您能够在与机器人交互的同一设备上访问 KUKA Xpert 中的信息、视频教程以及更多内容。

  • 2024 年设计奖得主

    KUKA smartPLUG 凭借其创新和用户友好的设计,荣获了 2024 年 iF 设计奖、2024 年红点设计奖以及 2024 年优良设计奖。
  • USB-C 电缆

    USB-C 电缆用于连接客户设备并为其充电。连接时应用程序自动启动(即插即用)且支持离线安装,确保了无缝的用户体验。

KUKA smartPAD touch plus - 适用于 iiQKA.OS2 操作系统

显示屏:触摸式彩色显示屏防护等级:IP54
显示屏尺寸:10.1",1280×800px重量:1.3 kg
尺寸:328 × 205 × 97mm(宽 x 高 x 深)接口:1 个 USB-A
运行环境温度:0°C 至 45° 附加配置:可选配符合人体工程学的 6D 鼠标
  • 6D 鼠标

    可选配符合人体工程学的 6D 鼠标,实现直观的机器人交互,让用户“视线”始终聚焦在目标点 - 而非对面的人。
  • 桌面操作

    这是一款轻巧且可靠的设备,能让您长期舒适地使用。
  • 显示和触控

    尺寸达10.1英寸且分辨率高达1280×800像素的显示屏,为用户提供更大更清晰的显示界面;

    电容式触控面板,支持界面上多点触控操作。

  • 紧急停止按钮

    紧急停止功能确保与机器人控制器保持安全连接,并在紧急情况下实现安全、快速停机。

  • 点动按键

    支持多个轴按键同时点动作业,提升现场作业效率。
  • 手带

    配备舒适的手带,让操作更加轻松便捷。
  • USB-A 端口

    前置 USB-A接口可对用户数据备份和恢复,也可外接设备(键盘或鼠标)进行操控和下发指令。

  • 用户按键

    四个可自由编程的按键,便于快速调用个性化功能或指令。

KUKA smartPAD - 适用于 KSS 和 KUKA Sunrise.OS 操作系统

显示屏:防刮且适用于工业用途的触摸显示屏防护等级:IP54
显示屏大小:8.4"重量:1.1 kg
尺寸:247 x 292 x 63 mm(宽 x 高 x 厚)接口:2 个 USB
运行环境温度:0 °C 至 45 °C 附加配置:符合人体工程学的 6D 鼠标
KUKA smartPAD-Lösungen:  Ergonomische Bediengeräte für Roboter
该控制面板提供多种握持方式,带来长时间舒适的操作体验,可同时满足惯用左手或右手的操作人员的需求。

使用 KUKA smartPAD 简单编程 

无论您是初学者还是编程专家:KUKA smartPAD 皆能提供契合您需求的编程选择。使用这台操作设备,您无需参加大量培训,即轻松可解决各类任务。

关于机器人控制的更多信息