选择您所在的地点:

位置

iiQKA.OS2

使用单一、可灵活适配且可扩展的操作系统来控制您所有的 KUKA 机器人 – 为您带来卓越的用户体验。作为虚拟机器人控制器 (VRC),iiQKA.OS2 凭借全面的工程能力和创新功能,支持高效虚拟调试和流程优化。专为最高性能而设计 – 符合标准且网络抗攻击。


单一操作系统满足所有机器人需求

iiQKA.OS2 是一款满足所有自动化要求的操作系统。它融合了库卡系统软件 (KUKA System Software/KSS) 数十年的开发经验、最先进的技术栈以及最新的网络技术,提供了全新的可能性 – 无论是在功能、用户体验还是工作流程方面皆是如此。通过 iiQKA.OS2 控制所有 KUKA 机器人运动系统 – 从 Delta 和 Scara 机器人到全系列负载的 6 轴机器人。支持 AI、符合 ISO 10218:2025 和新版机械指令 - iiQKA.OS2 让您的生产面向未来,无后顾之忧。
  • Easier to use

    • 虚拟调试:在机器人到达前预先准备
    • 基于 Web 的用户界面,支持基于语句的编程
    • 高级 KRL(库卡机器人语言),提供众多编程选项
    • 使用 iiQWorks 进行现代化工程设计
    • 直观便捷的设置和操作
    • 功能清晰,操作简单
  • 安全与战略

    • 基于 LINUX 的系统
    • 符合 ISO 10218:2025 标准
    • 具备网络弹性且通过 IEC 62443 认证
    • 符合机械指令 (MACH REG)
    • 基于 KUKA ARGUS 安全解决方案实现功能安全
  • 整体解决方案

    • 一个操作系统覆盖 KUKA 全系列产品
    • 针对所有 KUKA 产品的统一工具集
    • 涵盖机器人应用的所有关键用例和功能
    • 搭配 KUKA 生态系统,提供更多解决方案
  • 预置扩展性

    • 支持客户定制和预置扩展性
    • 定义和推行客户标准
    • 统一的扩展工作流程
    • 用户优化工具包
    • 为构建 KUKA 生态系统做好准备
  • 竞争力与吸引力

    • 虚拟调试
    • 节省成本和时间
    • 最先进的工程设计
    • 符合最新技术标准
    • 可获得 KUKA 生态系统合作伙伴的支持
    • 支持常见的现场总线系统
    • 可扩展的系统
    • 友好用户支持

数字化制造的核心:操作系统作为虚拟机器人控制器 

iiQKA.OS2 作为虚拟机器人控制器 (VRC),是数字化制造的核心要素。它能够在实际设备投入使用之前,在虚拟环境中对机器人进行仿真、离线编程和控制。

采用虚拟调试实现高效流程

  • 通过早期错误检测降低成本。
  • 在安全虚拟环境中通过测试与仿真降低风险。
  • 使用先进的 iiQWorks 工程设计套件对多个机器人及其外围设备进行仿真。
  • 无需物理硬件即可快速修改与调整。
  • 按时完成任务。
  • 高效利用资源。
  • 加快设备投入运行。

iiQWorks:一体化工程设计套件

自动化项目的枢纽

满足所有需求 – 从轻松入门到深度开发


最先进的现场总线通信

配置与 I/O 连接支持:
  • PROFINET®
  • EtherCAT
  • Devicenet
  • CC-Link
  • MODBUS
  • EtherNet/IPTM
  • ProfiBus
  • Varan
  • CC-Link IE Field
  • Interbus

用户友好的编程界面

  • 用户界面采用熟悉元素,便于快速上手
  • 系统状态图标化显示
  • 语句简化 KRL 代码
  • 可视化插图、用户引导和集成帮助
  • 支持定制化用户界面

安全操作选项

  • 在 iiQWorks 的 3D 环境中进行图形化安全配置:安全工具和安全区域会在系统中评估之前结合机器人位置显示
  • 监控机器人干涉几何形状与安全区域定义的关系 [自 2026 年起]

高级编程选项

  • 丰富的数学库
  • 信号声明能力:偏移作为变量,信号状态反转
  • 支持周期与时间控制的提交解释器

适用于各种技能水平的编程

从使用语句的简易编程到 KRL 专家级编程。

多语言支持

界面支持多达 31 种语言选择。

支持 IoT

可选实现完整的 IT/OT 分离和网络隔离


工程设计功能:

从创建自定义软件包到可视化与仿真您的制造流程,再到评估完整的机器人单元:探索 iiQKA.OS2 作为操作系统的无限潜力。

相关内容