选择您所在的地点:
国家和地区
选择语言:
0
结果
KUKA.ArcTech 系列产品使 KUKA 机器人成为焊接机器人。借助于实用的备选软件包操作您的焊接应用并进行编程,方便、直观且保证质量。
KUKA.ConveyorTech 组织机器人与输送带之间的协作。该软件使机器人的运动自动匹配流水线和输送带的运动。这样,机器人就可以加工运动中输送带上的工件或者将其从一条输送带转放到另一条输送带上。
通过 KUKA.EqualizingTech 软件 – ServoGun 的附加选项,您可以通过机器人的运动来补偿伺服点焊钳。
为了替用户节省开发周期,KUKA 在原先的HMI产品的系列基础上,扩充了全新的KUKA.EasyVariableView 1.0 (变量易监控 1.0 版软件)供用户免费使用,即使是非专业人士也能快速掌握实现监控变量。
欢迎您进一步了解 KUKA.ForceTorqueControl 软件及其用来赋予机器人某种触觉的传感器通讯。
该软件将 CNC 和机器人直接相连。因此,它们的操作方式与传统 CNC 控制系统的一样。
通过西门子标准功能进行操作和编程:该软件将 KUKA KR C4 控制系统和西门子 840D sl 控制系统相连。
用 KUKA.Gripper&SpotTech 软件可以减少调试时间,并简化问题的处理过程。它让您的机器人系统能够控制工作环境中的工具和抓爪。
该软件可用于简单配置以及使用不同包装样式和站点执行码垛任务。
通过该软件包,您可以非常方便地配置包装样式、Slipsheet 工位和卸码垛作业。
用于对基于机器人的各种生产流程进行实时可视化显示、监控和完整记录的应用软件。
一个基于人工智能的物体 3D 识别功能与精准快速的机器人轨迹规划完美结合。
了解我们全新的 KUKA HRC 应用程序,并确认您现有的设备是否为人机协作做好准备。
KUKA.Robot LBS 是一款呈现在 SmartPad 上的免费插件,通过微信二维码扫码注册后,库卡能够提供给客户更加快速和优质的售后服务。
KUKA.APG Basic 1.0是基于3D视觉技术,能够自动识别并生成运动轨迹,以其良好的稳定性及一套设备适用多种产品共线生产的高性价比,为客户带来高投资回报的解决方案。
机器人软件 KUKA.PickControl 使包装更高效:您可以以此轻松地协调和控制多台机器人。专为快速消费品 (FMCG) 行业细分市场打造。
通过这种模块化结构的编程支持包,您可以方便地将激光焊接系统和激光切割系统集成到机器人控制系统中。
KUKA.RoboSpin 是一个用于工艺程序包 KUKA.EqualizingTech 和 KUKA.ServoGun 的扩展。欢迎进一步了解该软件。
KR C4 机器人控制系统的这一应用软件用于操作具有焊缝查找与跟踪功能的线性激光传感器。
KUKA.ServoGun 软件可以用来控制带伺服电机的点焊钳。欢迎您进一步了解该工艺程序包。
专门用于在弧焊时进行焊缝搜索的应用软件:可识别并补偿工件的外形和位置偏差。
KUKA.TRACC TCP 软件包确保高效和安全的生产流程。您可以将其作为选项添加到 KR C5 控制系统中,从而可以通过生产企业中的机器人实现自动设置和检查。
KUKA.VisionTech 提供 2D 目标识别、质量检查以及代码和 OCR 识别的高效工具。