选择您所在的地点:

位置

KUKA.FlexPal

用户友好的软件,适用于从简单到高度复杂的所有卸码垛任务。 


通过拖放即可完成码垛:无需编程即可设计您的生产流程

KUKA.FlexPal 是一款可直观操作的软件,既简化了码垛计划的创建和仿真,又同时考虑到了各种复杂性。用户通过拖放即可在 3D 环境中根据自己的特定需求配置组件。该软件支持导入所有常见的码垛抓手,能够快速调整规划的轨迹并简化了新码垛序列的创建。

码垛软件允许抓手自由姿态以及产品放下位置的任意方向。KUKA.FlexPal 用途广泛,适用于各种形状、大小和类型的产品。

只需点击几下即可完成码垛计划:就是这么简单!

只需点击几下即可完成托盘规划,并且实现灵活的放置顺序。多个或不同的产品可以放置在一个托盘上。

立即免费创建码垛计划!

KUKA.FlexPal 软件包由两个组件组成:

KUKA.FlexPal 编辑器是一个基于 Windows 的插件,用于通过图形界面在离线模式下配置码垛计划。

KUKA.app4FlexPal 可以使机器人执行使用 KUKA.FlexPal 编辑器创建的码垛计划,并提供简单投入运行的工具。

快速启动,以增加运行时间和提高生产力

KUKA.FlexPal 提供了一种高效的解决方案,能够最大限度地减少停机时间并使流程合理化。得益于 KUKA 在码垛领域 20 多年的丰富经验,这款经过验证的软件保证了可靠的性能,并确保轻松集成以及适应用户个性化需求的灵活性。

终端用户的优势:

  • 直观操作

    创建或调整码垛计划无需具备机器人技术知识。
  • 简单集成

    通过网络或 U 盘将新配置的机器人轨迹轻松传输到机器人控制器上。
  • 确保生产流程安全

    在生产区域外离线开发新的托盘样式。
  • 大幅节省时间

    创建码垛计划只需 10 到 15 分钟。

系统集成商的优势:

  • 全面解决方案

    能够使用一个软件包管理所有工作单元,甚至是非常复杂的工作单元。

  • 快速投入运行

    通过加快从规划到投入运行的构建过程来提高效率

  • 灵活性

    每个码垛场景都可以适应各种要求严苛的应用。
  • 成本效益

    一款成熟完善的软件通过持续更新确保稳定性、效率和未来可靠性。

使用 KUKA.FlexPal 码垛:客户案例

砖块码垛

借助于 KUKA.FlexPal,中小型企业可以为新旧两代机器人独立创建码垛计划,并根据需要随时进行更改。

冰库中的纸板箱码垛

该软件实现了对在 -25°C 温度下码垛冷冻草药的设备进行快速投入运行和可靠控制。

KUKA.FlexPal:在码垛过程中具有很大的灵活性


适用于各种场景的码垛计划

  • 单一类型码垛:每个托盘的产品相同
  • 彩虹码垛:每个托盘的产品不同,每层托盘的产品相同
  • 单站和多条生产线设备的码垛
  • 针对客户的去产能
  • 通过直线轴、变位机、托盘装载机、自动中间站、贴标机、打印机等进行系统扩展。

自由设计码垛计划

  • 支持所有类型的码垛抓手:吸持器、叉式夹持器、夹钳
  • 多种组件的配置:包装、托盘、抓手、中转托盘
  • 产品和抓手的自由姿态:自由放下位置和拾取位置
  • 可手动定义层码垛样式
  • 可导入任意 3D 模型
  • Tool Changer Management

在码垛领域实现的其他客户项目

您有任何疑问或正在寻找您附近的系统集成商吗?

我们共同努力,让您的企业更加具备竞争优势。如果您还有任何疑问,我们的专家将竭诚为您提供帮助!