选择您所在的地点:

位置

选择语言:

  • 中文 / Chinese
  • 德语 / German
  • 英语 / English
  • 法语 / French
  • 英语 / English

每分钟一个电池组

一汽-大众在中国南部的佛山每年生产多达30万个电池组。约有100台库卡机器人被用于库卡装配厂,它们在那里进行焊接、胶合或包装等工作。


作为大众、奥迪、斯柯达等品牌的电动汽车的共同基因,MEB平台一直备受关注。

MEB是大众集团专门开发的电动汽车平台,整车组合灵活性极强,一个平台可以衍生出多种不同级别、不同动力、不同尺寸的系列车型,大大降低了车辆的研发和制造成本。特别是平板电池模组的采用,具有高度的通用化,能够按需布置数量和位置,既保证了更优化的车辆空间布局,又实现了大部分零部件的通用。库卡在这里实现了电池组的装配线。

复杂制造的技术诀窍

一汽-大众佛山分公司的MEB电池工厂,包括一条电池壳体焊装线、一条电池包装配线,以及相应的测试设备和物流配套设施,可以实现单班15万个、双班30万个电池包的年产量,整体自动化率达82%,在全球高压电池领域名列前茅。

这座MEB电池工厂同样也是一个“智慧工厂”的业界典范。工厂管理系统集成了厂级MES与现场级AMS,还有master pc、KUKA Connect等软件加持,将所有设备用“数据流”紧密连接在一起,每个操作者、管理者随时随地对生产现场了如指掌,保证运营效率。
 
来自库卡的系统知识可实现最高的质量、成熟的工艺可靠性和高产出。

基于VASS6最新标准设计的电池壳体自动化焊装线上,101台库卡机器人的精准动作,很好地保证了MIG焊、涂胶等工艺的质量和效率,以及最终产品的强度要求和尺寸一致性。

 

先进高效的电池装配线非常令人震撼。这条装配线由库卡柔性系统总承包,先进的工艺设备和合理的产线布局,创造了巨大的生产力,一分钟下线一个电池包

用于电池组生产的柔性装配线

电池包装配线的八大看点

  • 产线设计合理,生产效率极高,节拍60JPH,一分钟下线一个电池包;
  • MES是这座智慧工厂的“灵魂”,它与现场级AMS无缝集成,将机器人、视觉、安装、涂胶、拧紧、测试等设备用“数据流”紧密连接在一起,工艺数据完全透明,此外,整个工厂还可以通过预维护来减少停机,整线OEE得以最大化;
  • 电池模组入箱的关键工位,库卡QUANTEC、FORTEC及负载高达1吨的TITAN机器人默契配合,在视觉引导系统的精确定位下,上料-涂胶-入箱-压紧-拧紧,所有工序一气呵成,整个流程完全自动化。
  • 插座安装工位上,1次定位之后可以实现8轴同时拧紧,这种应用在汽车行业处于领先水平,扭矩参数完全可控,高效可靠;
  • 涂胶工艺中,灵巧的机器人曲直自如,胶条的波浪线均匀分布,用胶量亦可精准控制,保障密封质量;
  • 上盖安装环节,6轴拧紧+热熔钻技术,不会出现其他工艺可能带来的松脱风险,确保每一个电池包的密封性能;
  • 电池包的安全保障方面,全线采用视觉检查、烟雾探测、红外测温等先进技术,对电池包进行实时监控和预警,还有大量高端测试设备对气密性、充放电等进行100%在线检测,确保每一个电池包的安全可靠性。
  • 产线始末的上下料和线体间的转运物流,智能AGV身兼多职,井然有序,遇到障碍可以自动减速或停止,并保持安全距离。

 

当然,这座工厂的先进之处不止这些,每一道工序当中都体现了智慧的巧妙。刚性的力量和柔性的设计在MEB电池工厂完美交融,相得益彰

MES系统的强大、产线设计的柔性、机器人的灵巧、物流的精准、数据的奔涌,打造出了高质量的MEB电池包,也塑造了一座“智慧工厂”的行业典范。

 

MEB平台的无限魅力,也正随着电动汽车市场渗透率的快速增长而持续绽放,并将在未来市场中爆发出更加强大的竞争力!



电池组生产

查找您身边的 KUKA 系统合作伙伴

请在此针对您的行业或问题查找合适的合作伙伴。