选择您所在的地点:

位置

自主移动机器人 (AMR)

KUKA 提供一系列涵盖整个价值链的移动机器人,完美满足了新型产业网络中的内部物流和生产要求。


机器人的未来是移动和自主

得益于先进的传感器技术无代码编程以及最先进的电池技术更高的能量密度,自主移动机器人能够独立导航、可靠地识别障碍物、避开障碍物并创建替代路线。为确保移动机器人持续稳定运行,所有 KUKA 车辆均配备了最先进的锂离子电池,在感应充电模式下全天候可使用。成果:全天候运行和 99% 的可用性。

这种不受限制的移动性为机器人技术开辟了全新的应用领域。它可用于各种行业,包括仓储、制造、医疗保健和零售。

安全和无代码编程实现无障碍流程

灵活性高:连接任意数量的自主移动机器人,无缝集成到现有运营中,更快地适应客户需求或产品变化

KUKA 为您的生产注入活力:AMR 产品组合 

自主移动机器人能够显著提高仓库和生产环境的效率。它们能够实现运输和物流流程的自动化,从而确保更快地处理任务和优化货物流程。我们紧凑灵活的AMR模型可以轻松集成到现有的供应链中。这可以显著节省时间和资源。

电子书:利用 AMR 实现简单自动化

在这本电子书中,您可以找到有关库卡在自主移动机器人 (AMR) 领域开发的硬件和软件产品的全面信息。它强调了借助移动机器人实现内部物流和生产自动化的要求、挑战和优势。电子书还比较了不同的货物运输方法,并强调了各自的优缺点 - 从手动搬运、传送带和叉车到自动导引车 (AGV) 和自主移动机器人 (AMR)。
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

利用我们的自主移动机器人,解决内部物流中熟练劳动力短缺和成本上升的问题!

立即下载电子书!
一站式智能系统

我们的自主机器人采用最新技术和创新功能设计和制造,以满足性能、可靠性和安全性的最高标准。我们的自动化产品组合包括满足不同特定要求的工业系列产品。我们还将在这方面设定的高质量标准一对一传递给 AMR。凭借我们丰富的经验和专业知识,我们还可以为您在该领域的任务开发有针对性的概念。

使用 KUKA 自主移动机器人的优势:

  • 多样化产品组合

    • 自主移动平台
    • 移动机械臂
    • 支持人机协作的解决方案
    • 所有负载能力
    • 适用于净室应用
    • 驱动技术:全向、差速
    • 标准化和客户特定的解决方案
  • 自主工厂

    • 混合和自由导航:通过 SLAM 方法和二维码
    • 人工智能无代码解决方案
    • 整个运输系统的车队管理
    • 轻松集成到现有生产中:兼容 VDA/VDMA-5050
  • 全球全方位服务

    • 全天候为客户提供支持
    • 丰富的电子服务产品组合
    • 全球合作伙伴网络
    • 可行性研究、测试设置
    • 虚拟仿真
    • 编程服务
    • 提供现场或数字化员工培训
  • 安全性高

    • AMR 符合各种国家和国际物联网设备安全标准的要求
    • 经过 TÜV 测试的 HRC 系统(机器人、抓手)
    • ISO 3 净室认证
    • ESD 保护符合 ISO 61340-5-1 和 ANSI ESD S20.20 标准
    • IP 54:防溅水和防尘

您准备好近距离体验我们的自主移动机器人了吗?

多年的专业知识、最先进的创新以及全天候全面可靠的客户服务将令您大受裨益。立即预约现场或在线演示。

具体实践:为客户提供最佳货物流动

在线研讨会

探索自主移动机器人为您的企业带来的无限潜力!

从电子商务到汽车行业:AMR 在自主控制物流和物料运输领域树立了新标准