自动码垛和拆垛
凭借丰富多样的码垛机器人产品组合、码垛软件和综合服务,KUKA 为各行各业基于机器人的码垛和拆垛提供更佳的解决方案,其应用范围极为广泛。
从单一类型码垛到内部物流:KUKA 实现了各种类型和复杂性的码垛过程的自动化。
单一类型码垛
对于搬运单一类型的包装,KUKA 除了提供各种码垛机器人外,还提供码垛软件 KUKA.PalletTech,能够提供特别简单的配置和快速调试您的码垛应用。
例如,您可以以此来堆放和输送:
-
蔬菜箱
-
冷冻鱼
-
鸡蛋托盘
-
啤酒箱
-
水桶
混合码垛
对于要求严苛的箱式混合码垛,我们提供各种强大的解决方案,如 Swisslog 公司的整套设备系统或我们全球系统合作伙伴网络的软件解决方案,每一种解决方案都与 KUKA 机器人相匹配,能够顺利集成。
可能的应用范围:
-
拣选货物
-
根据商店布局情况组合托盘
-
根据重量、尺寸和压力敏感度,将货物自动堆放在托盘上
-
在货物配送中心重新码垛
拆垛
对于自动卸垛,您可以使用 KUKA.VisionTech 来检测移位纸箱的位置等。自动生产线末端卸垛为优化物流中的货物流提供了可能性,例如在填充生产线时,或者如视频中所示,优化利用卡车巡回运输。使用所谓的 "货物到卡车 "方法,将谷物袋装载到卡车上,使装载量与运送路线上面包店的订单完全一致。这也大大减少了员工繁重的体力劳动。
卸垛实例:
- 卸下谷物袋以便装上卡车
- 卸下空玻璃容器
- 卸下空托盘和空货
- 拆卸托盘堆垛并分发空托盘
- 卸载小型装载机
冷库码垛
即使在零下 30 摄氏度的温度下,北极版的 KR QUANTEC PA 也能快速、精准地进行码垛,而且无需防寒罩。其工作范围大,且能够在短循环时间内高度灵活地完成低温环境下的自动码垛任务。此外,该机器人还确保了不间断的自动化冷链得以维持。
例如,您可以以此来堆放和输送:
-
冷冻蔬菜和香草
-
冰淇淋
-
肉类和家禽
-
冷冻比萨饼
无栅栏和带栅栏的轻型码垛机
轻型码垛可在单元或无栅格内实现。无栅栏环境下的传统工业机器人配备有压敏安全表皮 AIRSKIN。库卡提供 LBR iisy Cobot、KR CYBERTECH 和 KR IONTEC 系列机器人。
轻型码垛的优势:
- 设计紧凑,节省空间
- 与现有环境无缝集成
- 设计简单,成本效益高
- 适应性强,可满足各种生产要求
移动托盘物流
库卡为高效组织物流流程提供了广泛的自主移动机器人 (AMR) 产品组合。与传统的工业卡车相比,AMR 可以在生产车间内独立移动,安全地识别障碍物并绕过它们。此外,AMR 与 VDMA 5050 兼容,可根据需要扩展现有车队。
可能的应用领域:
- 生产站之间的物料运输
- 灵活适应仓库结构
- 优化仓库处理和货物流
- 车辆之间的托盘移动
提高竞争力的码垛解决方案
不同行业的客户案例精选——结合了KUKA和Swisslog的专业知识
全天候获取与机器人码垛有关的产品信息和服务
在数字化客户门户网站 my.KUKA 中,您可以随时查询产品数据和可用性,订购硬件和软件产品,管理许可证和支持请求等。