![](/-/media/kuka-corporate/images/press/events/2024/anuga/013290123102visualfoodcampaignheader3800x1944.jpg?rev=-1&w=1900&hash=6919620763D6A5AD56C343291A653569)
食品工业中的自动化
供应原材料,加工食品,进行包装和堆垛,并为运输做准备——这些 KUKA 机器人全都可以做到。我们的整体自动化产品帮助您快速高效掌握食品工业中的应用。
整条生产链上的智能灵活自动化
从供应到配送——战线遍布全球。
食品工业的流程链往往从原材料供应开始。而这正是 KUKA 的着力点——并与 KUKA 集团旗下的 Swisslog 公司及其他合作伙伴一起,实施适用于物流流程、仓库和配送中心的自动化解决方案。此外,KUKA 可使食品加工的几乎其他所有步骤实现智能自动化。优势:生产效率更高,成本低,并且流程始终保持恒定的高品质。
-
供应 & 卸垛
机动、强大、作业范围广
我们为您提供的机器人技术解决方案:
- Swisslog 的自动化仓储解决方案
- KUKA 移动平台 (AGV)
- KR QUANTEC PA(负载能力 120-240 kg)– 市场上最快、最精确、最强大的卸码垛机器人
- KR FORTEC – 多功能重载机器人
- KR 360 FORTEC(负载能力 240-360 kg)
- KR 500 FORTEC(负载能力 340-500 kg)
- KR 600 FORTEC(负载能力 420-600 kg)
- 线性滑轨和龙门架式机器人 – 以节省空间的方式实现特别大区域的自动化
客户示例:食品堆垛 -
初级与次级食品的搬运
快速、精确、卫生
我们为您提供的机器人技术解决方案:
- KR DELTA HM(负载能力 3 kg)、KR AGILUS HM(六轴机器人,负载能力 6-10 kg)– 卫生机械型机器人全部由不锈钢制造,易于清洁和消毒。部件经美国食品药品监督管理局 (FDA) 认证。
- KR AGILUS HO(六轴机器人,负载能力 6-10 kg)– 该款机器的所有轴均涂有食品级润滑剂,易于清洁和消毒。
- KUKA.PickControl – 用于输送器跟踪且集成了图像处理功能的软件
客户示例:食品的搬运和加工 -
堆垛
极其强大、快速、灵活
我们为您提供的机器人技术解决方案:
- KUKA 卸码垛机器人:
- KR 40 PA(负载能力 40 kg)
- KR QUANTEC PA(负载能力 120-240 kg)
- KR 300 PA(负载能力 300 kg)
- KR 470 PA(负载能力 470 kg)
- KR 700 PA(负载能力 700 kg)
- 线性滑轨和龙门架式机器人 – 以节省空间的方式实现特别大区域的自动化
- KUKA.PLC mxAutomation – 用于在您的机组中集成机器人的软件
- KUKA.PalletTech – 该软件可用于简单配置使用不同包装样式和站点的码垛任务
客户示例:食品堆垛 - KUKA 卸码垛机器人:
-
拣放
超快、超干净、无故障
我们为您提供的机器人技术解决方案:
- KR DELTA HM(负载能力 3 kg)、KR AGILUS HM(六轴机器人,负载能力 6-10 kg)– 卫生机械型机器人全部由不锈钢制造,易于清洁和获得 FDA 认证消毒,部件经美国食品药品监督管理局 (FDA) 认证。
- KR AGILUS HO(六轴机器人,负载能力 6-10 kg)– 该款机器人的所有轴均涂有食品级润滑剂,易于清洁和消毒。
- KR SCARA – 超紧凑型机器人,为实现最高性能量身定制
- KMP 600S (AGV) – 动态环境下的材料运输
- 适合所有安装位置的标准机器人 – KR CYBERTECH(负载能力 8-22 kg)、KR IONTEC(负载能力 20-70 kg)
- KUKA.PickControl – 该软件确保最佳的物料流
- KUKA.VisionTech – 用于 2D 目标识别、质量检查以及代码和 OCR 识别的软件。
- KUKA.ConveyorTech – 该软件使机器人的操作自动匹配流水线和输送带的运动。
客户示例:食品的拾取 & 放置 -
配送
加快运输速度,更快到达最终客户
我们为您提供的机器人技术解决方案:
- Swisslog 的自动化解决方案
- KUKA 移动平台 (AGV)
- KR QUANTEC PA(负载能力 120-240 kg)– 所有轴均涂有食品级润滑剂的机器人
- KUKA.PalletTech – 用于简单方便地配置和执行码垛任务的软件
- KUKA.VisionTech – 用于 2D 目标识别、质量检查以及代码和 OCR 识别的软件
- KUKA.ConveyorTech – 该软件使机器人的操作匹配流水线和输送带的运动
客户示例:物流解决方案
KUKA 依靠全方位实力提供支持 – 包括技术支持和流程开发等
KUKA 基于长年积累的丰富经验提供全方位支持,并方便您获得一切所需资源,包括虚拟或当面培训、快速可用的备件等等。此外,我们还拥有由系统合作伙伴组成的全球性网络,因此始终陪伴在您左右——并随时准备好为您提供帮助。我们将与您开展合作,根据您的应用要求调整自动化解决方案的方方面面。
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=64392712f26b4339841d086c7c87522b&w=1400&hash=297F5B7196009088809D8AFC0F68664A)