选择您所在的地点:

位置

机器进料

从 3 kg 到 1,300 kg – KUKA 为各种负载能力要求的自动化机器进料提供完美的机器人。我们的装料机器人专为精确运行、易于集成和搬运等需求而设计。如有您有任何疑问,我们的客服人员全天候待命为您提供支持。 


采用 KUKA 自动化机器进料有何意义?

在生产过程中,数控机床的上下料动作必须始终保持相同一致,对精度和集中度提出了很高的要求。在这样单调的工作环境条件下,企业却面临着专业技术人员日益短缺的难题。

有了机器人的支持,无论是铣床、车床,还是磨床等耗时的机器装料作业,都可以轻松实现自动化,并扩展为更具成本效益的全天候 24 小时运行。KUKA 的产品组合包含超 300 种机器人类型,在任何生产环境中均占地面积小,并能发挥高水平的重复精度。无论是高负载机器人、协作机器人,还是移动机器人技术(AMR - 自主移动机器人),所有装料机器人均符合防护等级 IP67 或 IP54。我们为电子业提供通过认证的净室机器人

KUKA 装料机器人灵活地为客户效力

Rosenbauer 在有限空间内为机器配备了两个集成式托盘系统

减速机制造商 Zimm 在 CNC 铣床上搬运托盘和零件

KUKA 自动化机器进料有哪些优势?

我们拥有深厚经验、高度创新能力和优异的服务,能有效协助制造商将上下料自动化提升到全新水平。

  • 广泛的产品组合

    • 超 300 种机器人类型
    • 负载能力 3 kg - 1,300 kg
    • 多种作用范围
    • 占地面积小的机型,节省空间
    • 适用于净室或潮湿脏污环境的装料机器人
    • 防护等级 IP67 和 IP54
    关于机器人产品组合的更多信息
  • 灵活的移动机器人

    • 自主移动机器人与移动平台
    • 人机协作型机器人解决方案实现安全合作
    • 车队管理系统可高效协调整个自主移动机器人机队
    • 全向和差动驱动装置
    • 可轻松适配的轨迹规划
    关于移动机器人的更多信息
  • 易于投入运行

    • 机器人技术轻松融入现有生产环境中
    • 快速适应新任务
    • 简单的拖放编程
    • 采用数字孪生技术进行智能仿真
    • 符合人体工学的 smartPAD 更利于机器人操作
    关于软件的更多信息
  • 优质服务

    • 全天候 24 小时支持和最短响应时间
    • 公司分公司遍布全球超 50 个国家,设有服务办事处
    • 进行可行性研究
    • 由专业系统合作伙伴组成的全球网络
    • 满足各种需求的培训课程
    关于 KUKA 服务的更多信息

您想对您的机器进料实施自动化?

我们针对数控机床装配的相关应用为您提供个性化建议。您可以通过客户门户网站 my.KUKA 购买产品、预订备件或访问 KUKA Xpert 知识数据库。

用于上下料的精密装料机器人

我们的产品组合为公司提供满足各种自动化要求的机器人技术和附件。所有产品都能保证应用达到最高精度和可重复性,从而缩短生产周期,减少废品率,提高生产率。此外,KUKA 直线导轨可无缝集成到您的生产流程中,从而进一步扩大系统的工作空间。

自主移动机器人解决方案

移动机器人安全性高且极为灵活,即使在复杂的生产过程中也令人刮目相看。针对个性化需求,快速规划机床之间的路径。

机床自动化宣传册

我们的宣传册为您详解机床自动化可带来哪些优势。

此外,您还可以了解关于如何简易投入运行、用于快速应用配置的软件、如何集成装料机器人和我们的数字化基础设施的更多信息。

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

立即免费下载

机床自动化 (PDF)

提高机器上料效率在实际应用中的成功解决方案

高级自动化流程软件