KUKA.AppTech 会缩短投入运行的时间
一台机器人只能执行事先通过软件命令示教的操作。可通过 KUKA.AppTech 软件缩短这个示教时间。这项编程方案基于一个由预定义结构和程序流程组成的模块化原理。如果采用这项方案,人员就不需要深入掌握编程知识。通过这种方式,即使是初学者也可轻松使用机器人和自动化技术。机器人凭借模块化编程,可打破记录提前投入运行,这与不使用 KUKA.AppTech 的传统实践方式相比较,节省的时间高达 30 %。
借助实践中久经考验的控制方案进行研发,辅以多年的专业知识:这项编程方案 KUKA.AppTech 可在短时间内实现高效尤其是轻松的机器人编程。借助程序库的模块化结构,这款软件不仅适合初学者,也适合有经验的程序员。
作为工业机器人和可编程逻辑控制器 (PLC) 之间的纽带,这款工艺程序包 KUKA.AppTech 包括一个程序库,即使是面对复杂的应用,集成商和高级程序员也可用这个程序库进行结构化和标准化实施。模块可以随意扩展和改写。无论是搬运、焊接、粘合或测量,存储在程序库内的运动例程和流程都会将编程量降到更小。由于程序结构和运动过程不必每次都重新编程,只需要简单的重复使用,所以 KUKA.AppTech 提高了编程效率。由此节省的时间将为客户特定的调整和优化留出更多空间。