KUKA.AppTech 在线编程和离线编程配合得天衣无缝。该软件包可在短时间内实现更高效率的简单机器人编程。 KUKA.Ethernet KRL 以太网接口支持机器人控制器与外部系统之间的异步数据通信。灵活的数据交换扩展了您机器人应用的可能性。 KUKA.ConveyorTech KUKA.ConveyorTech 组织机器人与输送带之间的协作。该软件使机器人的运动自动匹配流水线和输送带的运动。这样,机器人就可以加工运动中输送带上的工件或者将其从一条输送带转放到另一条输送带上。 KUKA.PLC mxAutomation 通过这套 PLC 软件,您可以直接在熟悉的控制环境中对所有机器人功能进行编程和操作。 KUKA.RoboTeam 借助于 KUKA.RoboTeam 软件,可以实现最多四台机器人协同作业。机器人的几何耦合可确保节拍时间显著缩短。 KUKA.SafeOperation 您可以用 KUKA.SafeOperation 减小您设备的空间需求,并快速、安全和紧凑地生产。它们向您提供成本更低地利用工作单元配置选项和人机合作的新机会。