选择您所在的地点:

位置

KR QUANTEC

KR QUANTEC 机器人属于高负载级别,具有市场上该级别中非常丰富的负载能力和作用范围组合。这个 KUKA 多面手设计用于众多细分市场 – 从汽车工业到铸造行业,再到医学行业。


产品组合实现了较大的灵活性和低廉的总体拥有成本

KR QUANTEC 系列是基于 KUKA 在充满活力的自动化世界中的经验开发的。成效:适用于您的生产环境的可靠、多样化和高效的高质量解决方案。客户会受益于 KR QUANTEC 机器人广泛的应用范围,其性能、经济性和灵活性令人信服。

修长的模块可确保量身定制的灵活机器人、快速的交货时间以及低廉的总体拥有成本 – 例如由于降到相当低的保养成本和减少的备件数量。现场升级负载的能力和确保生产过程中理想工艺质量的运动模式使 KR QUANTEC 成为一台高度灵活的机器,并成为您对未来生产的一项安全投资。

120 - 300 有效载荷

2671 - 3904 可达距离

好处


同类中的优异选择

通过 KR QUANTEC 系列,KUKA 展示了凭借一系列创新功能而树立标准的新一代机器人 – 既适用于传统生产环境又适用于数字化生产环境。成效远远超出了技术细节,还包括系统的调试简化、保养成本和过程优化等长期方面。 

过程优化的运动序列

KR QUANTEC 系列将是库卡第一款具有数字附件式运动模式的工业机器人。这是数字化的运动模式,可针对特定使用情况优化机器人的工作流程。例如,“Path Mode(路径模式)”可实现高精度的轨迹运行。“Dynamic Mode(动态模式)”允许更高的速度,从而将节拍时间降到最低。

较大的灵活性

KR QUANTEC 系列提供组合以及卓越的性能和先进的设计,因而广受好评。修长的干扰轮廓、扩展的允许环境条件以及较小的占地面积确保了使用时以及工作单元和系统规划时具有较高的灵活性。机器前后的工作空间改善了应用中的可通达性。拖链系统方案凭借长寿命和卓越的可用性而令人信服。

可持续的低总体拥有成本 (TCO)

KR QUANTEC 不仅具有较高的生产效率,而且还具有经济的调试和保养设计。凭借平均故障间隔的最高值以及整个模块系统中减少的部件数量,该系列在总体拥有成本 (TCO) 方面为市场树立了标准。此外,创新的电缆和拖链系统方案较大程度地减少了停机时间和保养成本。因此,KR QUANTEC 系列由于运行成本显著降低而脱颖而出。

ESD 保护

在标准情况下,机器人受到保护,可避免不受控制的静电充电或放电造成损害,因此可以安全地处理敏感的电子部件。

从标准机器到过程优化的机器 – 具有数字运动模式

通过软件附件可以根据过程或过程步骤临时优化机器人的性能。

– 性能模式:结合速度和精度,普遍适用于多种应用。

– 路径模式:提高低速或高速轨迹运行时的精度。

– 动态模式:缩短节拍时间,让 KR QUANTEC 加快速度,使周期时间缩短约 10%。
灵活、非常可靠:KR QUANTEC 是一款适用于您的生产的投资安全型机器人。

灵活的工作单元和系统规划

KR QUANTEC 系列即使在复杂的情况下也能简化工程设计,这归功于更修长的手腕和更小的占地面积持续减小了干扰轮廓。此外,创新拖链系统的干扰轮廓得到了优化,确保了简化的模拟和更经济的工作单元规划。停止时短的机器人惯性行程还允许紧凑的工作单元和系统结构,并使系统规划和实施具有灵活性。

 
更修长的轮廓线

Foundry 型:在潮湿、多尘和高温的工作环境中进行成型、浇铸和加工

从砂模制造到铸造和锻造再到表面调质处理:在具备 IP67 IP65 防护等级的 Foundry 型中,KR QUANTEC 适合在铸造和锻造工业中使用,可在高达 55°C 的温度下可靠工作,在 180°C 的温度下每分钟最多可承受 10 秒钟,例如在伸入熔炉中抓取时。
  • 带增强密封系统的涂层齿轮箱

    耐抗性更强的密封技术和润滑剂;轴 4-6 上的增强密封
  • 不锈钢法兰

    大型 Foundry 手中标准配备;小型 Foundry 手可选配
  • 可选的过压系统

    可选的阻封气系统用于小臂壳体和压力控制单元
  • 双层涂漆

    耐抗性和耐久性更强的彩色涂层

报价需求或了解更多KR QUANTEC的技术细节

询价单

KR QUANTEC (6 轴) - 技术数据

37 机器人
总负荷
最远可达距离
执行环境
数据表
KR 120 R2700-2
总负荷
120 千克
最远可达距离
2701 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 120 千克
  • 最远可达距离 2701 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 120 R2700-2 F
总负荷
120 千克
最远可达距离
2701 毫米
执行环境
铸造
数据表
  • 总负荷 120 千克
  • 最远可达距离 2701 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 铸造
  • 安装位置 地板
KR 120 R2700-2 HO
总负荷
120 千克
最远可达距离
2701 毫米
执行环境
食物
数据表
  • 总负荷 120 千克
  • 最远可达距离 2701 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 食物
  • 安装位置 地板
KR 120 R3100-2
总负荷
120 千克
最远可达距离
3100 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 120 千克
  • 最远可达距离 3100 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 120 R3100-2 F
总负荷
120 千克
最远可达距离
3100 毫米
执行环境
铸造
数据表
  • 总负荷 120 千克
  • 最远可达距离 3100 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 铸造
  • 安装位置 地板
KR 120 R3500-2 P
总负荷
120 千克
最远可达距离
3505 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 120 千克
  • 最远可达距离 3505 毫米
  • 结构类型 冲压连线机器人
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 120 R3500-2 P-C
总负荷
120 千克
最远可达距离
3505 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 120 千克
  • 最远可达距离 3505 毫米
  • 结构类型 冲压连线机器人
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板
KR 120 R3900-2 K
总负荷
120 千克
最远可达距离
3904 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 120 千克
  • 最远可达距离 3904 毫米
  • 结构类型 ‘标准机器人(下探)
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 150 R2700-2
总负荷
150 千克
最远可达距离
2701 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 150 千克
  • 最远可达距离 2701 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 150 R2700-2 F
总负荷
150 千克
最远可达距离
2701 毫米
执行环境
铸造
数据表
  • 总负荷 150 千克
  • 最远可达距离 2701 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 铸造
  • 安装位置 地板
KR 150 R3100-2
总负荷
150 千克
最远可达距离
3100 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 150 千克
  • 最远可达距离 3100 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 150 R3100-2 F
总负荷
150 千克
最远可达距离
3100 毫米
执行环境
铸造
数据表
  • 总负荷 150 千克
  • 最远可达距离 3100 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 铸造
  • 安装位置 地板
KR 150 R3100-2 HO
总负荷
150 千克
最远可达距离
3100 毫米
执行环境
食物
数据表
  • 总负荷 150 千克
  • 最远可达距离 3100 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 食物
  • 安装位置 地板
KR 180 R2900-2
总负荷
180 千克
最远可达距离
2900 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 180 千克
  • 最远可达距离 2900 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 180 R2900-2 F
总负荷
180 千克
最远可达距离
2900 毫米
执行环境
铸造
数据表
  • 总负荷 180 千克
  • 最远可达距离 2900 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 铸造
  • 安装位置 地板
KR 180 R3500-2 K
总负荷
180 千克
最远可达距离
3505 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 180 千克
  • 最远可达距离 3505 毫米
  • 结构类型 ‘标准机器人(下探)
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 180 R3500-2 K-F
总负荷
180 千克
最远可达距离
3505 毫米
执行环境
铸造
数据表
  • 总负荷 180 千克
  • 最远可达距离 3505 毫米
  • 结构类型 ‘标准机器人(下探)
  • 执行环境 铸造
  • 安装位置 地板
KR 210 R2700-2
总负荷
210 千克
最远可达距离
2701 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 210 千克
  • 最远可达距离 2701 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 210 R2700-2 C01
总负荷
210 千克
最远可达距离
2701 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 210 千克
  • 最远可达距离 2701 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
  • 保护 IP 65, IP 67
  • 数据表 n/a
  • 控制器
KR 210 R2700-2 F
总负荷
210 千克
最远可达距离
2701 毫米
执行环境
铸造
数据表
  • 总负荷 210 千克
  • 最远可达距离 2701 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 铸造
  • 安装位置 地板
KR 210 R3100-2
总负荷
210 千克
最远可达距离
3100 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 210 千克
  • 最远可达距离 3100 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 210 R3100-2 C
总负荷
210 千克
最远可达距离
3065 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 210 千克
  • 最远可达距离 3065 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板
KR 210 R3100-2 F
总负荷
210 千克
最远可达距离
3100 毫米
执行环境
铸造
数据表
  • 总负荷 210 千克
  • 最远可达距离 3100 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 铸造
  • 安装位置 地板
KR 210 R3300-2 K
总负荷
210 千克
最远可达距离
3305 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 210 千克
  • 最远可达距离 3305 毫米
  • 结构类型 ‘标准机器人(下探)
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 210 R3300-2 K-F
总负荷
210 千克
最远可达距离
3305 毫米
执行环境
铸造
数据表
  • 总负荷 210 千克
  • 最远可达距离 3305 毫米
  • 结构类型 ‘标准机器人(下探)
  • 执行环境 铸造
  • 安装位置 地板
KR 240 R2900-2
总负荷
240 千克
最远可达距离
2900 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 240 千克
  • 最远可达距离 2900 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 240 R2900-2 C
总负荷
240 千克
最远可达距离
2865 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 240 千克
  • 最远可达距离 2865 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板
KR 240 R2900-2 F
总负荷
240 千克
最远可达距离
2900 毫米
执行环境
铸造
数据表
  • 总负荷 240 千克
  • 最远可达距离 2900 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 铸造
  • 安装位置 地板
KR 240 R2900-2 HO
总负荷
240 千克
最远可达距离
2900 毫米
执行环境
食物
数据表
  • 总负荷 240 千克
  • 最远可达距离 2900 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 食物
  • 安装位置 地板
KR 250 R2700-2
总负荷
250 千克
最远可达距离
2701 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 250 千克
  • 最远可达距离 2701 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 250 R2700-2 C
总负荷
250 千克
最远可达距离
2671 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 250 千克
  • 最远可达距离 2671 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板
KR 250 R2700-2 F
总负荷
250 千克
最远可达距离
2701 毫米
执行环境
铸造
数据表
  • 总负荷 250 千克
  • 最远可达距离 2701 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 铸造
  • 安装位置 地板
KR 270 R3100-2 K
总负荷
270 千克
最远可达距离
3105 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 270 千克
  • 最远可达距离 3105 毫米
  • 结构类型 ‘标准机器人(下探)
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 270 R3100-2 K-F
总负荷
270 千克
最远可达距离
3105 毫米
执行环境
铸造
数据表
  • 总负荷 270 千克
  • 最远可达距离 3105 毫米
  • 结构类型 ‘标准机器人(下探)
  • 执行环境 铸造
  • 安装位置 地板
KR 300 R2700-2
总负荷
300 千克
最远可达距离
2701 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 300 千克
  • 最远可达距离 2701 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 地板
KR 300 R2700-2 C
总负荷
300 千克
最远可达距离
2671 毫米
执行环境
标准
数据表
  • 总负荷 300 千克
  • 最远可达距离 2671 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准
  • 安装位置 天花板
KR 300 R2700-2 F
总负荷
300 千克
最远可达距离
2701 毫米
执行环境
铸造
数据表
  • 总负荷 300 千克
  • 最远可达距离 2701 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 铸造
  • 安装位置 地板
6 个机器人共 37 个可见

相关内容