熟练处理敏感货物:初级加工领域的 DELTA 机器人
机身整体以不锈钢制成,非常易于清洁且动作高速:这就是 Hygienic Machine 版本的 KR DELTA 机器人。由于采用耐腐蚀不锈钢外壳,无论酸、碱或热水,都不受影响。整台机器人符合防护等级 IP 67,第 4 轴甚至高达 IP 69K。平行小臂机器人具有防尘和防水功能,可使用压力高达 100 kPa 的高压清洗机进行清洁。DELTA 的设计符合德国 LFGB 食品质量要求以及美国 FDA 食品和 EHEDG 标准。更多了解卫生设计型 DELTA 机器人