Wählen Sie Ihren Standort:

Land

KUKA Genius

Die KUKA Genius Familie bietet drei verschiedene Ausführungen von modularen und kompakten Reibschweißmaschinen basierend auf der gleichen Maschinenplattform. Zwischen 12 - 300 kN Stauchkraft ist jede Genius perfekt zur flexiblen Realisierung von Reibschweißprozessen für ein breites Produktspektrum geeignet.


Kompakte, modulare Reibschweißmaschinen zugeschnitten für Industrie 4.0

Mit der Genius Produktfamilie bietet KUKA eine flexible, leistungsstarke Allround-Lösung für verschiedene Reibschweißprozesse. Die KUKA Genius ist als Einkopf- oder Doppelkopfmaschine in horizontaler oder vertikaler Bauweise erhältlich und lässt sich kundenspezifisch für ein breites Produktspektrum konfigurieren. 

Dank der intelligenten Sensoren auf Basis von IO-Link und der OPC-UA Datenschnittstelle lassen sich die Genius Maschinen einfach in das Produktionsnetzwerk integrieren und sind konform mit der Referenzarchitektur für Industrie 4.0 –  eine sichere Investition in die Zukunft Ihrer Produktion.

Überzeugende Vorteile der KUKA Genius Reibschweißmaschinen

  • Einfache Bedienung

    Einfache und ergonomische Bedienung

    Das Ergebnis der Neuentwicklung ist eine Maschine mit verbessertem Zugang, leichten Türen und einem großen Arbeitsraum. Die Bedienung erfolgt intuitiv über ein Touch-Panel mit moderner graphischer Bedienoberfläche.
  • Genauigkeit

    Höchste Genauigkeit

    Außergewöhnlich hohe Präzision und Schweißqualität werden bei der KUKA Genius mithilfe präziser Lagertechnologien, vorgespannter Wälzführungen und einem spannungsoptimierten Maschinenbett erreicht. 
  • Individuelle Komplettlösung

    Individuelle Komplettlösung

    Ein rafiniertes Hydrauliksystem, vielfältige Antriebslösungen in verschiedenen Leistungsklassen und ein sehr großer Drehzahllastbereich machen die Genius vielseitig einsetzbar und ermöglicht die Bearbeitung eines breiten Spektrums von Bauteilen.

  • Servicefreundlichkeit

    Servicefreundlich und wartungsarm

    Die Maschine punktet mit robusten Komponenten wie einem weitestgehend verschleißfreien Direktantrieb sowie langen Schmierintervallen. Große Bedien- und Wartungstüren ermöglichen einen optimalen Zugang.
  • Einfache Installation

    Einfache Installation...

    Die KUKA Genius ist eine Plug&Play-Lösung. Durch den Wegfall externer Schaltschränke ist sie schnell aufgestellt und kann mit geringem Aufwand versetzt werden.
  • ...auf wenig Platz

    Mit einem Flächenbedarf von 12m² gehört die Genius zu den kompaktesten Maschinen in ihrem Leistungsbereich und sorgt für eine bestmögliche Nutzung des Arbeitsraums.
  • Industrie 4.0

    Umfangreiche Sensoren überwachen den Maschinenzustand und den kompletten Schweißprozess. Die Daten stehen über standardisierte Schnittstellen zur Auswertung in der Cloud bereit. 

KUKA Genius Familie im Detail

  • Einfacher Zugang

    Großzügig dimensionierte Bedien- und Wartungstüren an den Maschinen ermöglichen einen optimalen Zugang.
  • Benutzerfreundliches Bedienpanel

    Die Touchscreen-Bedienung mit übersichtlich gestalteter Menüführung macht die Bedienung der Maschinen schnell und intuitiv. Ein digitales Bedienhandbuch mit Suchfunktion und Wartungsplan erhöht die Benutzerfreundlichkeit weiter. 
  • Transportorientierte Bauweise

    Die Integration von Hydraulik und Elektrik reduziert den Flächenbedarf und vereinfacht den Transport und die Installation der KUKA Genius.
  • Ergonomischer Arbeitsraum

    Gut zugänglicher Arbeitsraum an den Maschinen für komfortables Beladen und Rüsten mit automatischer Bedientür. Leicht zu reinigende Innenverkleidung schützt Kabel und Verrohrung vor Schmutz und Beschädigung.
  • Integrierter Lichtvorhang

    Ein integrierter Lichtvorhang bei den horizontal ausgerichteten Maschinen sorgt für kürzeste Taktzeiten bei höchstem Sicherheitsniveau.
  • Flexibler Späneförderer

    Dank der optimierten Bauweise der Genius und Genius D können die Späne beim Abdrehen des Schweißwulstes wahlweise seitlich oder auf der Rückseite der Maschine abtransportiert werden.
  • Extra kleiner Footprint

    Die vertikale System-Architektur der KUKA Genius V ermöglicht eine deutlich geringere Standfläche von nur 5,9 m² inkl. Steuerschrank*.

    *ohne Steuerschrank nur 4,2m²
  • Bereit für Automatisierung

    Die Genius V ist bereits für die Automatisierung vorbereitet und bietet eine taktzeitoptimierte und flexible Lösung für Kunden, die eine geringe Stellfläche wünschen. Eine Zellensimulation ist in KUKA.Sim Pro verfügbar.


Ausstattungsvarianten der KUKA Genius Familie

Je nach Ihren Anforderungen und dem zu fertigenden Produktspektrum liefert KUKA die Reibschweißmaschinen Genius-Familie in folgenden Ausstattungen:
  • KUKA Genius eco®

    Das Basis-Einstiegsmodell für einfache Schweißaufgaben.
  • KUKA Genius plus®

    Das Mittelklassemodel mit automatischer Anschlagsverstellung für noch mehr Produktivität.

    auch erhältlich für KUKA Genius V

  • KUKA Genius power®

    Die Vollausstattungsvariante mit Hochleistungsantrieb für anspruchsvollste Materialkombinationen sowie Winkelpositionierung.

    auch erhältlich für KUKA Genius D

KUKA Genius: Entwicklung der Einkopf-Reibschweißmaschine

Die KUKA Genius verfügt über neuste, in der Industrie erprobte Module und ist mit 1,2-30 Tonnen Stauchkraft für ein breites Bauteilspektrum in verschiedensten Industrien vielseitig einsetzbar, z.B. für Automotive oder die Metallindustrie. Die Maschine lässt sich leicht installieren, ist platzsparend und kann je nach Schweißaufgabe konfiguriert werden.


Technische Daten: Produktbroschüre herunterladen (PDF)

KUKA Genius V: Vertikales Reibschweißen für minimalen Platzbedarf

Die KUKA Genius V ist die vertikale Version der KUKA Genius und nutzt den modularen Baukasten der Produktfamilie. Die vertikale System-Architektur ermöglicht eine deutlich geringere Standfläche von nur 5,9m² inkl. Steuerschrank. Die deutlich kompaktere Bauweise nach dem Plug & Play-Prinzip ermöglicht hohe Flexibilität, optimale Zugänglichkeit für Service, Wartung sowie Arbeitsraum und eine einfache Automatisierbarkeit. 


Technische Daten: Produktbroschüre herunterladen (PDF)

KUKA Genius D: Doppelkopf-Reibschweißmaschine

Die Doppelkopf-Maschine KUKA Genius D ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Applikationen mit Doppelschweißungen. Mit höherer Maschinenleistung in der power-Variante erlaubt sie höchste Effizienz durch simultanes Schweißen und Abdrehen des Wulstes an beiden Enden in einem Arbeitszyklus (one-pass-productivity).


Technische Daten: Produktbroschüre herunterladen (PDF)


Bei der KUKA Genius kann man zusammen mit dem Kunden eine Vielzahl an Technologiemodulen nach dessen Bedarf konfigurieren – genau so, wie es Bauteil, Produktionsplanung und Fertigungsstrategien des künftigen Nutzers erfordern.

Michael Büchler, Projektleiter im Bereich mechanische Konstruktion

Die intuitive Benutzeroberfläche besticht durch


Schweißprozess

Benutzerfreundliche Konfiguration und Einstellung des Schweißprozesses

Datensicherung

Eingabe und Sichern von Daten über USB Schnittstelle

Dokumentation

Dokumentation der Schweißergebnisse mittels Datenbank, Drucker oder PDF-Export

Parameterverläufe

Grafische Darstellung aktueller und archivierter Parameterverläufe

Steuerung & Überwachung

Millisekundengenaue Steuerung und Überwachung aller Parameter des Schweißprozesses

Qualitätsmanagement

Lückenlose Rückverfolgbarkeit mittels Data-Matrix-Code. Schweißdaten werden den einzelnen Bauteilen zugeordnet.

Programmverwaltung

Verwaltung von bis zu 1.000 Schweißprogrammen

Darstellung von Werten und Status

Anzeige der Istwerte und Parameter, sowie des aktuellen Status in Klartext

Vielfach prämierte Reibschweißtechnik vom Hersteller

Die Reibschweißmaschinen Genius wurden bereits mehrfach ausgezeichnet:

  • Red Dot Design Award 2015 und 2017
  • German Design Award Special 2016
  • Industrie 4.0 Innovation Award 2017
KUKA Genius Awards