Escolha a sua localização:

Localização

KUKA Genius

A família KUKA Genius oferece três diferentes versões de máquinas de solda por fricção modulares e compactas, baseadas na mesma plataforma de máquina. Com força de recalque entre 12 - 300 kN, toda Genius é perfeitamente apropriada para a realização flexível de processos de solda por fricção para um amplo espectro de produtos.


Máquinas de solda por fricção compactas e modulares feitas sob medida para a Industrie 4.0

Com a família de produtos Genius a KUKA oferece uma solução completa flexível e eficaz para diversos processos de solda por fricção. A KUKA Genius está disponível como máquina de uma cabeça ou cabeça dupla em design horizontal ou vertical, e permite uma configuração específica de cliente em um amplo espectro de produtos. 

Graças aos sensores inteligentes com base no link IO e a interface de dados OPC-UA, as máquinas Genius podem ser facilmente integradas na rede de produção e estão em conformidade com a arquitetura de referência para a Industrie 4.0 – um investimento seguro no futuro da sua produção.

Diversos tipos de máquina para cada requisito:

Vantagens convincentes das máquinas de solda por fricção KUKA Genius

  • Einfache Bedienung

    Operação simples e ergonômica

    O resultado do novo desenvolvimento é uma máquina com acesso melhorado, portas leves e um grande espaço de trabalho. A operação ocorre de forma intuitiva através de um painel touch com moderna interface de operação gráfica.
  • Genauigkeit

    Máxima precisão

    Precisão e qualidade de solda excepcionalmente elevadas são obtidas com a KUKA Genius através de tecnologias de rolamentos precisas, guias roletadas pré-tensionadas e base da máquina otimizada quanto a tensões mecânicas. 
  • Individuelle Komplettlösung

    Soluções completas individuais

    Um sistema hidráulico inteligente, diferentes soluções de acionamento em diversas classes de desempenho e uma enorme faixa de carga de rotação fazem da Genius um multitalento eficaz, com a qual é possível cobrir um espectro diversificado de componentes.

  • Servicefreundlichkeit

    Facilidade de serviço e baixa manutenção

    A KUKA Genius pontua com componentes robustos como, p.ex., um acionamento direto quase que livre de desgaste e longos intervalos de lubrificação. Além disso, as amplas portas de operação e manutenção proporcionam um ótimo acesso.
  • Einfache Installation

    Instalação simples...

    A KUKA Genius é uma solução Plug&Play. Através da eliminação de armários de distribuição externos, ela é de instalação rápida e pode ser mudada de lugar com baixo dispêndio.
  • ...em pouco espaço

    Com uma necessidade de área de 12 m², a KUKA Genius faz parte das máquinas mais compactas em sua faixa de desempenho e proporciona o uso otimizado da área de instalação disponível.
  • Industrie 4.0

    Sensores abrangentes monitoram o estado da máquina e o processo de solda completo. Os dados estão disponíveis para a avaliação por meio de interfaces padronizadas na nuvem e criam maior produtividade e transparência de dados
    Industrie 4.0 SmartProduction

Família KUKA Genius em detalhes

  • Acesso fácil

    As amplas portas de operação e manutenção nas máquinas proporcionam um ótimo acesso.
  • Painel de operação amigável ao usuário

    A operação por touch screen, com condução de menu elaborada de forma visualizável, tornam a operação das máquinas rápida e intuitiva. Um manual de operação digital com função de localização e esquema de manutenção aumenta ainda mais a facilidade para o usuário. 
  • Design orientado ao transporte

    A integração do sistema hidráulico e elétrico reduz a necessidade de área e simplifica o transporte e a instalação da KUKA Genius.
  • Espaço de trabalho ergonômico

    Espaço de trabalho com fácil acesso às máquinas para o carregamento e preparação confortável com porta de operação automática. O revestimento interno de fácil limpeza protege os cabos e a tubulação contra sujeira e danos.
  • Cortina de luz integrada

    Uma cortina de luz integrada nas máquinas alinhadas horizontalmente proporciona curtíssimos tempos de ciclo com nível máximo de segurança.
  • Transportador de cavacos flexível

    Graças ao design otimizado da Genius e Genius D, os cavacos no torneamento da costura de solda podem ser transportados opcionalmente na lateral ou traseira da máquina.
  • Área de ocupação especialmente pequena

    A arquitetura de sistema vertical da KUKA Genius V permite uma área de ocupação consideravelmente menor de apenas 5,9 m², incl. armário de comando*.

    *sem armário de comando, apenas 4,2 m²
  • Pronta para a automação

    A Genius V já está preparada para a automação e oferece uma solução com tempo de ciclo otimizado e flexível para clientes que desejam uma pequena área de instalação. No KUKA.Sim Pro está disponível uma simulação de célula.


Variantes de equipamento da família KUKA Genius

De acordo com os requisitos e o espectro de produtos a ser produzido, a KUKA fornece as máquinas de solda por fricção da família KUKA Genius nas seguintes variantes de equipamento:
  • KUKA Genius eco®

    O modelo básico inicial para funções de solda simples.
  • KUKA Genius plus®

    O modelo de classe média com ajuste automático de encosto para uma produtividade ainda maior.

     

    também disponível para KUKA Genius V

  • KUKA Genius power®

    A variante de equipamento completo com acionamento de alto desempenho para as combinações de materiais mais desafiadoras, bem como posicionamento angular.

    também disponível para KUKA Genius D

KUKA Genius: Desenvolvimento da máquina de solda por fricção de uma cabeça

A KUKA Genius dispõe de novíssimos módulos testados na indústria e, com a força de recalque de 1,2-30 toneladas, é aplicável com grande versatilidade em um amplo espectro de componentes nas mais diferentes indústrias, p.ex., para o ramo automotivo ou a indústria metalúrgica. A máquina é de fácil instalação, economiza espaço e pode ser configurada de acordo com a função de solda.


Dados técnicos: Baixar a brochura de produto (PDF)

KUKA Genius V: Solda por fricção vertical para mínima necessidade de espaço

A KUKA Genius V é a versão vertical da KUKA Genius e usa o sistema modular da família de produtos. A arquitetura de sistema vertical permite uma área de ocupação consideravelmente menor de apenas 5,9 m², incl. armário de comando. O design consideravelmente mais compacto segundo o princípio Plug & Play permite alta flexibilidade, acesso ideal para serviço e manutenção, bem como espaço de trabalho e uma possibilidade simples de automação. 


Dados técnicos: Baixar a brochura de produto (PDF)

KUKA Genius D: Máquina de solda por fricção de cabeça dupla

A máquina de cabeça dupla KUKA Genius D é a solução ideal para aplicações desafiadoras com soldas duplas. Com uma potência de máquina maior na variante power, ela permite máxima eficiência através da solda e torneamento simultâneo do cordão de solda nas duas extremidades em apenas um ciclo de trabalho (one-pass productivity).


Dados técnicos: Baixar a brochura de produto (PDF)


Na KUKA Genius é possível configurar uma série de módulos tecnológicos junto com o cliente, segundo a sua necessidade – exatamente como o componente, o planejamento de produção e as estratégias de fabricação do futuro usuário o exigem.

Michael Büchler, Gerente de Projeto na área de projeto mecânico

Operação inovadora para o comando simples do processo de solda por fricção

A nossa interface de usuário intuitiva convence através da


Processo de solda

Configuração amigável ao usuário e ajuste do processo de solda

Backup

Introdução e gravação de dados através de interface USB

Documentação

Documentação dos resultados de solda por meio de banco de dados, impressora ou exportação de PDF

Perfis de parâmetros

Representação gráfica de perfis de parâmetros atuais e arquivados

Controle & monitoramento

Controle e monitoramento de todos os parâmetros do processo de solda com precisão de milissegundos

Gestão da qualidade

Rastreabilidade ininterrupta por meio de Data Matrix Code. Os dados de solda são atribuídos aos respectivos componentes.

Administração de programas

Administração de até 1.000 programas de solda

Representação de valores e status

Exibição dos valores efetivos e parâmetros, bem como do status atual em texto por extenso

Tecnologia de solda por fricção do fabricante várias vezes premiada

As máquinas de solda por fricção Genius já foram premiadas várias vezes:

  • Red Dot Design Award 2015 e 2017
  • German Design Award Special 2016
  • Industrie 4.0 Innovation Award 2017

Você também pode estar interessado em