Escolha a sua localização:

Localização

Manipulação com robôs 

Com os nossos robôs de manipulação, pacotes de software apropriados e uma abrangente oferta de serviços, oferecemos soluções de manipulação apoiadas por robô personalizadas de forma ideal para quase qualquer ramo de atividades: da montagem, Pick&Place, até o transporte de material.


O que significa manipulação com a KUKA?

O manuseio automatizado oferece enormes vantagens

O nosso amplo portfólio de robótica lhe permite o manuseio automatizado dos mais diferentes produtos. Desse modo, os nossos robôs de manipulação, com uma capacidade de carga de até 1,3 toneladas, podem ser usados para uma série de aplicações para aliviar os seus colaboradores na produção, bem como maximizar a economia em sua empresa. Com uma rede de parceiros de sistema e suporte mundial, oferecemos adicionalmente um serviço de atendimento ao cliente de alta qualidade. Usufrua de todas as vantagens através da automação com a KUKA - do planejamento da sua instalação até a colocação em funcionamento, inclusive Service abrangente:
  • Portfólio de robôs forte

    • Robôs de manipulação para qualquer aplicação
    • Capacidades de carga de 3 kg até 1300 kg 
    • Grande raio de alcance de até 3904 mm
    • Upgrade simples para maior capacidade de carga
    • Robôs High Speed
    • Máxima precisão
    • Robôs para condições ambientais especiais
  • Máxima flexibilidade

    • Amplo espectro de raios de alcance expansível através de eixos lineares
    • As mais diferentes possibilidades de montagem
    • Pequeno footprint
    • Produtos padronizados com curtos prazos de entrega
  • Conectividade

    • Vinculação flexível a periféricos através de diferentes interfaces e sistemas de bus
    • Vinculação a diversas garras e sensores como, p.ex., scanners a laser, sensores de força-torque, sistemas de processamento de imagens, etc.
    • Monitoramento da frota de robôs via KUKA iiQoT Cloud Software
  • Baixo consumo de energia

    • Design com eficiência energética do robô e unidade de comando
    • Modelo de energia otimizado
    • Sistema geral com economia de energia
    • Footprint global reduzido
    • Baixa emissão de CO2

Robôs móveis autônomos se apropriam perfeitamente para o manuseio automatizado

O robô móvel KMR CYBERTECH permite a automação de máquinas-ferramenta com máxima flexibilidade em espaço mínimo.

Portfólio de robótica forte para o manuseio automatizado

Nós oferecemos robôs com as mais diferentes capacidades de carga, raios de alcance e variantes para realizar a sua tarefa de manuseio. Com a nossa robótica móvel você, além disso, é ainda mais flexível na elaboração da sua produção.

 

Cobots e robôs Pick & Place

Robôs de manipulação para capacidade de carga baixa até média

Multitalento para tarefas de manuseio pesadas 

Com as unidades lineares KUKA você adiciona um outro eixo ao robô e aumenta assim consideravelmente o espaço de trabalho do robô. As nossas unidades de comando para robótica de grande porte (KR C5) e robótica de pequeno porte (KR C5 micro) complementam o pacote.

Manuseio automatizado com robótica móvel

Escolha entre os nossos robôs móveis para estruturar a sua aplicação de forma ainda mais flexível.

Deseja automatizar as suas tarefas de manuseio?

Envie-nos a sua consulta. Nossos especialistas terão prazer em lhe assessorar.

Robôs de manipulação para ramos industriais exigentes

Os requisitos em ramos industriais exigentes como, por exemplo, na fabricação primária e secundária são enormes. Estes requisitos são atendidos pela KUKA na manipulação. Nós oferecemos diversas variantes de robótica para ramos de atividades altamente higiênicos como a indústria médica, farmacêutica e alimentícia, bem como para ambientes de fabricação ultra limpos e sensíveis na indústria eletrônica e fabricação de células de baterias. Os nossos robôs podem ser utilizados sem problemas para a manipulação em áreas de produção rigorosamente reguladas:

Portfólio para áreas de produção exigentes:


Portfólio Hygienic Oil (HO)

  • Lubrificantes de grau alimentício em todos os eixos
  • Certificação DIN ISO 14159: atende todos os requisitos de higiene para a área secundária
  • Identificação simples de impurezas através do design de cor clara
  • Ideal para embalagem e paletização

 

Robôs KUKA Hygienic Oil

 Portfólio Hygienic Machine (HM) 

  • Robótica em "Hygienic Design"
  • O mais elevado padrão de higiene para o ambiente de higiene rigorosamente regulado na área primária
  • Limpeza simples graças à superfície lisa e especialmente resistente
  • Lubrificantes de grau alimentício em todos os eixos

 

Robôs KUKA Hygienic Machine

Portfólio de sala limpa (CR)

  • Robôs, cobots e plataformas de baixa emissão de partículas
  • Superfícies especiais de fácil limpeza, bases, vedações e pinturas especiais
  • Handling seguro de microeletrônica altamente sensível como wafer
  • Certificação de sala limpa Fraunhofer IPA segundo a norma DIN EN ISO 14644-14
  • Por padrão: compatível com ESD e com certificação ESD

 

Robôs de sala limpa para a fabricação de semicondutores

Soluções de sala seca

  • Manuseio sob umidade do ar muito baixa ou ponto de orvalho muito baixo
  • Superfície lisa e tecnologia de união interna
  • Testado na sala seca
  • Certificado pelo Fraunhofer IPA
  • Por padrão: compatível com ESD e com certificação ESD

 

KR AGILUS  para handling na sala seca

Portfólio ESD (Electrostatic Discharge)

  • Protegido contra carga ou descarga eletrostática descontrolada
  • Manuseio seguro de componentes eletrônicos sensíveis, p.ex., placas de circuito impresso
  • Atende todos os requisitos da indústria eletrônica
  • Por padrão: compatível com ESD e com certificação ESD

Robôs ESD

Robôs Foundry

  • Pinturas resistentes a calor, corrosão, lixívias e ácidos
  • Mãos Foundry dos robôs com pintura especial para uma resistência térmica ainda maior
  • Ideal para o ambiente inóspito na indústria de fundição e de forja
  • Certificado segundo o grau de proteção IP67

 

Robôs na fundição

Encontrar integrador perto de você

Robôs de manipulação KUKA em ação