Você está usando uma versão antiga do navegador Internet Explorers. Para uma visualização ideal, atualize seu navegador
Otimizar máquinas-ferramenta por meio da automação
Com a automação baseada em robô, você aumenta a produtividade de suas máquinas-ferramenta de forma decisiva. Dessa forma você está em condições de oferecer tempos de fornecimento curtos. Você produz com eficiência e rentabilidade - inclusive componentes de alta complexidade.
Graças à automação de suas máquinas-ferramenta você está sempre acompanhando as exigências de qualidade cada vez maiores dos componentes a serem processados. Você também pode executar outros trabalhos, como montagens. Você se mantêm flexível para modificações técnicas em tempos cada vez menores.
O seu ganho em produtividade tem efeito sobre os preços constantemente em queda. Mesmo assim, a sua qualidade continua constantemente alta. Os robôs KUKA possibilitam uma precisão constantemente alta e permitem que você cumpra de forma soberana até mesmo prazos de fornecimento apertados.
Máquinas-ferramenta e robô: os campos de aplicação mais comuns
Paletização de peças: Até um tamanho de lote de uma unidade, você pode carregar diversas peças com o robô em recipientes padronizados.
Interligação de máquinas: Com o robô, diversos passos de trabalho podem ser interligados em cadeia. O carregamento de várias máquinas a partir de uma só fonte ou alimentação de uma máquina com peças de várias fontes.
Processamento de peças: O robô pode assumir etapas de processamento simples pela máquina-ferramenta e, com isso, aumentar a produtividade. Além disso, os técnicos das etapas de trabalho como escovação ou rebarba ficam liberados para se dedicar a tarefas mais exigentes.
Manipulação de ferramentas: Com o robô, as ferramentas podem ser trocadas diretamente na máquina ou por meio de um dispositivo de troca de ferramentas interno. A quantidade de ferramentas fica limitada somente pelo alcance do robô. Graças ao uso de unidades lineares, o alcance do robô pode ser ampliado de maneira que várias máquinas-ferramenta possam ser alimentadas por um robô.
CNC e sistema de robô – totalmente operado pelo SINUMERIK
Por meio da orientação central do usuário do robô KUKA, as mecânicas de robô podem ser integradas perfeitamente aos processos de produção.
Aumento da eficiência das máquinas-ferramenta
Ganhe tempo com os robôs KUKA
Onde a exatidão da máquina ferramenta não é necessária, o robô assume trabalhos como furar, escovar e rebarbar. Com isto ele reduz o tempo de execução do fuso por peça. Na fabricação própria da KUKA, isso reduz o tempo de processamento por componente de 48 para 40 minutos. Isso corresponde a um aumento de produtividade da máquina de 20%. No caso de componentes que requerem processamento intenso, o robô também pode assumir o desbaste. A máquina só precisa fazer o acabamento.
50% de aumento de rendimento em uma operação de 24 horas
Quando se trata de produtividade cada segundo conta. Com robôs KUKA você aproveita totalmente o potencial das suas máquinas ferramenta 24 horas por dia. Na fabricação da KUKA, um robô aumenta o tempo de execução de um centro de processamento sem mão-de-obra humana de 16 horas por dia para 24 horas. Isso corresponde a um aumento de produtividade da máquina de 50%.
Compreensão simples de pessoas e robôs
Os robôs KUKA são fáceis de operar graças à interface universal e prática. Graças ao KUKA.PLC mxAutomation em cooperação com o pacote de software Sinumerik Run MyRobot da Siemens®, é possível exibir o robô KUKA nas máquinas-ferramenta no mesmo sistema. Até mesmo a operação, programação e instalação são exatamente como o usuário já conhece. Além disso, a máquina-ferramenta oferece um painel de comando.
Robô KUKA para uso na máquina-ferramenta
KR AGILUS: A série robótica de pequeno porte com desempenho singular em altíssima velocidade. Também disponível naversão waterproof:
Classe de proteção IP 67
Pintura em alto brilho
Coberturas de aço inoxidável do segundo e terceiro eixos.
Também pode ser usada em instalações no teto e na parede.
Série KR CYBERTECH nano: Preciso, compacto e flexível em espaços apertados, o KR CYBERTECH nano é perfeito para o uso em máquinas-ferramenta.
Série KR CYBERTECH: O KR CYBERTECH economiza um espaço valioso e alcança todos os pontos, mesmo em espaços apertados, graças aos poucos contornos de interferência e o design fino. Com seus 22 quilos de capacidade de carga, ele consegue movimentar mais peso do que a série anterior.
Série KR 30-3 e 60-3:
Os robôs da série KR 30-3 e 60-3 atingem uma precisão de repetição de ponto de mais ou menos 0,08 milímetros. Assim é possível um manuseio preciso, mesmo de componentes pesados.
Série KR QUANTEC: Esta série KR QUANTEC convence pela sua dinâmica, rigidez e desempenho extremos, e ao mesmo tempo pelo baixo peso e design elegante.
Série KR QUANTEC K: Os robôs de console KUKA são configurados para raios de alcance especialmente grandes para baixo. De cima eles exploram de forma ideal a área de trabalho.
KR FORTEC: Os robôs de carga pesada aguentam cargas de até 600 quilos e têm uma precisão de repetição de ponto de mais ou menos 0,08 milímetros.
O espaço de proteção virtual: mais espaço para seu sucesso
Os robôs KUKA monitoram sua área de trabalho com software seguro. Assim eles também podem ser operados em espaços apertados, por exemplo, sob trilhos de guindaste ou tetos muito baixos.
Baixe o prospecto "Como os robôs otimizam as máquinas-ferramenta":