Kies uw locatie:

Land

Werktuigmachines door robot automatisering optimaliseren

Danzij robot automatisering verhoogt u de productiviteit van uw werktuigmachines aanzienlijk. Zo kunt u korte levertijden aanbieden. U produceert rendabel en efficiënt, zelfs de meest complexe onderdelen.


Dankzij de robot automatisering van uw werktuigmachines blijft u steeds bij met de stijgende kwaliteitseisen van de te bewerken onderdelen. Ook andere taken zoals montages kunt u uitvoeren. Daarbij blijft u flexibel voor de steeds korter wordende technische aanpassingen.

Verhoogde productiviteit zal u helpen om de gestage daling van de prijzen effectief tegen te gaan, zonder in te leveren op de kwaliteit. KUKA robots maken permanent hoge precisie mogelijk en laten u zelfs krappe deadlines gemakkelijk halen.

De KUKA KR QUANTEC als robot automatiseringsoplossing bij een werktuigmachine.

Werktuigmachines en robots: de vaakst voorkomende toepassingsgebieden

  • Palletiseren van werkstukken:
    Robots kunnen worden gebruikt om gestandaardiseerde containers te beladen met een uitgebreid aanbod aan werkstukken tot een batchgrootte van één.
  • Koppeling van machines:
    Met de robot kunnen meerdere werkstappen worden verbonden. Ofwel het beladen van meerdere machines uit een bron of machinewerkstukken uit verschillende bronnen toevoeren.
  • Bewerking van werkstukken:
    De robot kan de werktuigmachine eenvoudige verwerkingsstappen uit handen nemen en zo de productiviteit van de machine verhogen. Bovendien worden arbeiders van bewerkingsstappen zoals borstelen of ontbramen vrijgesteld en kunnen ze zich zo toeleggen op taken die veeleisender zijn.
  • Omgang met gereedschappen:
    Met de robot kunnen gereedschappen direct aan de machine of met een interne gereedschapswisselaar worden gewisseld. Het aantal gereedschappen wordt daarbij alleen begrensd door de reikwijdte van de robot. Door het gebruik van lineaire eenheden kan de reikwijdte van de robot naar wens worden vergroot zodat meerdere werktuigmachines door een robot kunnen worden aangeleverd.

CNC en robotsystemen - compleet uitgevoerd door SINUMERIK

Door de centrale bedieningsgeleiding van de KUKA robot kan de robotmechanica naadloos in productieprocessen worden geïntegreerd.

Efficiëntie van de gereedschapsmachines verhogen

Win tijd met KUKA robots

Waar de precisie van de werktuigmachine niet nodig is, neemt de robot taken over zoals boren, borstelen en ontbramen. Hij reduceert zo de spindel draaitijd per onderdeel. In de eigen KUKA productie verlaagt dit de bewerkingstijd per onderdeel van 48 naar 40 minuten. Dat komt overeen met een productiviteitsstijging van de machine met 20 procent. Bij verspaningsintensieve onderdelen kan de robot ook het voorschaven doen. De machine houdt zich alleen nog bezig met het coaten.

50% hogere verwerkingscapaciteit door 24-uur durende activiteit

Wanneer het om productiviteit gaat, telt elke seconde. Met KUKA robots benut u het volledige potentieel van uw werktuigmachines de klok rond. In KUKA's eigen productie verlengt een robot de looptijd van een bewerkingscentrum manloos uit van 16 uur per dag naar 24 uur. Dat komt overeen met een productiviteitsstijging van 50 procent.

Eenvoudig begrijpen van mens en robot

KUKA robots zijn door de comfortabele, universele interface heel eenvoudig te bedienen. Dankzij KUKA.PLC mxAutomation in samenwerking met het softwarepakket Sinumerik Run ­MyRobot van Siemens® is het mogelijk de KUKA robot aan werktuigmachines in hetzelfde systeem te tonen. Ook de bediening, programmering en instelling is exact zoals de gebruiker het gewend is. Daarvoor biedt de werktuigmachine een bedieningspaneel.

KUKA robots voor gebruik in combinatie met een werktuigmachine

  • KR AGILUS:
    De reeks met kleine robots met unieke resultaten bij de hoogste snelheden.
    Ook als waterproof-variant verkrijgbaar:
    • Beschermingsklasse IP 67
    • hoogglanzende lak
    • Afdekkingen in RVS van de tweede en derde as.
    • Ook in vloer- of wandpositie inzetbaar.
De KR AGILUS waterproof kan probleemloos in natte omgevingen worden gebruikt als robot automatisering.
  • KR CYBERTECH nano serie:
    Precies, compact en flexibel in de kleinste ruimten is de KR CYBERTECH nano perfect geschikt voor gebruik aan werktuigmachines. 
  • KR CYBERTECH serie:
    De KR CYBERTECH bespaart waardevolle plaats en bereikt door zijn bijzonder geringe storingscontour en het slanke design elk punt, zelfs in kleine ruimtes. Daarbij kan hij met 22 kilogram duidelijk meer payload bewegen als de vorige serie.
  • KR 30-3 en 60-3 serie:
    De robots van de KR 30-3 en de 60-3 serie halen een puntherhalingsnauwkeurigheid van ongeveer 0,08 millimeter. Zo kunnen zelfs zware onderdelen nauwkeurig worden bewogen.
  • KR QUANTEC serie:
    Deze KR QUANTEC serie overtuigt door maximale dynamiek, extreme stijfheid en uitstekende prestaties gecombineerd met een laag gewicht en slank design.
  • KR QUANTEC K serie:
    KUKA shelf-mouned robots zijn gemaakt voor een heel grote reikwijdte naar beneden. Van boven bereiken ze het werkbereik optimaal.
  • KR FORTEC:
    De robot voor heavy payload kan tot 600kg aan en een heeft een puntherhalingsnauwkeurigheid van ongeveer 0,08 millimeter.
Talrijke KUKA robots zijn geschikt voor gebruik aan werktuigmachines als robot automatisering.

De virtuele beschermende ruimte: meer plaats voor uw succes

KUKA robots bewaken uw werkbereik met veilige software. Zo kunnen ze ook in smalle ruimten worden ingezet, bijvoorbeeld onder kraanbanen of lage plafondhoogten.
De KUKA robot houdt de hoogtebeperking exact aan.

Op zoek naar een automatiseringspartner?

Maak gebruik van ons wereldwijde netwerk met partners in de elektronica-industrie 

Misschien ben je ook geïnteresseerd in