Kies uw locatie:

Land

KR IONTEC

 Met de KR IONTEC beschikt u over een uiterst flexibele robot met het beste werkbereik in zijn klasse en een vrij te kiezen inbouwpositie voor de meest uiteenlopende toepassingen met een payload van 20 tot 70 kilogram.


KR IONTEC: een robot voor uiteenlopende toepassingen in de medium payload categorie

Op de vloer, aan de wand of in schuine stand – de KR IONTEC combineert een compact ontwerp met het grootste werkbereik in zijn klasse voor een maximale benutting van zo min mogelijk ruimte. De robot is uitgerust met een water- en stofdichte centrale hand en beschermde motoren en is daardoor geschikt voor bijna alle toepassingen. Een Foundry-optie maakt ook het gebruik in extreem warme omgevingen en binnen een uitgebreid temperatuurbereik van 0 tot 55 °C mogelijk.

Product overview of the new KR IONTEC

Een investering in de toekomst van uw productie: Hoogste output met lage Total Cost of Ownership (TCO) en hoge Life Cycle Efficiency

Lage investeringskosten voor een unieke verscheidenheid aan toepassingen – de KR IONTEC overtuigt zowel in de traditionale als digitale productie met de beste performance.

  • Duurzaam kostenefficiënt

    Met een laag energieverbruik en lage bedrijfs- en onderhoudskosten zorgt de KR IONTEC voor een aanzienlijke vermindering van uw kosten.
  • Maximale flexibiliteit 

    Dankzij de flexibele inbouwpositie en de achteraf aanpasbare payloadis de KR IONTEC geschikt voor verschillende toepassingen en kan hij worden aangepast aan specifieke eisen.
  • Maximale beschikbaarheid

    De KR IONTEC heeft een technische beschikbaarheid van 99,999% met een Mean Time Between Failures van 400.000 uur.

  • Geoptimaliseerd design 

    Door het slanke ontwerp kunnen met de KR IONTEC compacte cellen met een kleine footprint worden gerealiseerd.

20 - 70 Draaglast in kg

2101 - 3101 Reikwijdte in mm

Voordelen van de KR IONTEC


Met een druk op de knop aanpasbaar aan processen

Dankzij de digitale Motion Modes kunt u de werking van de robot aan verschillende processen of substappen aanpassen naargelang de behoefte aan een hogere precisie of een andere snelheid.

Lage onderhoudskosten

Voor de KR IONTEC is een olieverversing slechts om de 20.000 bedrijfsuren nodig. Bovendien beschikt de robot over een centrale hand zonder riemen.

Flexibele planning van cellen en installaties

Het efficiënte gebruik van het werkbereik, de geringe benodigde ruimte door een kleine footprint en de slanke storingscontour maken een compact celontwerp mogelijk.

Lage investeringskosten

De robot heeft 50 procent minder reserveonderdelen nodig dan zijn voorganger. De beschikbaarheid van reserveonderdelen tot 25 jaar garandeert een betrouwbare planning op lange termijn.

Aanpasbare payload

De payload van de KR IONTEC kan ook achteraf op de reeds geïnstalleerde robot worden aangepast – voor een  maximale flexibiliteit in uw productie.

Vereenvoudigde inbedrijfname 

Een geoptimaliseerde Engineering Tool en lage opleidingskosten dankzij de alom gekende KUKA-technologie vereenvoudigen de inbedrijfname.

Geoptimaliseerde energietoevoer

Een A1 holle as met een diameter van 119 mm zorgt voor een eenvoudige energietoevoer met een minimale footprint.

ESD protected

The robot is protected as standard against uncontrolled electrostatic charging or discharging and is thus equipped for the safe handling of sensitive electronic components.

Vraag een offerte aan voor KR IONTEC of bekijk meer details op my.KUKA Marketplace

Een offerte aanvragen Visit my.KUKA Marketplace

KR IONTEC (6 assen) - technische gegevens

Robots
Totale nominale last
Max. reikwijdte
Uitvoeringsomgeving
Datasheets
KR 20 R3100
Totale nominale last
20 kg
Max. reikwijdte
3101 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 20 kg
  • Max. reikwijdte 3101 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 30 R2100
Totale nominale last
30 kg
Max. reikwijdte
2101 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 30 kg
  • Max. reikwijdte 2101 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 30 R2100 CR lite
Totale nominale last
30 kg
Max. reikwijdte
2101 mm
Uitvoeringsomgeving
Cleanroom
Datasheets
  • Totale nominale last 30 kg
  • Max. reikwijdte 2101 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Cleanroom
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 50 R2100
Totale nominale last
50 kg
Max. reikwijdte
2101 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 50 kg
  • Max. reikwijdte 2101 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 50 R2100 CR lite
Totale nominale last
50 kg
Max. reikwijdte
2101 mm
Uitvoeringsomgeving
Cleanroom
Datasheets
  • Totale nominale last 50 kg
  • Max. reikwijdte 2101 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Cleanroom
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 50 R2100 HO
Totale nominale last
50 kg
Max. reikwijdte
2101 mm
Uitvoeringsomgeving
Food
Datasheets
  • Totale nominale last 50 kg
  • Max. reikwijdte 2101 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Food
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 50 R2500
Totale nominale last
50 kg
Max. reikwijdte
2501 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 50 kg
  • Max. reikwijdte 2501 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 50 R2500 CR lite
Totale nominale last
50 kg
Max. reikwijdte
2501 mm
Uitvoeringsomgeving
Cleanroom
Datasheets
  • Totale nominale last 50 kg
  • Max. reikwijdte 2501 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Cleanroom
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 50 R2500 F
Totale nominale last
50 kg
Max. reikwijdte
2501 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Datasheets
  • Totale nominale last 50 kg
  • Max. reikwijdte 2501 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Foundry
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 50 R2500 HO
Totale nominale last
50 kg
Max. reikwijdte
2501 mm
Uitvoeringsomgeving
Food
Datasheets
  • Totale nominale last 50 kg
  • Max. reikwijdte 2501 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Food
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 70 R2100
Totale nominale last
70 kg
Max. reikwijdte
2101 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 70 kg
  • Max. reikwijdte 2101 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 70 R2100 CR lite
Totale nominale last
70 kg
Max. reikwijdte
2101 mm
Uitvoeringsomgeving
Cleanroom
Datasheets
  • Totale nominale last 70 kg
  • Max. reikwijdte 2101 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Cleanroom
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 70 R2100 F
Totale nominale last
70 kg
Max. reikwijdte
2101 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Datasheets
  • Totale nominale last 70 kg
  • Max. reikwijdte 2101 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Foundry
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 70 R2100 HO
Totale nominale last
70 kg
Max. reikwijdte
2101 mm
Uitvoeringsomgeving
Food
Datasheets
  • Totale nominale last 70 kg
  • Max. reikwijdte 2101 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Food
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
%x van %y robots zichtbaar