Vyberte si svou polohu:

Místo

KR IONTEC

 Robotem KR IONTEC sázíte na maximálně flexibilní robot s nejlepší pracovní obálkou ve své třídě a libovolnou montážní polohou pro nejrůznější aplikace v rozsahu nosnosti od 20 do 70 kilogramů.


KR IONTEC: robot pro nejrůznější aplikace ve střední třídě nosnosti

Ať už na podlaze, na stěně či v šikmé poloze – robot KR IONTEC spojuje kompaktní design s největším pracovní obálkou ve své třídě pro optimální využití prostoru při nízkém montážním půdorysu. Je vybaven vodotěsným a prachotěsným zápěstím a chráněnými motory, čímž je vhodný pro téměř všechny oblasti použití. Varianta Foundry umožňuje kromě toho použití v rozšířeném rozsahu teplot od 0° do 55 °C.

KR IONTEC Robots: Highest Output with Low Total Cost of Ownership
Product overview of the new KR IONTEC

Investice do budoucnosti vaší výroby: Maximální výroba při nízkých celkových nákladech na robota (TCO) a vysoká efektivita životnosti

Nízké investiční náklady při jedinečné rozmanitosti použití – robot KR IONTEC přesvědčí nejlepším výkonem v klasickém i digitalizovaném světě výrobě.

  • Trvale udržitelné náklady

    Díky nízké spotřebě energie, nízkým provozním nákladům a minimálním nárokům na údržbu pomáhá robot snižovat náklady.
  • Maximální flexibilita 

    Díky flexibilní montážní poloze a dodatečně přestavitelné nosnosti je robot KR IONTEC vhodný pro různé aplikace a lze jej přizpůsobit specifickým požadavkům.
  • Vysoká dostupnost

    Robot nabízí vysokou technickou dostupnost a zaručuje spolehlivý nepřetržitý provoz (vysoká MTBF).

  • Optimalizovaný design 

    Díky štíhlému designu může robot KR IONTEC realizovat kompaktní buňky s malým půdorysem .

20 - 70 Nosné zatížení v kg

2101 - 3101 Dosah v mm

Výhody robota KR IONTEC


Jedním stisknutím tlačítka lze přizpůsobit procesům

Díky digitálním Motion Modes můžete výkon robota přizpůsobit různým procesům nebo dílčím krokům – podle potřeby pro vyšší přesnost nebo rychlost.

Nejnižší nároky na údržbu

Výměna oleje je u robota KR IONTEC potřebná pouze každých 20 000 provozních hodin. Kromě toho robot disponuje zápěstím bez řemenů.

Flexibilní navrhování buněk a zařízení

Efektivní využití pracovního prostoru, malá potřeba místa na základě malého půdorysu a štíhlé rušivé kontury dovolují kompaktní design buňky.

Nížší potřeba náhradních dílů

Robot potřebuje o 50 procent méně náhradních dílů než jeho předchozí model. Dostupnost náhradních dílů po dobu 25 let garantuje dlouhodobou jistotu navrhování.

Přestavitelná nosnost

Nosnost robota KR IONTEC lze dodatečně upravit také u již nainstalovaného robota – pro maximální flexibilitu ve vaší výrobě.

Jednodušší zprovoznění 

Optimalizovaný Engineering tool a nízké náklady na školení díky osvědčené technologii KUKA vám usnadní zprovoznění.

Optimalizovaný přívod energie

Dutá hřídel A1 s průměrem 119 mm zajišťuje jednoduchý přívod médií s minimální ekologickou stopou.

ESD ochrana

Robot je standardně chráněn před nekontrolovaným elektrostatickým nabíjením nebo vybíjením a je tak vybaven pro bezpečné zacházení s citlivými elektronickými součástkami.

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR IONTEC

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

KR IONTEC (6 os) - technická data

14 Roboti
Jmenovité celkové zatížení
max. dosah
Provedení dle prostředí
Datové listy
KR 20 R3100
Jmenovité celkové zatížení
20 kg
max. dosah
3101 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 20 kg
  • max. dosah 3101 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
KR 30 R2100
Jmenovité celkové zatížení
30 kg
max. dosah
2101 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 30 kg
  • max. dosah 2101 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
KR 30 R2100 CR lite
Jmenovité celkové zatížení
30 kg
max. dosah
2101 mm
Provedení dle prostředí
Cleanroom
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 30 kg
  • max. dosah 2101 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Cleanroom
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
KR 50 R2100
Jmenovité celkové zatížení
50 kg
max. dosah
2101 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 50 kg
  • max. dosah 2101 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
KR 50 R2100 CR lite
Jmenovité celkové zatížení
50 kg
max. dosah
2101 mm
Provedení dle prostředí
Cleanroom
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 50 kg
  • max. dosah 2101 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Cleanroom
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
KR 50 R2100 HO
Jmenovité celkové zatížení
50 kg
max. dosah
2101 mm
Provedení dle prostředí
Food
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 50 kg
  • max. dosah 2101 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Food
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
KR 50 R2500
Jmenovité celkové zatížení
50 kg
max. dosah
2501 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 50 kg
  • max. dosah 2501 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
KR 50 R2500 CR lite
Jmenovité celkové zatížení
50 kg
max. dosah
2501 mm
Provedení dle prostředí
Cleanroom
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 50 kg
  • max. dosah 2501 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Cleanroom
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
KR 50 R2500 F
Jmenovité celkové zatížení
50 kg
max. dosah
2501 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 50 kg
  • max. dosah 2501 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
KR 50 R2500 HO
Jmenovité celkové zatížení
50 kg
max. dosah
2501 mm
Provedení dle prostředí
Food
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 50 kg
  • max. dosah 2501 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Food
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
KR 70 R2100
Jmenovité celkové zatížení
70 kg
max. dosah
2101 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 70 kg
  • max. dosah 2101 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
KR 70 R2100 CR lite
Jmenovité celkové zatížení
70 kg
max. dosah
2101 mm
Provedení dle prostředí
Cleanroom
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 70 kg
  • max. dosah 2101 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Cleanroom
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
KR 70 R2100 F
Jmenovité celkové zatížení
70 kg
max. dosah
2101 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 70 kg
  • max. dosah 2101 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
KR 70 R2100 HO
Jmenovité celkové zatížení
70 kg
max. dosah
2101 mm
Provedení dle prostředí
Food
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 70 kg
  • max. dosah 2101 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Food
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
6 z 14 viditelných robotů