위치를 선택하십시오:

위치

KR IONTEC

 KR IONTEC은 20~70킬로그램 범위의 다양한 어플리케이션 및 모든 설치 환경에 사용할 수 있는 동급 최대 작업범위 및 최고 유연성을 겸비한 로봇입니다.


KR IONTEC, 수많은 적용영역을 위한 중간 가반하중 등급 로봇

바닥, 벽 또는 경사 위치에 상관없이 KR IONTEC은 좁은 설치공간에서도 콤팩트한 디자인으로 동급 최대 작업공간을 보장합니다. 방수 및 방진 인라인 손목과 과부하 방지 모터가 탑재된 이 로봇은 거의 모든 적용 영역에 사용할 수 있습니다. Foundry 옵션을 선택할 경우 고열 작업 공간 및 0°C~55°C의 확장된 온도 범위에서도 사용할 수 있습니다.

Product overview of the new KR IONTEC

귀사의 미래 생산 현장을 위한 안전한 투자: 낮은 총소유비용(Total Cost of Ownership) 및 높은 라이프 사이클 효율(Life Cycle Efficiency) 조건에서 보장되는 최고 아웃풋

낮은 투자 비용 및 셀 수조차 없는 다양한 적용영역으로 KR IONTEC은 종래 방식의 생산 환경에서뿐 아니라 디지털 환경에서도 최고의 퍼포먼스를 자랑합니다.

  • 지속가능한 비용 효율성

    에너지 소비가 적고 운영 비용이 낮으며 유지보수 요구 사항이 최소화되어 비용 절감에 도움이 됩니다.
  • 최고의 유연성 

    유연한 설치 위치 및 변경 가능한 가반하중으로 KR IONTEC은 다양한 적용영역에 적합하며 특수한 요건에 맞게 어댑테이션이 가능합니다.
  • 고가용성

    이 로봇은 높은 기술 가용성을 제공하며 안정적인 연속 작동(높은 MTBF)을 보장합니다.

  • 최적화 디자인 

    슬림한 디자인이 적용된 KR IONTEC으로 작은 풋프린트에서도 콤팩트한 셀을 구현할 수 있습니다.

20 - 70 가반하중(kg)

2101 - 3101 작동 범위(mm)

KR IONTEC의 이점


한 번의 클릭으로 프로세스에 맞게 어댑테이션 가능

디지털 모션 모드를 이용해 다양한 프로세스 또는 부분 공정에서 로봇의 성능을 요구되는 정밀도 및 속도에 맞게 조절할 수 있습니다.

최소의 유지보수 비용

KR IONTEC에서 오일 교환은 20,000운전시간을 기준으로 단 한 번만 필요합니다. 이외에도 로봇에는 벨트 리스 인라인 손목 컨셉이 적용되어 있습니다.

유연한 셀 및 시스템 플래닝

작업구역의 효율적 사용, 좁은 풋프린트를 통한 작은 설치소요공간 및 슬림한 장애 컨투어는 콤팩트한 셀 디자인을 가능하게 합니다.

낮은 보관 비용

이 로봇은 선행 모델에 비해 예비품 재고량이 50퍼센트 감소되었습니다. 25년에 달하는 예비품 가용성은 장기적 플래닝 안정성을 보장합니다.

가반하중 변경 가능성

KR IONTEC의 가반하중은 이미 설치된 로봇에서도 추가적 어댑테이션이 가능하며 이를 통해 귀사 생산 현장의 최대 유연성이 보장됩니다.

간소화된 시운전 

검증된 KUKA 테크놀로지를 통한 최적화된 엔지니어링 툴 및 낮은 트레이닝 비용은 간소화된 시운전을 보장합니다.

최적화된 에너지 서플라이

119 mm 직경의 A1 중공 샤프트는 최소 풋프린트에서 간단한 에너지 서플라이를 보장합니다.

ESD protected

The robot is protected as standard against uncontrolled electrostatic charging or discharging and is thus equipped for the safe handling of sensitive electronic components.

Request a quote or get more technical details for KR IONTEC

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

KR IONTEC (6 축) - 기술 데이터

14 로봇
정격 총하중
최대 범위
환경 버전
데이터 시트
KR 20 R3100
정격 총하중
20kg
최대 범위
3101mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 20kg
  • 최대 범위 3101mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 30 R2100
정격 총하중
30kg
최대 범위
2101mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 30kg
  • 최대 범위 2101mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 30 R2100 CR lite
정격 총하중
30kg
최대 범위
2101mm
환경 버전
클린룸
데이터 시트
  • 정격 총하중 30kg
  • 최대 범위 2101mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 클린룸
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 50 R2100
정격 총하중
50kg
최대 범위
2101mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 50kg
  • 최대 범위 2101mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 50 R2100 CR lite
정격 총하중
50kg
최대 범위
2101mm
환경 버전
클린룸
데이터 시트
  • 정격 총하중 50kg
  • 최대 범위 2101mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 클린룸
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 50 R2100 HO
정격 총하중
50kg
최대 범위
2101mm
환경 버전
식품
데이터 시트
  • 정격 총하중 50kg
  • 최대 범위 2101mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 식품
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 50 R2500
정격 총하중
50kg
최대 범위
2501mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 50kg
  • 최대 범위 2501mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 50 R2500 CR lite
정격 총하중
50kg
최대 범위
2501mm
환경 버전
클린룸
데이터 시트
  • 정격 총하중 50kg
  • 최대 범위 2501mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 클린룸
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 50 R2500 F
정격 총하중
50kg
최대 범위
2501mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 50kg
  • 최대 범위 2501mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 50 R2500 HO
정격 총하중
50kg
최대 범위
2501mm
환경 버전
식품
데이터 시트
  • 정격 총하중 50kg
  • 최대 범위 2501mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 식품
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 70 R2100
정격 총하중
70kg
최대 범위
2101mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 70kg
  • 최대 범위 2101mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 70 R2100 CR lite
정격 총하중
70kg
최대 범위
2101mm
환경 버전
클린룸
데이터 시트
  • 정격 총하중 70kg
  • 최대 범위 2101mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 클린룸
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 70 R2100 F
정격 총하중
70kg
최대 범위
2101mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 70kg
  • 최대 범위 2101mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 70 R2100 HO
정격 총하중
70kg
최대 범위
2101mm
환경 버전
식품
데이터 시트
  • 정격 총하중 70kg
  • 최대 범위 2101mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 식품
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
Y% 로봇 중 X% 로봇이 보입니다.