Seleccione tu localización:

Ubicación

KR Iontec Robot Industrial KUKA

KR IONTEC

Con el KR IONTEC disfrutará de un robot extremadamente flexible con la mejor zona de trabajo de su clase y con posición de montaje flexible para las más diversas aplicaciones en un rango de cargas de entre 20 y 70 kilogramos.


KR IONTEC: un robot para las más diversas aplicaciones en la categoría de cargas media

En el suelo, en la pared o en posición inclinada: KR IONTEC combina su diseño compacto con la zona de trabajo más amplia de su clase permitiendo así aprovechar de manera óptima el espacio en un tamaño reducido. Equipado con motores protegidos y con una mano central estanca al agua y al polvo, este robot resulta adecuado para prácticamente todos los ámbitos de aplicación. Una opción Foundry permite además, su uso en condiciones de mucho calor y en un amplio rango de temperaturas que abarca desde 0° hasta 55°C.

Product overview of the new KR IONTEC

Una inversión para el futuro de su producción: Máximo rendimiento con un bajo coste total de propiedad (TCO) y una alta eficiencia en el ciclo de vida

Bajos costes de inversión para una increíble variedad de aplicaciones: KR IONTEC sorprende por su óptimo rendimiento en entornos de producción tanto clásicos como digitales.

  • Sostenible y rentable

    Con un bajo consumo de energía, bajos costes de funcionamiento y mínimos requisitos de mantenimiento, el robot ayuda a reducir costes.
  • Máxima flexibilidad 

    Con su posición de montaje flexible y su carga reajustable, KR IONTEC resulta adecuado para las más diversas aplicaciones y consigue adaptarse a los requisitos específicos.
  • Alta disponibilidad

    El robot ofrece una alta disponibilidad técnica y garantiza un funcionamiento continuo fiable (alto MTBF).

  • Diseño optimizado 

    Gracias a su diseño esbelto, con KR IONTEC se pueden conseguir células compactas con un tamaño reducido.

20 - 70 Capacidad de carga en kg

2101 - 3101 Alcance en mm

Ventajas del KR IONTEC


Posibilidad de adaptarse a los procesos simplemente pulsando un botón

Los Motion Modes digitales le permiten adaptar el rendimiento del robot a los diversos procesos o las diversas fases; según necesidad, para obtener mayor precisión o velocidad.

Costes de mantenimiento mínimos

En el caso de KR IONTEC, el cambio de aceite solo resulta necesario tras 20 000 horas de funcionamiento. Además, este robot se ha concebido como una mano central sin correas.

Proyección flexible de células e instalaciones

Un diseño de células compacto es posible gracias al uso eficaz de la zona de trabajo, a la menor necesidad de espacio gracias a su tamaño reducido y a un contorno perturbador más fino.

Costes de almacenamiento mínimos

El robot necesita un 50 por ciento menos de piezas de repuesto que su antecesor. La disponibilidad de piezas de repuesto durante 25 años permite asegurar la planificación a largo plazo.

Carga reajustable

La carga de KR IONTEC puede adaptarse incluso posteriormente a los robots ya instalados: para una mayor flexibilidad de producción.

Puesta en servicio simplificada 

La puesta en marcha le resultará más fácil gracias a una herramienta de ingeniería optimizada y a unos costes de formación reducidos con tecnología KUKA probada.

Alimentación de energía optimizada

Un eje hueco A1 con un diámetro de 119 mm permite una alimentación de energía sencilla con un tamaño reducido.

ESD protected

The robot is protected as standard against uncontrolled electrostatic charging or discharging and is thus equipped for the safe handling of sensitive electronic components.

Solicite una cotización u obtenga más información técnica KR IONTEC

Solicito Cotización Visite my.KUKA Marketplace

KR IONTEC (6 ejes) - datos técnicos

14 Robots
Carga total nominal
Máx. alcance
Versión entorno
Hojas de datos
KR 20 R3100
Carga total nominal
20 kg
Máx. alcance
3101 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 20 kg
  • Máx. alcance 3101 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 30 R2100
Carga total nominal
30 kg
Máx. alcance
2101 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 30 kg
  • Máx. alcance 2101 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 30 R2100 CR lite
Carga total nominal
30 kg
Máx. alcance
2101 mm
Versión entorno
Cleanroom
Hojas de datos
  • Carga total nominal 30 kg
  • Máx. alcance 2101 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Cleanroom
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 50 R2100
Carga total nominal
50 kg
Máx. alcance
2101 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 50 kg
  • Máx. alcance 2101 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 50 R2100 CR lite
Carga total nominal
50 kg
Máx. alcance
2101 mm
Versión entorno
Cleanroom
Hojas de datos
  • Carga total nominal 50 kg
  • Máx. alcance 2101 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Cleanroom
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 50 R2100 HO
Carga total nominal
50 kg
Máx. alcance
2101 mm
Versión entorno
Food
Hojas de datos
  • Carga total nominal 50 kg
  • Máx. alcance 2101 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Food
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 50 R2500
Carga total nominal
50 kg
Máx. alcance
2501 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 50 kg
  • Máx. alcance 2501 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 50 R2500 CR lite
Carga total nominal
50 kg
Máx. alcance
2501 mm
Versión entorno
Cleanroom
Hojas de datos
  • Carga total nominal 50 kg
  • Máx. alcance 2501 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Cleanroom
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 50 R2500 F
Carga total nominal
50 kg
Máx. alcance
2501 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 50 kg
  • Máx. alcance 2501 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 50 R2500 HO
Carga total nominal
50 kg
Máx. alcance
2501 mm
Versión entorno
Food
Hojas de datos
  • Carga total nominal 50 kg
  • Máx. alcance 2501 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Food
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 70 R2100
Carga total nominal
70 kg
Máx. alcance
2101 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 70 kg
  • Máx. alcance 2101 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 70 R2100 CR lite
Carga total nominal
70 kg
Máx. alcance
2101 mm
Versión entorno
Cleanroom
Hojas de datos
  • Carga total nominal 70 kg
  • Máx. alcance 2101 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Cleanroom
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 70 R2100 F
Carga total nominal
70 kg
Máx. alcance
2101 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 70 kg
  • Máx. alcance 2101 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 70 R2100 HO
Carga total nominal
70 kg
Máx. alcance
2101 mm
Versión entorno
Food
Hojas de datos
  • Carga total nominal 70 kg
  • Máx. alcance 2101 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Food
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
6 de 14 robots visibles