Scegli la tua località:

Posizione

Carico/scarico macchine utensili

Ottimizzare le macchine utensili con l’automazione

Con un'automazione basata su robot, aumenterete in maniera netta la produttività delle vostre macchine utensili, e pertanto sarete in grado di offrire brevi tempi di fornitura. Produrre in modo redditizio ed efficiente anche i componenti più complessi.


Grazie all’automatizzazione delle vostre macchine utensili, manterrete sempre il passo con i requisiti crescenti di qualità dei componenti in lavorazione. Potrete inoltre svolgere ulteriori lavori come per esempio i montaggi, rimanendo flessibili per le modifiche tecniche che diventano sempre più brevi.

Il vostro aumento di produttività si contrappone in maniera efficace all'abbassamento continuo dei prezzi. La vostra qualità rimane, tuttavia, costantemente elevata. I robot KUKA consentono una precisione costantemente elevata e permettono di rispettare con maestria anche stretti termini di consegna. Cinque famiglie di robot KUKA.

Macchine utensili
Il KUKA KR QUANTEC alla gestione dei pallet su una macchina utensile.

Macchine utensili e robot: i campi di applicazione più frequenti

  • Pallettizzazione di pezzi:
    Fino a lotti da uno, con i robot si possono caricare contenitori standardizzati con diversi pezzi.
  • Collegamento di macchine:
    con i robot si possono concatenare più passaggi lavorativi. Il carico di più macchine da un’unica fonte oppure di una macchina con pezzi da diverse fonti sono entrambi possibili.
  • Lavorazione di pezzi:
    il robot può togliere alla macchina semplici fasi di lavorazione, accrescendone la produttività. Inoltre i lavoratori sono liberati da fasi di lavorazione come spazzolatura o sbavatura e possono pertanto dedicarsi ad attività più impegnative.
  • Movimentazione pezzi:
    Con i robot si possono scambiare pezzi direttamente sulla macchina o attraverso un cambiapezzi interno. Il numero degli strumenti è limitato solo dalla portata del robot. L’utilizzo di unità lineari può ingrandire a piacere la portata del robot di modo che più macchine utensili possano essere assistite da un unico robot.

CNC e sistema robotico: completamente azionati da SINUMERIK

Attraverso la guida operatore centralizzata del robot KUKA, le meccaniche robotiche possono integrarsi alla perfezione nei processi produttivi.

Aumentare l’efficienza delle macchine utensili

Guadagnare tempo con i robot KUKA

Dove non è richiesta la precisione delle macchine utensili, il robot assume lavori quali la foratura, spazzolatura e sbavatura, riducendo così il ciclo del mandrino per ogni pezzo. Nella produzione interna di KUKA, ciò abbassa il tempo di lavorazione per componente da 48 a 40 min., il che corrisponde a un aumento della produttività della macchina del 20%. In caso di componenti che richiedono un'intensa asportazione di trucioli, il robot può farsi carico anche del processo di sgrossatura, mentre la macchina esegue ancora quello di lappatura.

Una portata aumentata del 50% grazie alla modalità 24 ore

Quando si tratta di produttività, ogni secondo conta. Con i robot KUKA sfrutterete appieno il potenziale delle vostre macchine utensili tutto il giorno. Nella produzione interna di KUKA un robot amplia il funzionamento di un centro di lavorazione non presidiato di 16 ore al giorno sulle 24 ore. il che corrisponde a un aumento della produttività della macchina del 50%.

Un’agevole collaborazione tra uomo e robot

I robot KUKA sono particolarmente facili da manovrare grazie all’interfaccia comoda e universale. Grazie alla KUKA.PLC mxAutomation, in collaborazione con il pacchetto software Sinumerik Run ­MyRobot di Siemens® è possibile indicare i robot KUKA sulle macchine utensili nella stessa sistematica. Anche il comando, la programmazione e la configurazione rimangono gli stessi a cui è abituato l’utilizzatore. Inoltre la macchina utensile offre un pannello operativo.

robot KUKA per l'impiego sulle macchine utensili

  • KR AGILUS:
    La serie di minirobot con performance straordinarie a massima velocità,
    è disponibile anche come variante waterproof:
    • Grado di protezione IP 67
    • Verniciatura lucidissima
    • Coperture in acciaio inox del secondo e del terzo asse.
    • Utilizzabile anche su soffitto o parete.
KR Agilus waterproof per il settore di macchine utensili
Il KR AGILUS waterproof può essere utilizzato senza problemi in ambienti umidi.
  • Serie KR CYBERTECH nano:
    precisa, compatta e flessibile in spazi ridottissimi, la KR CYBERTECH nano è perfetta per l'impiego in macchine utensili. 
  • Serie KR CYBERTECH:
    la KR CYBERTECH consente di risparmiare spazio prezioso e raggiunge, grazie al suo profilo di interferenza particolarmente e ridotto al design sottile, ogni punto, anche in spazi ristretti. Con max. 22 chilogrammi, può muovere un carico portante sensibilmente superiore rispetto alla serie precedente.
  • Serie KR 30-3 e 60-3:
    Il robot delle serie KR 30-3 e 60-3 sono in grado di gestire una ripetibilità di posizionamento puntuale di più o meno 0,08 mm. In questo modo è possibile una manipolazione precisa anche di componenti pesanti.
  • serie KR QUANTEC:
    Questa serie KR QUANTEC conquista per il massimo dinamismo, una rigidità estrema e performance con contemporaneo peso proprio ridotto e design snello.
  • Serie KR QUANTEC K:
    I robot a mensola KUKA sono studiati per un allungamento particolarmente elevato verso il basso. Dall'alto conquistano ottimamente la zona di lavoro.
  • KR FORTEC:
    Il robot pesante gestisce carichi fino a 600 kg e una ripetibilità di posizionamento puntuale di più o meno 0,08 mm.
Robot per le macchine utensili
Numerosi robot KUKA sono adatti all'impiego sulle macchine utensili.

Lo spazio protettivo virtuale: più spazio per il vostro successo

I robot KUKA monitorano la propria zona di lavoro mediante software sicuri. In questo modo possono essere fatti funzionare anche in spazi ristretti, per esempio sotto le vie di corsa delle gru o sotto soffitti bassi.
Area di protezione robot nel settore macchine utensili
Il robot KUKA rispetta precisamente la limitazione dell’altezza.

Cercate un partner di automazione?

Sfruttate la nostra rete mondiale di partner nel campo dell’elettronica 

Potrebbe anche interessarti