KR IONTEC: un robot di media portata per le più svariate applicazioni
Montato a pavimento, a parete o inclinato, KR IONTEC unisce un design compatto con il più ampio spazio di lavoro nella sua categoria, consentendo così di sfruttamento ottimale dello spazio grazie ad un ingombro ridotto. Dotato di un polso centrale impermeabile e anti-polvere e di motori protetti, il robot è adatto per quasi tutti campo di impiego. La versione Foundry consente consente suo utilizzo anche in ambienti estremamente caldi, nel range di temperature tra 0° e 55°C.