Paletização e despaletização automática
O maior portfólio do mundo de robôs de paletização, software de paletização e abrangentes prestações de serviços – a KUKA oferece soluções perfeitamente harmonizadas para a paletização e despaletização baseada em robô nos mais diferentes ramos.
Da monopaletização até a intralogística: A KUKA automatiza processos de paletização de todo tipo e complexidade
Monopaletização
Para o manuseio de embalagens homogêneas, além de diversos robôs de paletização, a KUKA oferece o software de paletização KUKA.PalletTech para uma configuração especialmente simples e rápida colocação em funcionamento da sua aplicação de paletização.
Assim você soluciona, p.ex., o empilhamento e o suprimento de:
-
Engradados de legumes
-
Peixes congelados
-
Bandejas de ovos de galinha
-
Engradados de cerveja
-
Galões de água
Paletização mista
Para a sofisticada Mixed Case Palletizing oferecemos diversas soluções eficazes como, p.ex., sistemas de instalação completos da Swisslog ou soluções de software da nossa rede mundial de parceiros de sistema, que estão harmonizados respectivamente a máquinas KUKA e possibilitam uma integração perfeita.
Possíveis áreas de aplicação:
-
Separação de pedidos de mercadorias
-
Formação de paletes de acordo com a filial
-
Empilhamento automático de mercadorias por peso, tamanho e sensibilidade de pressão em um palete
-
Repaletização em centros de distribuição de mercadorias
Despaletização
Para a despaletização automática você pode usar adicionalmente a opção de software KUKA.PerceptionTech junto com o sensor rc_visard da Roboception ou KUKA.VisionTech, para identificar pilhas de paletes imprecisas ou alturas desconhecidas.
Exemplos de despaletização:
- Desempilhar sacos de cereais para carregar caminhões
- Desempilhar vidros vazios
- Desempilhar garrafas vazias
- Desmontagem das pilhas de paletes e distribuição dos paletes vazios
- Desempilhamento de portadores de cargas pequenas
Paletização em armazém frigorífico
O KR QUANTEC PA em Arctic Design paletiza de forma rápida, precisa e sem cobertura de proteção, mesmo em temperaturas negativas de até menos 30 graus Celsius. O seu grande raio de alcance permite tempos de ciclo curtos e alta flexibilidade no empilhamento e deposição automáticos em ambiente congelante. Além disso, o robô provê uma cadeia de frio ininterrupta e automatizada.
Assim você soluciona, p.ex., o empilhamento e o suprimento de:
-
Legumes congelados e ervas congeladas
-
Sorvete
-
Carnes e aves
-
Pizza congelada
Paletização leve sem cercas e com cerca
Para o manuseio flexível de produtos de peso leve a médio, a paletização leve é usada no setor de bens de consumo. Os produtos são empilhados de forma eficiente em paletes a partir da esteira transportadora. O design compacto do sistema de paletização independente de local economiza espaço valioso e permite a fácil integração em ambientes de produção e armazenamento existentes. Em comparação com os sistemas de paletização industrial mais pesados, a aplicação da paletização leve é mais econômica em termos de compra e operação.
A paletização leve pode ser implementada em uma célula ou sem cercas. O robô industrial convencional em um ambiente sem cercas é equipado com a pele de segurança sensível à pressão AIRSKIN. A KUKA oferece as séries de robôs LBR iisy Cobot, KR CYBERTECH e KR IONTEC.
Saiba mais sobre a solução de paletização sem vedação com AIRSKIN
Vantagens da paletização leve:
-
Economia de espaço graças ao design compacto
-
Integração perfeita em ambientes existentes
-
Eficiência de custo graças ao design simples
-
Enorme adaptabilidade a uma ampla gama de requisitos de produção
Logística móvel de paletes
A KUKA oferece um amplo portfólio de robôs móveis autônomos (AMR) para a organização eficiente dos processos de logística. Ao contrário dos caminhões industriais convencionais, os AMRs podem se movimentar de forma independente pelos seus galpões de produção, reconhecer obstáculos com segurança e contorná-los. Além disso, a compatibilidade com a norma VDMA 5050 permite que a frota de veículos existente seja ampliada conforme necessário.
Possíveis áreas de aplicação:
- Transporte de materiais entre estações de produção
- Adaptação flexível à estrutura do armazém
- Otimização do manuseio do armazém e do fluxo de mercadorias
- Movimentação de paletes entre veículos
Soluções de paletização para maior competitividade
Seleção de exemplos de clientes em diversos ramos: expertise combinada da KUKA e Swisslog
Acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana a informações de produtos e serviços relacionados à paletização baseada em robô
No portal de cliente digital my.KUKA você pode consultar a qualquer hora dados e disponibilidades de produtos, encomendar produtos de hardware e software, gerir licenças e consultas de suporte e muito mais.