Seleccione tu localización:

Ubicación

Paletización y despaletización automáticas

La mayor gama de robots industriales, software y servicios de asistencia técnica para aplicaciones de paletizado: KUKA ofrece soluciones perfectamente adaptadas para la paletización y despaletización basadas en robots para los sectores más variados.


¿Qué significa paletización y despaletización 100% automáticas en KUKA?

Como partner de confianza, KUKA ofrece sistemas de paletizado completos para clientes finales y productos flexibles y rápidamente disponibles para los integradores de sistemas. Desde el uso de robots de paletizado especializados hasta la ingeniería, KUKA le ofrece soluciones individuales y flexibles para la paletización y la despaletización automáticas adaptadas de forma precisa a sus necesidades.

Todo de un mismo proveedor: sistemas de paletizado hechos a medida, fáciles de integrar y de fácil manejo

  • Robot de paletizado y/o despaletizado

    • Sistemas de robot con cargas de hasta 1.300 kg y alcances de hasta 3.601 mm
    • Robots para áreas con elevadas exigencias de higiene
    • Robots para paletización a bajas temperaturas
    Robot de paletizado de KUKA
  • Logística móvil de palés

    • Soluciones AMR con capacidades de carga adecuadas
    • Sistema eficaz de gestión de flotas
    • Producción: Conformidad VDA/VDMA-5050
    • Máxima seguridad gracias a la certificación mundial
    Soluciones AMR de KUKA
  • Software de paletizado especial

    • Simulación y puesta en servicio virtual
    • Programación offline
    • Configuración y ejecución de tareas de paletizado
    • Software de visualización
    • Herramientas de ingeniería
    Software de paletización automática
  • Asistencia 360

    • Servicio de atención al cliente 24/7/365
    • Asesoramiento sobre viabilidad y elección del tipo de robot
    • Configuración de pruebas, simulación de procesos y puesta en marcha
    • Reparación por expertos y suministro de piezas de repuesto de alta calidad
    Servicio personalizado

Selección de ejemplos de clientes en diversos sectores: experiencia conjunta de KUKA y Swisslog

Nuestras soluciones y robots de paletizado son utilizadas por numerosos clientes en todo el mundo. A continuación encontrará una selección de nuestros ejemplos de clientes más exitosos. Además, en nuestra vista general para la paletización y el embalaje hay otros ejemplos de aplicación con los más diversos retos y soluciones. 

¿Tiene previsto automatizar una tarea de paletizado?

Creamos celdas de paletización a medida y juntos encontraremos la solución ideal para sus necesidades específicas.

Soluciones de paletizado para una mayor competitividad 

Desde la industria alimentaria y la industria metalúrgica hasta la industria de bienes de consumo: Las soluciones de paletizado e intralogística robotizadas de KUKA y Swisslog se basan en tecnologías y en conceptos de funcionamiento de eficacia probada y garantizan la máxima eficiencia en los sectores más diversos. Juntos ofrecemos años de experiencia y amplios conocimientos en la paletización de cajas de cartón, sacos, cajas, recipientes, botellas de vidrio, alimentos congelados y otros productos.
Directamente después de que haya realizado el registro correctamente en my.KUKA, tendrá acceso a numerosas funciones. Además, tras la verificación de su cuenta, recibirá información y ventajas ajustadas a su caso. Este proceso aumenta la seguridad de su inicio de sesión individual y puede tardar algunos días.