Scegli la tua località:

Posizione

Pallettizzazione e depallettizzazione automatica

Il più grande portafoglio al mondo di robot di pallettizzazione, software di pallettizzazione e servizi completi – KUKA offre soluzioni perfettamente abbinate per la pallettizzazione e la depallettizzazione robotizzata in una vasta gamma di settori.


Cosa significa pallettizzazione e depallettizzazione completamente automatica in KUKA?

Come partner competente e affidabile, KUKA offre sistemi di pallettizzazione completi per i clienti finali, nonché prodotti flessibili e facilmente disponibili per gli integratori di sistema. Dall’impiego di robot di pallettizzazione specializzati all’ingegneria, KUKA vi offre soluzioni individuali e flessibili per la pallettizzazione e depallettizzazione automatica in maniera specifica per le esigenze.

Tutto da un’unica fonte: sistemi di pallettizzazione personalizzati e facili da integrare e da usare

  • Pallettizzazione / Depallettizzazione

    • Sistemi robotici con carichi utili fino a 1.300 kg e raggi d’azione fino a 3.601 mm.
    • Robot per aree con alti requisiti di igiene.
    • Automazione per la pallettizzazione in ambienti molto freddi.
    Portfolio pallettizzatori KUKA
  • Logistica mobile dei pallet

    • Soluzioni AMR e AGV con capacità di carico adeguate
    • Efficace sistema di gestione della flotta
    • Produzione: Conformità a VDA/VDMA-5050
    • Massima sicurezza grazie alla certificazione mondiale
    Soluzioni AMR di KUKA
  • Software speciale di pallettizzazione

    • Simulazione e messa in servizio virtuale
    • Programmazione offline
    • Configurazione ed esecuzione di attività di pallettizzazione
    • Software di visualizzazione
    • Strumenti di ingegneria
    Software per la pallettizzazione automatica
  • Assistenza a 360°

    • Servizio clienti 24/7/365
    • Consulenza sulla fattibilità e sulla scelta del tipo di pallettizzatore
    • Configurazione dei test, simulazione del processo e messa in servizio
    • Riparazione specializzata e fornitura di ricambi di alta qualità
    Assistenza su misura

Selezione di esempi di clienti in vari settori: competenza combinata di KUKA e Swisslog

Le nostre soluzioni e i nostri robot di pallettizzazione sono utilizzati da numerosi clienti in tutto il mondo. Di seguito troverete una selezione dei nostri esempi di clienti di maggior successo. Inoltre, la nostra panoramica per la pallettizzazione e l’imballaggio fornisce ulteriori esempi di applicazione con un’ampia varietà di sfide e approcci. 

Avete intenzione di automatizzare la pallettizzazione?

Creiamo celle di pallettizzazione personalizzate e lavoriamo con voi per trovare la soluzione ideale per le vostre esigenze specifiche.

Soluzioni di pallettizzazione per una maggiore competitività 

Dall’industria alimentare a quella dei metalli a quella dei beni di consumo: Le soluzioni di pallettizzazione e intralogistica basate su robot di KUKA e Swisslog si basano su tecnologie e concetti operativi collaudati e garantiscono la massima efficienza nei settori più diversi. Insieme, offriamo anni di esperienza e un vasto know-how nella pallettizzazione di cartoni, sacchi, casse, contenitori, bottiglie di vetro, cibi congelati e altri prodotti.
Immediatamente dopo la registrazione con my.KUKA, avrai accesso a numerose funzioni. Inoltre, dopo la verifica del tuo account, potrai beneficiare anche di informazioni e vantaggi su misura per te. Questo processo migliora la sicurezza del tuo login personale e può richiedere alcuni giorni.

Pacchetti software per la pallettizzazione automatica