Pick and place
Vi aiutiamo a integrare un sistema di pick and place automatizzato perfettamente adatto alle vostre esigenze. Che si tratti di caricare e scaricare macchine, smistare, imballare o manipolare alimenti, i nostri robot pick and place danno il ritmo.
Precisione a ciclo continuo
In KUKA, decenni di know-how incontrano software, robot e celle in grado di automatizzare rapidamente l’intera catena di processo. Utilizzando i robot pick and place lungo i nastri trasportatori, si risparmia tempo di lavoro prezioso che i dipendenti possono utilizzare per attività a valore aggiunto. Insieme troveremo il sistema pick and place ideale per voi, adattato al vostro ambiente di produzione, alle attività e ai prodotti.
pick and place e carico e scarico delle macchine
Il carico e lo scarico di macchine utensili, di processo e di prova è uno dei compiti più comuni nell’area pick & place. I robot industriali inseriscono i singoli pezzi grezzi ed estraggono i pezzi finiti. La varietà di applicazioni è notevole:
- macchine incollatrici per la produzione di smartphone
- Tester in-circuit nella produzione di elettronica
- Macchine di processo della batteria
- Macchine CNC
- Macchine per lo stampaggio a iniezione
Pick and place e commissionamento
I requisiti nei settori dell’e-commerce, farmaceutico e della vendita al dettaglio sono sempre più elevati. Il prelievo dei pezzi basato su robot con ItemPiQ di Swisslog aiuta a ridurre i costi operativi e a lavorare in modo più efficiente nei magazzini di piccoli pezzi. A seconda delle dimensioni, del peso, del sistema merce-robot e del metodo di stoccaggio, ItemPiQ può prelevare fino a 1.000 articoli all’ora. I vantaggi:
- Integrazione perfetta delle soluzioni software
- Grande varietà di prodotti
- Semplice da controllare
Pick and place, misurazione e test
Pick and place e manipolazione
La movimentazione delle merci richiede un’elevata precisione. Ciò è particolarmente vero per gli ambienti di produzione a ritmo sostenuto. I robot sono la scelta ottimale in questo caso: supportano 24 ore su 24 ad alta velocità. Questo include campioni di sangue (vedi video), come anche formaggio, frutta e verdura. Altri esempi sono:
- automazione di linee per circuiti stampati (PCB, Printed Circuit Boards)
- manipolazione del vetro nella produzione di smartphone
- manipolazione di scatole di trasporto wafer
- manipolazione di minuteria
- gestione delle celle della batteria
Pick and place e confezionamento
I robot pick and place sono una risorsa anche nell’area di processo dell’imballaggio. Con il pacchetto software KUKA.PickControl potete coordinare e controllare facilmente più robot, ad esempio per aumentare la produttività durante l’imballaggio. Le opzioni possibili sono, tra le altre:
- imballaggio di dispositivi 3C (ad es. smartphone, computer portatili, tablet, apparecchiature per ufficio, ecc.)
- imballaggio di alimenti
- fissaggio di cuscinetti protettivi alla parte superiore del televisore prima dell’imballaggio
Pick and place e pallettizzazione
Anche le attività di pick and place rientrano nella categoria della pallettizzazione. A tal fine, KUKA offre soluzioni personalizzate per applicazioni di pallettizzazione di ogni tipo e complessità. I robot di pallettizzazione con carico utile fino a 1.300 kg e il software di pallettizzazione KUKA.PalletTech offrono la possibilità di migliorare le prestazioni in modo rapido e semplice, ad esempio in queste attività di pick and place:
- Monopallettizzazione
- Pallettizzazione delle celle frigorifere
Pick and place & Bin Picking
I robot industriali KUKA riconoscono in modo affidabile ogni componente, anche nel più grande disordine: Il Bin picking è il prelievo di pezzi a rinfusa da scatole e altri contenitori. Per questo motivo si chiama anche “Presa nella scatola”. La disciplina suprema del pick & place può essere automatizzata in modo intelligente con la combinazione di braccio robotico, pinza, software e sensore 3D per l’elaborazione delle immagini.

KUKA pick and place: vantaggio attraverso la conoscenza
Il know-how KUKA per le vostre esigenze: le tecnologie in sintesi
La nostra conoscenza dell’automazione è vasta quanto le aree di applicazione del pick and place. Qui potete vedere a colpo d’occhio quali sono i compiti e le tecnologie di processo con cui possiamo supportarvi tecnicamente:
Raggiungibile in qualsiasi momento: il vostro accesso alle informazioni sui prodotti e ai servizi digitali per il pick and place
Nel portale digitale per i clienti my.KUKA avete la possibilità di interrogare in qualsiasi momento i dati e la disponibilità dei prodotti, di acquistare direttamente online prodotti hardware (compresi i pezzi di ricambio) e software, di gestire le licenze e le richieste di assistenza e molto altro ancora.