Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Pick & Place

Pomożemy Ci w integracji zrobotyzowanego systemu Pick & Place, który będzie idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy chodzi o załadunek i rozładunek maszyn, sortowanie, pakowanie czy obsługę artykułów spożywczych: Nasze roboty Pick & Place narzucają nowe tempo


Jak działają Pick & Place od KUKA?

Gotowe do chwytania: Inteligentne rozwiązania od jednego producenta

Podnoszenie, ustawianie i odkładania przedmiotów obrabianych – Pick & Place należą do najczęstszych zadań w produkcji. Występują w niemal każdym procesie. Oznacza to dużą różnorodność zadań robotów, a także duży potencjał automatyzacji, który kryje się w obszarze Pick & Place. Elastyczne roboty przemysłowe KUKA o udźwigu maks. 10 kg wykonują zazwyczaj monotonne i powtarzalne zadania z najwyższą precyzją i maksymalną szybkością. Nasze rozwiązania programowe są dopasowane do specjalnych wymogów Pick & Place: Odpowiadają one za koordynację i synchronizację np. chwytania i pakowania nawet 2000 części na minutę przez kilka robotów pracujących na jednej linii produkcyjnej. Dodatkowo zapewnia to znaczny wzrost produktywności. Tego typu zautomatyzowane procesy zapewniają nie tylko oszczędność pieniędzy, lecz również skracają czas produkcji. Skonfigurujemy dla Ciebie indywidualną aplikację i wspólnie sprostamy wyzwaniom wielu branż

  • Robotyka Pick & Place

    • Roboty High Speed i koboty o udźwigu maksymalnie 10 kg
    • Roboty do specjalnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny (Hygienic Machine, Hygienic Oil)
    • Wsparcie podczas montowanych, powtarzalnych zadań
    • Łatwa integracja
    Obejrzyj teraz
  • Oprogramowanie Pick & Place

    • Przetwarzanie obrazów 2D i 3D
    • Rozpoznawanie obiektów nawet w środowiskach nieposiadających odpowiedniej struktury
    • Koordynacja i synchronizacja kilku robotów na jednej linii
    • Łatwe programowanie aplikacji przenośnika taśmowego
    Obejrzyj teraz
  • Wiedza z zakresu Pick & Place

    • Badania wykonalności w wielu KUKA TechCenter
    • Wsparcie serwisu na całym świecie
    • Wieloletnie know-how toruje drogę do Industrie 4.0
    • Możliwość automatyzacji całej linii procesów
    Obejrzyj teraz

Pakowanie odlewów wtryskowych na akord: High-End-Solution na bazie symulacji 3D

Automatyczne manipulowanie odlewami wtryskowymi odciąża pracowników i dostarcza efektywne rozwiązania w czasie pandemii.

Roboty Pick & Place firmy KUKA idealnie nadają się do każdego procesu produkcyjnego

Roboty przemysłowe do zadań Pick & Place są poszukiwane przez wielu klientów. Zapewniamy wsparcie tam, gdzie procesy stale się powtarzają i panują niekorzystne warunki pod względem ergonomii dla pracowników. Obejmuje to przemysł motoryzacyjny, branże elektroniczną oraz przemysł spożywczy i farmaceutyczny, które stawiają szczególnie wysokie wymagania w zakresie higieny i bezpieczeństwa. Dzięki robotom w wersji Hygienic Oil (HO) oraz Hygienic Machine (HM) firma KUKA nie ma sobie równych. Szybkie, wytrzymałe, elastyczne i bardzo kompaktowe: Poznaj wszystkie zalety naszych robotów Pick & Place i spraw sobie jednego!

 

Niezrównany duet: Robot i oprogramowanie do zadań Pick & Place

Zautomatyzowane podnoszenie i pakowanie niesortowanych części z kilku taśm produkcyjnych i przenośników – dzięki KUKA.PickControl jest to możliwe

Oprogramowanie KUKA z przetwarzaniem obrazów do zadań Pick & Place

Szybkie roboty przemysłowe, funkcjonalne opcje oprogramowania: W KUKA wyznajemy zasadę koncepcji całościowej, aby wszystkie niezbędne do automatyzacji aspekty idealnie ze sobą współgrały. Wymagania wobec ramion robotów sterowanych w oparciu o przetwarzanie obrazów są wysokie. Robot musi potrafić rozróżniać różne formy, wielkości, kolory i faktury. Nawet niewielkie anomalie produktów utrudniają sortowanie. Inteligentne technologie przetwarzania obrazów identyfikują i przekazują m. in. pozycję produktu na przenośniku taśmowym do robota. Wykorzystuje on te informacje do chwytania artykułów i umieszczania ich w odpowiednich opakowaniach. KUKA łączy produkty, prędkość przenośnika taśmowego i prędkość robota w perfekcyjną całość.

 

Symulacja 3D umożliwia szybkie uruchomienie aplikacji Pick & Place: 

Oprogramowanie do symulacji KUKA.Sim

KUKA Pick & Place: Przewaga dzięki wiedzy

Skorzystaj z najwyższej jakości usług z zakresu doradztwa i serwisu KUKA. Nasza infolinia jest dostępna przez całą dobę, podobnie jak nasza szeroka oferta usług cyfrowych. Szkolenie pracowników w naszych centrach szkoleniowych należy również do zakresu obsługi klienta, podobnie jak doradztwo i wsparcie w KUKA TechCenter na całym świecie. Jesteśmy Twoim partnerem podczas całego łańcuchu procesów i cyklu życia produktu

Chcesz zintegrować zadania Pick & Place w swojej produkcji?

KUKA pomoże Ci na każdym etapie automatyzacji, aby zwiększyć sukces Twojego przedsiębiorstwa. Dla maksymalnej efektywności i krótkich czasów cykli – od robotów SCARA i DELTA po koboty LBR iisy: Chętnie służymy radą.
Bezpośrednio po pomyślnej rejestracji na my.KUKA uzyskasz dostęp do licznych funkcji. Ponadto po weryfikacji konta otrzymasz wybrane specjalnie dla Ciebie informacje i korzyści. Procedura ta, która zwiększa bezpieczeństwo Twojego indywidualnego konta, może potrwać kilka dni.

Roboty Pick & Place u klienta