Kies uw locatie:

Land

Pick-and-Place

Wij helpen u bij het integreren van een geautomatiseerd pick-and-place-systeem dat perfect is afgestemd op uw behoeften. Bij het laden en ontladen van machines, sorteren, verpakken of hanteren van levensmiddelen: onze pick-and-place-robots zetten er vaart achter.


Wat is pick-and-place met KUKA?

Binnen grijpbereik: intelligente oplossingen van één leverancier

Werkstukken opnemen, positioneren en afleggen – pick-and-place is een van de meest voorkomende toepassingen in de productie. Dit gebeurt in bijna elk proces. De veelzijdigheid van de robottaken is dan ook groot, evenals het automatiseringspotentieel dat pick-and-place biedt. Flexibele industriële robots van KUKA met een draagvermogen tot 10 kg nemen deze vaak monotone en repetitieve taken met uiterste precisie en maximale snelheid over. Onze softwareoplossingen zijn afgestemd op de speciale vereisten van pick-and-place: ze coördineren en synchroniseren bijvoorbeeld het grijpen en vastnemen van tot 2.000 delen per minuut door meerdere robots van een lijn. Dat verhoogt de productiviteit nog meer. Op die manier geautomatiseerde processen besparen niet alleen geld, ze verkorten bovendien de productietijd. We configureren uw individuele toepassing en gaan samen met u de uitdagingen van talrijke sectoren aan. 

  • Pick & Place-robotica

    • High-speed robots en cobots met tot 10 kg draagvermogen
    • Robots voor speciale veiligheids- en hygiënevereisten (Hygienic Machine, Hygienic Oil)
    • Ondersteuning bij monotone, repetitieve taken
    • Eenvoudig te integreren
    Nu bekijken
  • Pick & Place-software

    • 2D- en 3D-beeldverwerking
    • Objectherkenning, zelfs in ongestructureerde omgevingen
    • Coördineert en synchroniseert meerdere robots van een lijn
    • Eenvoudige programmering van conveyor-toepassingen
    Nu bekijken
  • Pick & Place-kennis

    • Haalbaarheidsstudies in vele KUKA TechCenters
    • Ondersteuning door de Customer Service wereldwijd
    • Jarenlange knowhow effent weg naar Industrie 4.0
    • Automatisering van de volledige proceslijn mogelijk
    Nu bekijken

Verpakking van spuiten in harmonie: high-end-oplossing gebaseerd op 3D-simulatie

De automatische handling van spuiten ontlast medewerkers en levert effectieve oplossingen in tijden van pandemie.

Pick-and-place-robots van KUKA perfect ontworpen voor elk productiescenario

Industriële robots voor pick-and-place zijn populair. Ze bieden ondersteuning waar processen zich voortdurend herhalen en de ergonomische omstandigheden voor medewerkers ongunstig zijn. Dit omvat de auto-industrie, de elektronicabranche en de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie, die bijzonder hoge eisen stellen aan hygiëne en veiligheid. Met robots in de uitvoeringen Hygienic Oil (HO) en Hygienic Machine (HM) biedt KUKA een assortiment dat ongeëvenaard is. Snel, robuust, flexibel en enorm ruimtebesparend: ontdek alle voordelen van onze pick & place-robots en tast toe!

 

Krachtige duo: robots en software voor uw pick-and-place-taak

Automatisch verzamelen en verpakken van ongesorteerde onderdelen op verschillende transportbanden – dit is mogelijk met KUKA.PickControl

KUKA-software met beeldverwerking voor pick & place

Snelle industriële robots, sterke softwareopties: bij KUKA volgen wij een holistische aanpak, zodat alle voor de automatisering noodzakelijke aspecten hand in hand gaan. De eisen aan door beeldverwerking gestuurde robotarmen zijn hoog. De robot moet een onderscheid kunnen maken tussen verschillende vormen, maten, kleuren en texturen. Lichte afwijkingen van de producten bemoeilijken het sorteren. Intelligente technologieën voor beeldverwerking identificeren onder andere de positie van het product op de transportband en geven deze informatie door aan de robot. Deze informatie wordt dan gebruikt om het artikel op te nemen en in zijn verpakking te plaatsen. KUKA brengt producten, band- en robotsnelheid perfect met elkaar in overeenstemming.

 

3D-simulatie maakt een snelle inbedrijfstelling van uw pick-and-place-toepassing mogelijk: 

KUKA.Sim simulatiesoftware

KUKA pick-and-place: voorsprong door kennis

Bij KUKA profiteert u van een uniek aanbod van consultancy en diensten van topkwaliteit. Onze hotline staat de klok rond voor u klaar, evenals ons ruime aanbod aan digitale diensten. Het trainen van uw medewerkers in onze colleges maakt deel uit van onze goede service, net zoals adviesverstrekking en support in de KUKA TechCenters wereldwijd. Wij zijn uw partner voor de volledige procesketen en de volledige levenscyclus van het product

Wilt u pick-and-place in uw productie integreren?

KUKA ondersteunt u bij elke stap van uw automatisering om het succes van uw bedrijf te verbeteren. Voor maximaal debiet en lage cyclustijden, van SCARA-robots en DELTA-robots tot LBR iisy-cobots: Wij geven u graag advies.
Na de geslaagde registratie bij my.KUKA heeft u direct toegang tot tal van functies. Na verificatie van uw account krijgt u bovendien op u afgestemde informatie en voordelen. Dit proces verhoogt de veiligheid van uw individuele login en kan enkele dagen in beslag nemen.

Pick & Place-robots in actie bij de klant