Kies uw locatie:

Land

Machinebelading

Van 3 kg tot 1.300 kg – KUKA biedt voor elke draaglast de perfecte robot voor de geautomatiseerde belading van machines. Onze beladingsrobots zijn gericht op precisie en een eenvoudige integratie en handling. Bij vragen ondersteunt onze customer service u 24 uur per dag. 


Wat betekent de geautomatiseerde machinebelading met KUKA?

Aan het be- en ontladen van CNC-machines worden in de productie hoge eisen aan nauwkeurigheid en concentratie bij repetitieve bewegingen gesteld. Tegelijkertijd stuiten monotone werkzaamheden op een toenemend tekort aan geschoolde vakkrachten in bedrijven.

Met robots wordt de tijdsintensieve belading van machines van frees-, draai- of slijpinstallaties eenvoudig geautomatiseerd en naar een voordeliger 24/7-bedrijf uitgebreid. Het grote portfolio van KUKA, met meer dan 300 robottypes, laat daarbij slechts een kleine "footprint" in elke productieomgeving achter en maakt een hoge herhalingsnauwkeurigheid mogelijk. Robots voor hoge draaglasten, cobots of mobiele robots (AMR) – alle beladingsobots voldoen aan de beschermingsklasse IP67 c.q. IP54. Voor de elektronicabranche bieden wij gecertificeerde cleanroom robots aan.

Beladingsrobots van KUKA flexibel in gebruik bij klanten

Machinebelading in kleine ruimten met twee geïntegreerde palletsystemen bij Rosenbauer

Pallet- en stukhandling bij een CNC-freesmachine bij de aandrijvingsfabrikant Zimm

Wat zijn de voordelen van een geautomatiseerde machinebelading met KUKA?

Met onze ervaring, onze innovatiekracht en een uitstekende service tillen we de automatisering voor het beladen en ontladen bij fabrikanten naar een hoger niveau.

  • Breed portfolio

    • Meer dan 300 robottypes 
    • Draaglasten van 3 kg - 1.300 kg
    • Verschillende reikwijdten
    • Ruimtebesparende modellen voor een kleine footprint
    • Beladingsrobots voor cleanrooms of vochtige en vuile omgevingen
    • Beschermingsklassen IP67 en IP54
    Meer informatie over het robotportfolio
  • Flexibel met mobiele robots

    • Autonome mobiele robots en mobiele platforms
    • Veilige samenwerking door MRS-compatibele oplossingen
    • Fleet management van de volledige MRS-fleet
    • Omnidirectionele en differentiële aandrijving 
    • Eenvoudig aan te passen baanplanning
    Meer informatie over mobiele robots
  • Eenvoudige inbedrijfstelling

    • Eenvoudige integratie van robots in de bestaande productieomgeving
    • Snelle aanpassing aan nieuwe taken
    • Eenvoudige programmering via Drag & Drop
    • Intelligente simulatie dankzij digitale tweeling
    • Bediening van de robot via ergonomische smartPAD
    Meer informatie over de software
  • Uitstekende service

    • 24/7-support en zeer korte reactietijden
    • Wereldwijde service met vestigingen in meer dan 50 landen
    • Uitvoering van haalbaarheidsstudies
    • Wereldwijd netwerk van gekwalificeerde systeempartners
    • Scholingen voor elke behoefte
    Meer informatie over de KUKA Service
KUKA service voor robots

Wilt u de belading van uw machines automatiseren?

Wij adviseren u individueel over de toepassingsmogelijkheden voor het beladen van uw CNC-machines. Via het klantenportaal my.KUKA heeft u de mogelijkheid om producten te kopen, reserveonderdelen te bestellen of toegang tot de kennisdatabase KUKA Xpert te krijgen.

Nauwkeurige beladingsrobots voor het laden en ontladen

Ons portfolio biedt bedrijven robotica en accessoires voor elke individuele automatiseringsbehoefte. Alle producten garanderen de hoogste nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van de applicaties – en daardoor een hogere productiviteit dankzij snellere cyclustijden en minder afkeuring. Maak de werkruimte van uw installatie nog groter met de KUKA lineaire eenheden, die naadloos in uw proces worden geïntegreerd.

KUKA AMR

MRS-oplossingen

Mobiele robots overtuigen met veiligheid en flexibiliteit, ook in complexe producties. Plan de wegen tussen uw gereedschapsmachines snel en individueel.

Brochure over de automatisering van werktuigmachines

In onze brochure laten we u zien welke voordelen de automatisering van werktuigmachines heeft.

Ervaar meer over de eenvoudige inbedrijfstelling, aanvullende software voor snelle applicatieconfiguraties, de integratie van beladingsrobots en onze digitale infrastructuur.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Succesvolle oplossingen voor een efficiëntere machinebelading in de praktijk

Software voor geavanceerde automatiseringsprocessen