Is mijn toepassing klaar voor MRS?
De HRC guide app is een collaboratieve robottool voor iedereen die toepassingen voor mens-robot-samenwerkingen (MRS, Engels HRC) ontwerpt of gebruikt. De app geeft een snel overzicht over de belangrijkste parameters voor MRS-instellingen. Hierbij kan voor de robot de maximale snelheid, het maximale laadvermogen en het contactvlak worden ingevoerd. Voor de werknemer kan het soort contact (transiënt met vrije stoot, of quasi-statisch met klemgevaar) en de lichaamszones worden berekend die door de robot kunnen worden geraakt. Gebaseerd op de ingevoerde parameters wordt dan de vrije parameter conform ISO TS 15066 berekend.
Meer features van onze collaboratieve robottoepassing
Robotconfiguratie: Pas de eigenschappen van de beschikbare robottypes voor bepaalde toepassingen aan (bijvoorbeeld wanneer extra kabels zijn aangesloten). De aanpassing van de "Extra nuttige last" verhoogt de bovenste limietwaarde voor de berekening van het laadvermogen.
Maateenheid en taal: Kies tussen metrische en Engelse eenheid. Alle waarden worden overeenkomstig geactualiseerd. Het is ook mogelijk de taal te wijzigen.
Papiercalculator: Er is ook een geprinte versie van deze tool. Deze is gebaseerd op dezelfde berekeningen maar is geoptimaliseerd voor de berekening van de maximale snelheid voor transiënt contact.
Hoe krijg ik de KUKA HRC guide app op mijn smartphone?
U kunt de KUKA HRC guide app gratis op uw mobiele toestel installeren via de volgende platformen:


Feedback over onze collaboratieve robottoepassing
U hebt de KUKA HRC guide app al gebruikt en wilt ons hierover berichten? Dan kunt u ons via dit formulier feedback geven of deze als commentaar in de app stores achterlaten.