Choisissez votre emplacement:

Pays

Chargement de machines

De 3 kg à 1 300 kg - KUKA propose le robot parfait pour le chargement automatisé des machines, quelle que soit la charge. Nos robots d’équipement sont conçus pour être précis, faciles à intégrer et à manipuler. Si vous avez des questions, notre service client est à votre disposition 24 heures sur 24. 


Que signifie le chargement automatisé avec KUKA ?

Dans les productions, le chargement et le déchargement de machines CNC imposent des exigences élevées en matière de précision et de concentration pour des mouvements toujours identiques. Dans ce contexte, les activités monotones se heurtent à une pénurie croissante de main-d'œuvre qualifiée dans les entreprises.

Les robots permettent d'automatiser facilement l'équipement chronophage et fastidieuse des fraiseuses, des tours ou des meuleuses et de l'étendre à un fonctionnement plus économique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La large gamme de produits KUKA avec plus de 300 types de robots permet de bénéficier d’une petite surface au sol dans chaque environnement de production et une répétabilité élevée. Qu'il s'agisse de robots pour charges élevées, de Cobots ou de robotique mobile (AMR), tous les robots d’équipement sont conformes à la classe de protection IP67 ou IP54. Pour le secteur électronique, nous proposons des robots pour salles blanches certifiés.

Les robots d’équipement KUKA sont utilisés de manière flexible chez les clients

Équipement de machines dans un espace limité avec deux systèmes de palettes intégrés chez Rosenbauer

Manipulation de palettes et de pièces sur une fraiseuse CNC chez le fabricant d'engrenages Zimm

Changement d'outil entièrement automatisé via un magasin intermédiaire de la société Maschinenfabrik Heller

Reproduire des applications de façon spécifique aux produits pour le chargement des machines chez Paul Horn

Aborder l'automatisation avec rentabilité : durées de cycle courtes avec le MAIROFlex iisy

Équipement de machines avec une cellule robotisée mobile chez Dannoritzer Medizintechnik

Quels sont les avantages d'un chargement automatisé des machines avec KUKA ?

Grâce à notre expérience, à notre grande force d'innovation et à un excellent service après-vente, nous permettons à l'automatisation du chargement et du déchargement d’atteindre un niveau supérieur pour les fabricants.

  • Une large gamme de produits

    • Plus de 300 types de robots 
    • Capacités de charge de 3 kg à 1 300 kg
    • Différentes portées
    • Des modèles peu encombrants pour une petite surface au sol
    • Robots d’équipement pour salles blanches ou environnements humides et sales
    • Classes de protection IP67 et IP54
    En savoir plus au sujet de la gamme de robots
  • Flexible avec la robotique mobile

    • Robots mobiles autonomes et plates-formes mobiles
    • Une collaboration sécurisée grâce à des solutions aptes à la CHR
    • Gestion de la flotte complète d'AMR
    • Entraînement omnidirectionnel et différentiel 
    • Planification des trajectoires facilement adaptable
    En savoir plus au sujet de la robotique mobile
  • Mise en service facile

    • Intégration facile de la robotique dans l'environnement de production existant
    • Adaptation rapide à de nouvelles tâches
    • Programmation facile avec glisser-déposer
    • Simulation intelligente grâce au jumeau numérique
    • Commande du robot par smartPAD ergonomique
    En savoir plus au sujet du logiciel
  • Un service après-vente excellent

    • Assistance 24h/24 et 7j/7 et temps de réaction très courts
    • Un service après-vente mondial avec des succursales dans plus de 50 pays
    • Réalisation d'études de faisabilité
    • Réseau mondial d’intégrateurs partenaires qualifiés
    • Formations pour répondre à tous les besoins
    En savoir plus au sujet du service après-vente KUKA

Vous souhaitez automatiser l’alimentation de vos machines ?

Nous vous conseillons individuellement sur les applications concernant l'équipement de vos machines CNC. Avec le portail client my.KUKA, vous avez la possibilité d'acheter des produits, de commander des pièces de rechange ou d'accéder à la base de connaissances KUKA Xpert.

Robots d’équipement précis pour le chargement et le déchargement

Notre gamme de produits propose aux entreprises de la robotique et des accessoires pour chaque exigence d’automatisation individuelle. Tous les produits garantissent une précision maximale et la reproductibilité des applications, et donc une augmentation de la productivité grâce à des durées de cycle plus rapides et moins de rebuts. Augmentez encore l’espace de travail de votre installation en y ajoutant les unités linéaires KUKA, qui s’intègrent parfaitement dans votre processus.

Solutions AMR

La robotique mobile convainc par sa sécurité et sa flexibilité, même dans les productions complexes. Planifiez rapidement et individuellement les trajets entre vos machines-outils.

Brochure sur l'automatisation de machines-outils

Dans notre brochure, nous vous montrons quels sont les avantages de l'automatisation de machines-outils.

Informez vous également au sujet de la mise en service simple, du logiciel complémentaire pour des configurations d'applications rapides, de l'intégration de robots d’équipement ainsi que de notre infrastructure numérique.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Télécharger gratuitement maintenant

Automatisation pour machines-outils (PDF)