Scegli la tua località:

Posizione

Carico macchine

Da 3 kg a 1.300 kg – KUKA ha il robot perfetto per l'asservimento automatizzato delle macchine per ogni carico utile. I nostri robot di sono progettati per garantire precisione, semplicità di integrazione e gestione. In caso di necessità, il nostro Servizio Clienti offre supporto 24 ore su 24. 


Cosa significa asservimento automatizzato con KUKA?

Il carico e lo scarico delle macchine CNC richiede un'elevata precisione e concentrazione, in produzioni dove vengono eseguiti sempre gli stessi movimenti. Inoltre, la prevalenza di questi compiti monotoni va di pari passo con una crescente carenza di manodopera qualificata nelle aziende.

L’asservimento delle frese, dei torni o delle levigatrici richiede molto tempo, ma, grazie ai robot, può essere automatizzato e reso più economico, visto che è possibile garantire un funzionamento 24/7. L'ampia gamma di oltre 300 modelli di robot KUKA consente di avere ingombri ridotti in qualsiasi ambiente di produzione, una grande precisione e ripetibilità. Che si tratti di robot per carichi utili elevati, cobot o robotica mobile (AMR), tutti i robot di asservimento soddisfano i requisiti della classe di protezione IP67 o IP54. Offriamo robot per camera bianca certificati per l'industria elettronica.

I robot per l'asservimento KUKA in varie applicazioni

Asservimento di macchine in spazi limitati con due sistemi di pallet integrati presso Rosenbauer

Movimentazione di pallet e pezzi su una fresatrice CNC presso il produttore di riduttori Zimm

Quali sono i vantaggi dell’asservimento automatico delle macchine con KUKA?

Grazie alla nostra esperienza, all'alto grado d’innovazione e all'eccellente assistenza, portiamo ad un nuovo livello l'automazione delle operazioni di carico e scarico presso i produttori.

  • Ampio portfolio

    • Oltre 300 tipi di robot 
    • Carichi utili da 3 a 1.300 kg
    • Vari raggi d’azione
    • Modelli salvaspazio e ingombri ridotti
    • Robot di asservimento per camere bianche o per ambienti umidi e sporchi
    • Classi di protezione IP67 e IP54
    Ulteriori informazioni sul portafoglio di robot
  • Flessibilità con la robotica mobile

    • Robot mobili autonomi e piattaforme mobili
    • Collaborazione sicura grazie alle soluzioni HRC
    • Gestione della flotta AMR
    • Azionamento omnidirezionale e differenziale 
    • Semplice pianificazione della traiettoria
    Ulteriori informazioni sulla robotica mobile
  • Facile messa in servizio

    • Semplice integrazione della robotica nell'ambiente di produzione esistente
    • Rapido adeguamento a nuovi compiti
    • Programmazione semplice tramite drag-and-drop
    • Simulazione intelligente attraverso il gemello digitale
    • Controllo del robot tramite smartPAD ergonomico
    Ulteriori informazioni sul software
  • Assistenza eccellente

    • Assistenza 24/7 e tempi di risposta brevissimi
    • Servizio globale con filiali in oltre 50 paesi
    • Realizzazione di studi di fattibilità
    • Rete mondiale di System Partner qualificati
    • Formazione per ogni esigenza
    Per saperne di più su KUKA Service

Vuoi automatizzare i tuoi processi di asservimento delle macchine?

Forniamo una consulenza personalizzata su tutte le applicazioni relative all’asservimento delle macchine CNC. Il portale clienti my.KUKA permette di acquistare prodotti, ordinare ricambi o accedere alla banca dati delle conoscenze KUKA Xpert.

Robot di asservimento precisi per il carico e lo scarico

Il nostro portafoglio offre alle aziende robot e accessori per qualsiasi esigenza di automazione. Tutti i prodotti garantiscono la massima precisione e riproducibilità dell’applicazione – e quindi anche una maggiore produttività, grazie a tempi di ciclo più rapidi e minori scarti. Amplia ulteriormente l’area di lavoro del tuo impianto con le unità lineari KUKA, che si integrano perfettamente nel tuo processo.

Soluzioni AMR

La robotica mobile si distingue per la sua sicurezza e flessibilità, anche in produzioni complesse. Pianifica i percorsi tra le tue macchine utensili in modo rapido e personalizzato.

Brochure sull'automazione delle macchine utensili

Nella nostra brochure ti mostriamo i vantaggi dell’automazione delle macchine utensili.

Troverai anche informazioni sulla semplicità della messa in funzione, sul software aggiuntivo per una rapida configurazione delle applicazioni, sull’integrazione dei robot e sulla nostra infrastruttura digitale.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Soluzioni di successo per un’alimentazione più efficiente delle macchine nella pratica

Software per processi di automazione avanzati