KUKA ready2_pilot
Ready2_pilot KUKA è una soluzione wireless di facile installazione e uso che consente di semplificare il teaching manuale dei robot industriali.
Essendo il primo pacchetto di controllo mondiale del suo tipo, KUKA ready2_pilot rende il controllo di robot incredibilmente facile. Il pacchetto è montato velocemente sul robot e, senza il dispendioso lavoro di programmazione, è direttamente pronto per l’uso. La sola guida manuale del robot è sufficiente per fargli apprendere i processi desiderati. È indifferente che si tratti di saldature precise o pallettizzazione grossolana, di minirobot maneggevoli, come il KUKA KR AGILUS, o di robot di grande portata, come KUKA KR 1000 titan – con KUKA ready2_pilot fate fronte alle più diverse esigenze in modo semplice e senza complicazioni.
Investimento sicuro e versatilità in termini di compatibilità: Possibilità con KUKA ready2_pilot
KUKA ready2_pilot è un investimento sicuro in ogni caso. Una volta acquistato, l’hardware è sempre reimpiegabile per ogni robot standard KUKA e, attraverso gli aggiornamenti software a costi contenuti, è possibile aggiornarlo in ogni momento.
Volete approfittare al massimo dei vantaggi di KUKA ready2_pilot? A seconda della condizione preliminare, sono inoltre disponibili le seguenti opzioni:
- Utilizzate già i robot KUKA insieme a KUKA ready2_pilot? Grazie all’hardware riutilizzabile è sufficiente un aggiornamento del software su KSS 8.5 per potere utilizzare l’ultima versione.
- Possedete già i robot KUKA e volete attrezzarli con KUKA ready2_pilot? KUKA ready2_pilot è disponibile anche come pacchetto retrofit, con cui tutti i robot standard KUKA possono essere attrezzati in un secondo momento a costi contenuti.
- Volete acquisire i robot industriali KUKA insieme a KUKA ready2_pilot? A seconda delle esigenze del cliente, KUKA offre offerte individuali. KUKA ready2_pilot è concepito per l'impiego sia su uno sia su diversi robot.