KUKA ready2_pilot
Med paketet ready2_pilot erbjuder KUKA en trådlös, snabbt realiserbar och mycket lättanvänd lösning som gör det mycket enkelt att lära in robotrörelser för hand.
Med KUKA:s styrningspaket ready2_pilot, som är det första av sitt slag i världen, styr du dina robotar lekande lätt. Paketet monteras snabbt på roboten och kan användas direkt utan tidskrävande programmering. Det räcker att styra roboten för hand för att lära den nya rörelsesekvenser. Oavsett om du vill utföra svetsning med hög precision eller grov palletering, om du vill använda smidiga smårobotar som KUKA KR AGILUS eller tunglastrobotar som KUKA KR 1000 titan – med KUKA ready2_pilot är en enkel och okomplicerad lösning för vitt skilda behov.
Investeringssäker och kompatibel på flera sätt: Möjligheter med KUKA ready2_pilot
KUKA ready2_pilot är en säker investering: När man väl har köpt paketet kan hårdvaran sedan återanvändas till alla KUKA-standardrobotar och det kan när som helst uppgraderas med prisvärda programuppdateringar.
Vill du dra största möjliga nytta av fördelarna med KUKA ready2_pilot? Beroende på dina nuvarande förutsättningar finns följande alternativ:
- Använder du redan en eller flera KUKA-robotar tillsammans med KUKA ready2_pilot? Då räcker en programvaruuppdatering till KSS 8.5 för att du ska kunna använda den senaste versionen av KUKA ready2_pilot. Hårdvaran är alltså återanvändbar.
- Har du redan en eller flera KUKA-robotar och vill utrusta dessa med KUKA ready2_pilot? KUKA ready2_pilot levereras även som ett retrofit-paket. Detta kan köpas i efterhand till KUKA:s standardrobotar till ett bra pris.
- Vill du köpa en KUKA-industrirobot tillsammans med KUKA ready2_pilot? KUKA kan lämna en individuell offert anpassad till kundens behov. KUKA ready2_pilot kan användas till en robot eller till flera robotar.