KUKA ready2_pilot
Afin de concevoir un apprentissage manuel simple et convivial du robot industriel, KUKA propose avec ready2_pilot une solution sans fil pouvant être utilisée rapidement et facilement.
Sécurité de l’investissement et compatibilité polyvalente : les possibilités avec KUKA ready2_pilot
KUKA ready2_pilot est toujours un investissement sûr. Une fois acheté, le matériel peut toujours être utilisé à nouveau pour chaque robot KUKA standard et peut être complété à tout moment grâce aux mises à jours économiques de logiciel.
Vous souhaitez profiter de façon optimale des avantages du KUKA ready2_pilot ? Les options suivantes sont disponibles en fonction des conditions préalables :
- Vous utilisez d’ores et déjà des robots KUKA avec KR ready2_pilot ? Grâce à un matériel réutilisable, une mise à jour de logiciel sur KSS 8.5 suffit pour pouvoir utiliser la dernière version de KUKA ready2_pilot.
- Vous avez d’ores et déjà des robots KUKA et souhaitez les équiper avec KR ready2_pilot ? KUKA ready2_pilot est également disponible en tant que pack Retrofit avec lequel tous les robots KUKA standard peuvent être équipés ultérieurement.
- Vous souhaitez acquérir un robot industriel KUKA avec KR ready2_pilot ? KUKA propose des solutions individuelles adaptées aux besoins du client. KUKA ready2_pilot est conçu pour l’utilisation sur un ou sur plusieurs robots.