Choisissez votre emplacement:

Emplacement

KUKA ready2_educate

La cellule de formation mobile est parfaitement appropriée pour l’initiation au monde de la robotique. Le pack débutant complet est conçu pour l’utilisation dans les écoles, les établissements d’enseignement supérieur et les instituts de formation des entreprises.


Apprentissage optimal des bases de la robotique

Des simples tâches d’empilage jusqu’aux déplacements complexes conformes et à la programmation correspondante de la logistique

Avec la cellule de formation ready2_educate, les spécialistes de demain s’entraînent à utiliser les robots industriels. Vous obtenez ainsi une formation optimale en robotique. La cellule de formation modulaire est dotée du petit robot KR 4 AGILUS et de notre contrôleur innovant KR C5 micro et est déjà équipée et préconfigurée pour des applications didactiques spéciales.

Quels sont les avantages de la cellule de formation KUKA ?

  • Conviviale

    • Préconfigurée et opérationnelle
    • Exemples de programmes et exercices inclus
    • Préhenseurs et une série de pièces inclus
    • Accès par deux fenêtre coulissantes
  • Flexible

    • Appropriée pour diverses tâches
    • Divers degrés de difficulté
    • Solution modulable pour minimiser l’investissement initial
    • Possibilité d’interfaces vers des systèmes externes
  • Agile

    • Packs d’applications et d’options supplémentaires pour l’adaptation de la cellule à votre niveau de formation
    • Deuxième domaine d’application pour les tâches individuelles
  • Faible encombrement

    • Peut être placée dans n’importe quelle salle de formation
    • Peut être déplacée avec le chariot élévateur
    • Elle passe par les portes standard et dans presque tous les ascenseurs normaux
Les exercices et les degrés de difficulté peuvent être conçus individuellement en changeant les composants d’application sur la grille des plaques d’application

Conception individuelle de la formation avec le robot

Aperçu de tous les niveaux de développement

Vous avez le choix et pouvez concevoir la cellule selon vos souhaits de façon à ce que celle-ci corresponde à vos exigences. Vous pouvez voir ci-dessous quelles possibilités en option vous proposent les deux cellules de formation suivantes, moyennant un supplément.


Options / cellule de formation ready2_educate_KR4 ready2_educate_vp_KR4
(vision prepared)
Pack d’applications pro
Pack d’applications API
Pack d’applications Vision Non compatible
Option lampe UL Drives Ready
Option plaque de répartiteur de charge
Option table ondulée
Option enrouleur de câble, smartPAD
Interface d’alimentation (HAN modulaire) Non compatible Intégrée

✔- en option, moyennant un supplément

Caractéristiques techniques de la cellule de formation ready2_educate

  • Robot : KR 4 AGILUS (charge de 4 kg, portée de 600 mm)
  • Connexion secteur : AC 1x 200 V - 240 V
  • Air comprimé :  6 - 8 bar
  • Poids : 390 kg
  • Hauteur : 1860 mm
  • Largeur : 1200 mm
  • Profondeur : 900 mm / 880 mm sans capteurs de sécurité installés

Documentations de formation pour votre cellule de formation ready2_educate

Ces documentations de formation s’adressent aux formateurs dans les écoles, les établissements d’enseignement supérieur, les universités et les ateliers d’apprentissage. Ils sont conçus pour l’application de formation et permettent une initiation rapide. 

Technologies supplémentaires pour les personnes expérimentées et les chercheurs