Kies uw locatie:

Land

KUKA ready2_educate

De mobiele trainingscel is perfect geschikt voor een eerste kennismaking met industriële robots robot. Het complete starterspakket is speciaal bedoeld voor scholen, universiteiten en opleidingsinstellingen op de werkvloer.


De basis van de robottechniek optimaal leren

Van eenvoudige stapeltaken tot complexe baanverplaatsingen en de bijbehorende logische programmering

Met de trainingscel ready2_educate leren de specialisten van morgen te werken met industriële robots. het biedt u een optimale opleiding in de robotica. De modulaire trainingscel is met de kleine robots KR 4 AGILUS en onze alom gekende KR C5 microsturing uitgerust. De cel is verder al volledig voor speciale didactische toepassingen uitgerust en geconfigureerd.

Welke voordelen biedt de KUKA trainingscel u?

  • Gebruiksvriendelijk

    • Voorgeconfigureerd en klaar voor gebruik
    • Inclusief voorbeeldprogramma’s en oefeningen
    • Inclusief grijper en een serie werkstukken
    • Toegang via twee schuifvensters
  • Flexibel

    • Geschikt voor diverse toepassingen
    • Verschillende trainingsniveaus
    • Schaalbare oplossing voor minimale eerste investering
    • Interfaces met externe systemen mogelijk
  • Agiel

    • Aanvullende applicatie- en optiepakketten voor de aanpassing van de cel aan uw opleidingsniveau
    • Tweede applicatievlak voor individuele taken
  • Plaatsbesparend

    • Past in elke trainingsruimte
    • Kan met een heftruck worden verplaatst
    • Past door standaarddeuren en in personenliften
Oefeningen en trainingsniveaus individueel instelbaar door wisselen van de applicatiecomponenten op het raster van de applicatieplaten

Training met de robot individueel vormgeven

Alle uitbreidingsfasen als overzicht

U heeft de keuze en kunt uw cel volgens uw wensen vormgeven zodat deze voldoet aan uw individuele eisen en voorstellingen. Bekijk de optionele mogelijkheden die de volgende twee trainingscellen tegen een meerprijs bieden.


Opties/trainingscel ready2_educate_KR4 ready2_educate_vp_KR4
(vision prepared)
Toepassingspakket pro
Toepassingspakket PLC
Applicatiepakket Vision niet compatibel
Optie Drives Ready-lamp UL
Optie lastverdelerplaat
Optie astafel
Optie smartPAD-kabelhaspel
Media-interface (HAN modulair) niet compatibel geïntegreerd

✔- optioneel, tegen meerprijs

Technische gegevens over ready2_educate trainingscel

  • Robot: KR 4 AGILUS (draagvermogen 4 kg, reikwijdte 600 mm)
  • Netaansluiting: AC 1x 200 V - 240 V
  • Perslucht:  6 - 8 bar
  • Gewicht: 390 kg
  • Hoogte: 1860 mm
  • Breedte: 1200 mm
  • Diepte: 900 mm / 880 mm zonder geïnstalleerde veiligheidssensors

Cursusmateriaal voor uw ready2_educate-trainingscel

Het cursusmateriaal is bedoeld voor instructeurs in scholen, hogescholen, universiteiten en opleidingsplaatsen. Het is afgestemd op de opleidingsapplicatie en biedt een snelle start. 

Verdere technologieën voor gevorderde gebruikers en onderzoekers