Kies uw locatie:

Land

Leren programmeren met een uit componenten opgebouwde robot in bureauformaat

Ziet eruit als speelgoed, maar functioneert als een echte robot: OrangeApps GmbH is onlangs begonnen met de productie van een robot bestaande uit systeemcomponenten. Hoewel hij stukken kleiner is dan zijn grote oranje broers van KUKA, gedraagt hij zich als een echte 6-assige robot. Perfect voor leerlingen en studenten om mee te oefenen.

17 juni 2020


Of het nu voor school, universiteit, een ander soort opleiding of voor thuis is: het nieuwe Education Robot System van OrangeApps is zeer geschikt om buiten de fabriekshal om kennis te maken met een 6-assige robot en de werking ervan. De miniatuurrobot bestaat uit 1.010 kunststof systeemcomponenten, motoren en sensoren, en kan net als de echte robots van KUKA, zoals de KR QUANTEC of de KR IONTEC, met de juiste software bestuurd en geprogrammeerd worden.

Education-robots helpen jonge programmeurs

OrangeApps ontwikkelt individuele softwareoplossingen voor robotsystemen voor KUKA en andere industriële klanten – meestal voor systemen die ook in de industrie worden gebruikt. De software voor het programmeren van de Education-robot bestaat uit KUKA.OfficeLite en een app van OrangeApps. Goed om te weten: KUKA biedt speciale Education-licenties aan voor scholen en universiteiten. Met de onderwijsrobot wil OrangeApps jonge programmeurs en robotoperators inzicht bieden in de mechanica en elektronica van een 6-assige robot. 
Ziet eruit als een echte robot: doe-het-zelf-robot van OrangeApps

Robot uit systeemcomponenten is vooral voor training ontwikkeld

De robots in bureauformaat zijn in drie varianten beperkt beschikbaar: Kit 1 bevat de software, kabels, een montagehandleiding en een lijst met de benodigde technische componenten van de leverancier van de systeemcomponenten. Dus als je al over de systeemcomponenten beschikt, kun je meteen met de kit beginnen. Kit 2 bevat het complete pakket van alle benodigde componenten en de software. Kit 3 is geschikt voor iedereen die geen geduld, zin of tijd heeft om de robot zelf in elkaar te zetten: de robot wordt bij deze kit volledig gemonteerd, inclusief software, thuis afgeleverd.
Dankzij de montagehandleiding wordt de doe-het-zelf-robot snel in elkaar gezet

Er is geen voorkennis nodig om de robot in elkaar te zetten

Daniel Schmidt, Managing Director van OrangeApps en ontwikkelaar van het Education Robot System, verzekert dat “jonge mensen vanaf 13/14 jaar en ouder in staat zijn om de robot met een beetje vaardigheid in vier tot vijf uur in elkaar te zetten.” Daarbij leren ze veel over kinematica, transmissies, motoren en andere mechatronische componenten.
De miniatuurrobot bestaat uit 1.010 kunststof systeemcomponenten, motoren en sensoren.

Net zoals een echte robot van KUKA kan het Education Robot System met de desbetreffende app geprogrammeerd en bestuurd worden.

Daniel Schmidt, Managing Director van OrangeApps

Misschien ben je ook geïnteresseerd in