KUKA cobot LBR iiwa bekijkt mogelijkheden van Industrie 4.0
Een voor MRS geschikte KUKA LBR iiwa is in het Instituut voor Productiesystemen (IPS) aan de TU Dortmund in een trainingsomgeving geïntegreerd. De onderzoeksresultaten van het IPS over Industrie 4.0 worden direct toegepast in de installatie. De studenten komen hierbij te weten hoe de productie van de toekomst functioneert. Zij werken nauw samen met de cobots en leren hoe ze worden geprogrammeerd.
31 januari 2018
LBR iiwa maakt MRS en eenvoudige modificatie van de installatie mogelijk
rbc Fördertechnik© heeft de trainingsomgeving in het IPS gerealiseerd. Daar laat de cobot KUKA LBR iiwa zien wat de mogelijkheden van directe samenwerking met de mens zijn. Een ander kernpunt in het onderzoek: de snelle en eenvoudige programmering van de installatie en eenvoudige modificatie - ook zonder speciale kennis van programmeren. Dit is mogelijk door de grafische programmering van de systeemsoftware KUKA Sunrise.OS.

KUKA cobot simuleert montage van een pomp
Het praktijkgedeelte is een essentieel onderdeel van de trainingsomgeving. Hier leren de studenten de robot zodanig te programmeren dat deze een pomp kan monteren. De onderdelen worden door meerdere camerabanden aangeleverd. De cobot pakt deze zelf op om ze vervolgens stap voor stap samen met een medewerker te monteren.

Eén van de doelen van deze installatie: ingenieurs in spe klaar te stomen voor de productie van de toekomst. Eventuele angst voor contact met de machine wordt weggenomen om een soepele omgang met MRS te bevorderen. Door de praktijkervaringen zullen vooral de voordelen van MRS in het middelpunt staan. Zo zijn er al enkele regionale bedrijven die geïnteresseerd zijn in de installatie.