Lekki robot KUKA LBR iiwa testuje możliwości inicjatywy Przemysł 4.0
Zdolny do współpracy z człowiekiem robot KUKA LBR iiwa został włączony do środowiska treningowego instytutu IPS (Institut für Produktionssysteme) na Uniwersytecie Technicznym w Dortmundzie. Trafiają do niego wyniki badań prowadzonych przez IPS, związanych z inicjatywą Przemysł 4.0. Studenci uczą się przy tym zasad produkcji przyszłości. Pracują ręka w rękę z robotem współpracującym, ucząc się przy tym jego programowania.
31 stycznia 2018
LBR iiwa umożliwia współpracę z człowiekiem oraz prostą modyfikację instalacji
Firma rbc Fördertechnik© wdrożyła środowisko treningowe w instytucie IPS. Tam też robot KUKA LBR iiwa prezentuje możliwości bezpośredniej współpracy z człowiekiem. Kolejny przedmiot badań: możliwość szybkiego i prostego programowania oraz łatwej modyfikacji instalacji - także bez specjalistyczne wiedzy z zakresu programowania. Jest to możliwe dzięki programowaniu graficznemu w oprogramowaniu systemowym KUKA Sunrise.OS.

Lekki robot KUKA symuluje montaż pompy
Odniesienie do praktyki jest istotnym elementem środowiska treningowego. Studenci uczą się przy tym, jak zaprogramować robota, aby mógł zamontować pompę. Kilka taśm transportowych z kamerami dostarcza podzespoły. Robot współpracujący pobiera je samodzielnie i montuje krok po kroku tworząc z człowiekiem jeden zespół.

Cel instalacji: Dobrze przygotować przyszłych inżynierów do wymogów produkcji przyszłości. Ponadto ewentualne obawy związane ze współpracą człowieka z robotem powinny zostać rozwiane. Doświadczenie zdobyte w praktyce pomaga podkreślić zalety współpracy człowieka z robotem. Lokalne przedsiębiorstwa wyraziły już swoje zainteresowanie tą instalacją.