Vyberte si svou polohu:

Místo

Hravě snadné studium programování pomocí stolních modulových robotů

Vypadá sice jako hračka, funguje ale jako skutečný robot: Společnost OrangeApps GmbH spustila výrobu robota ze systémových modulů. Je sice mnohem menší než jeho velcí bratři, ale chová se úplně stejně jako skutečný 6osý robot. Pro žáky a studenty je optimální pomůckou ke studiu.

17. června 2020


Ať už pro školu, univerzitu, v rámci školení nebo prostě jen do vlastní domácnosti: Nový školicí robot od společnosti OrangeApps je optimální pro seznámení se s 6osým robotem a jeho ovládáním mimo průmyslovou halu. Miniaturní robot se skládá z 1 010 plastových systémových modulů, motorů a senzorů a pomocí příslušného softwaru je možné ho ovládat a programovat stejně jako skutečné roboty od firmy KUKA, jako např. KR QUANTEC nebo KR IONTEC.

Školicí roboty pomáhají budoucím programátorům

OrangeApps vyvíjí pro firmu KUKA a další průmyslové zákazníky individuální softwarová řešení pro robotické systémy – zpravidla pro takové, které se používají v průmyslovém odvětví. Software k programování školicích robotů sestává z KUKA.OfficeLite a mobilní aplikace společnosti OrangeApps. Je dobré vědět: KUKA nabízí speciální „Education“ licence pro školy a univerzity. Pomocí školicího robotu chce OrangeApps budoucím programátorům a operátorům robotů umožnit nahlédnutí do mechaniky a elektroniky 6osého robota. 
Vypadá jako skutečný: robot typu Do-it-yourself od společnosti OrangeApps

Robot ze systémových modulů je určen zejména pro účely vzdělávání

Stolní roboty existují v limitovaném počtu ve 3 variantách: Sada 1 obsahuje software, kabely, návod pro sestavení a seznam potřebných technických modulů od poskytovatele systémových modulů. Pokud tyto moduly už máte, můžete se pustit rovnou do práce. Sada 2 obsahuje celkový balíček všech potřebných modulů a software. Sada 3 je ideální pro každého, kdo nemá trpělivost, náladu a ani čas na sestavení robota svépomocí: Zákazník v tomto případě obdrží kompletně sestaveného robota včetně softwaru.
Návod pro sestavení umožňuje rychlou montáž robota DIY

Předchozí znalosti nejsou pro sestavení robota zapotřebí

Jednatel firmy OrangeApps a vynálezce školicího robota Daniel Schmidt ujišťuje: „S trochou obratností si mladí lidé ve věku od 13, 14 let poradí se sestavením robota za čtyři až pět hodin.“ A přitom se hravým způsobem naučí spoustu věcí o kinematice, převodovce, motorech a dalších mechatronických komponentech.
Miniaturní robot se skládá z 1 010 plastových systémových modulů, motorů a senzorů.

Stejně jako v případě skutečných robotů od firmy KUKA, lze i školicí roboty programovat a ovládat pomocí příslušné mobilní aplikace.

Daniel Schmidt, jednatel společnosti OrangeApps

Také by vás mohlo zajímat