KUKA ready2_pilot
Om het handmatig teachen van een industriële robot echt eenvoudig en gebruiksvriendelijk te kunnen organiseren heeft KUKA met ready2_pilot een draadloze oplossing ontwikkeld die snel en heel simpel te bedienen is.
Als wereldwijd eerste besturingspakket in zijn soort maakt KUKA ready2_pilot de besturing van robots nu wel heel eenvoudig. Het pakket is snel op de robot gemonteerd en kan zonder programmeren meteen worden gebruikt. Alleen het handmatig geleiden van de robot is al voldoende om de robot de gewenste bewegingen en procedures aan te leren. Of exact lassen of grof palletiseren, of beweeglijke, kleine robots zoals de KUKA KR AGILUS of giganten voor zware lasten zoals de KUKA KR 1000 titan – met KUKA ready2_pilot worden de meest uiteenlopende taken eenvoudig en ongecompliceerd uitgevoerd.
Een veilige investering en uiterst compatibel: Mogelijkheden met KUKA ready2_pilot
KUKA ready2_pilot is altijd een efficiënte investering: Eenmaal aangeschaft kan de hardware voor elke KUKA standaardrobot worden gebruikt en op elk moment middels kosteneffectieve software-updates worden bijgewerkt.
Wilt u ook van de voordelen van de KUKA ready2_pilot profiteren? Afhankelijk van de voorbereiding zijn volgende opties beschikbaar:
- U werkt al met KUKA robots en KUKA ready2_pilot? Dankzij de herbruikbare hardware is een software-update naar KSS 8.5 voor u voldoende om KUKA ready2_pilot in de nieuwste versie te kunnen gebruiken.
- U werkt al met KUKA robots en wilt deze met KUKA ready2_pilot uitrusten? KUKA ready2_pilot is ook als retrofitpakket beschikbaar; hiermee kunnen alle KUKA standaardrobots kostenefficiënt achteraf worden uitgerust.
- U plant om een KUKA industriële robot in combinatie met KUKA ready2_pilot aan te schaffen? Afhankelijk van uw wensen biedt KUKA individuele pakketten aan. KUKA ready2_pilot kan met een of met meerdere robots worden gebruikt.