![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/ready2_use/kuka_ready2_pilot_02.png?rev=-1&w=1900&hash=6C91FEE7B8053FC466DC123770CA52FA)
KUKA ready2_pilot
Das drahtlose Steuerungspaket KUKA ready2_pilot ermöglicht das Hand Guiding von Industrierobotern auf besonders benutzerfreundliche Weise – einfach, komfortabel und schnell.
Als weltweit erstes Steuerungspaket seiner Art macht KUKA ready2_pilot die Steuerung von Robotern spielerisch leicht. Das Paket ist schnell am Roboter montiert und ohne aufwendiges Programmieren direkt einsatzbereit. Allein das manuelle Führen des Roboters genügt, um ihn gewünschte Abläufe erlernen zu lassen. Egal ob präzises Schweißen oder grobes Palettieren, ob wendiger Kleinroboter wie der KUKA KR AGILUS oder Schwerlastgigant wie der KUKA KR 1000 titan – mit KUKA ready2_pilot händeln Sie verschiedenste Anforderungen einfach und unkompliziert.
Investitionssicher und vielseitig kompatibel: Möglichkeiten mit KUKA ready2_pilot
KUKA ready2_pilot ist in jedem Fall eine sichere Investition: Einmal gekauft, ist die Hardware für jeden KUKA Standard-Roboter immer wieder einsetzbar und lässt sich durch kostengünstige Software-Updates jederzeit nachrüsten.
Sie möchten optimal von den Vorteilen des KUKA ready2_pilot profitieren? Je nach Vorbedingung stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
- Sie verwenden bereits KUKA Roboter zusammen mit KUKA ready2_pilot? Dank wiederverwendbarer Hardware genügt Ihnen ein Software-Update auf KSS 8.5, um KUKA ready2_pilot in der neuesten Version anwenden zu können.
- Sie besitzen bereits KUKA Roboter und möchten diese mit KUKA ready2_pilot ausstatten? KUKA ready2_pilot ist auch als Retrofit-Paket erhältlich, mit dem alle KUKA Standard-Roboter kostengünstig nachträglich ausgerüstet werden können.
- Sie möchten einen KUKA Industrieroboter zusammen mit KUKA ready2_pilot erwerben? Je nach Kundenbedarf bietet KUKA individuelle Angebote. KUKA ready2_pilot ist sowohl für den Einsatz an einem als auch an mehreren Robotern konzipiert.